Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Félvezető chip digitális ábrázolása
Félvezető Digital Thread

IC tervezés és fejlett csomagolás

Hódítsa meg az IC tervezési kihívásokat. Az integrált chiptervezés összetettségének és a gyártás méretezhetőségének kezelése, miközben javítja a hozam és csökkenti a költségeket.

Gyorsítsa az IC tervezést és az új csomagok bemutatását NPI

A mai versenyképes félvezető környezetben az innovatív IC-tervek és fejlett csomagok gyors piacra juttatása kulcsfontosságú a piaci vezető szerep fenntartásához. A tervezés összetettségének növekedésével és a piacra kerülő ablakok csökkenésével a mérnöki csapatoknak integrált megoldásokra van szükségük, amelyek egyszerűsítik a munkafolyamatokat a koncepciótól a gyártásig. Felgyorsíthatja az innovációt, miközben biztosítja a minőséget.

3D ábrázolása egy áramköri kártyáról, különféle alkatrészekkel és vezetékekkel csatlakoztatva.
Az ic tervezéstől a gyártásig

Végpontok közötti nyomon követhetőség az IC tervezéstől a gyártásig

A félvezető tervezés összetettségének kezelése robusztus nyomon követhetőséget igényel a koncepciótól a gyártásig. Növelje a láthatóságot a tervek optimalizálása és a fejlett csomagolási integráció lehetővé tétele érdekében, elősegítve az innovációt a minőség fenntartása

16-9 Fémréteg csökkentése sikerült elérni

A kialakítás optimalizálása a fémrétegek jelentős csökkentésével, miközben fenntartja a fejlett félvezető funkciókat. (Chipletz)

2 in 1 Eszköz területének csökkentése

Lehetővé teszi a teljes nyomon követhetőséget a halmozott szilíciumformák között, nagyobb rendszerteljesítményt és funkcionalitást biztosítva, miközben csökkenti az energiafogyasztást és a PCB területet (Egyesült Mikroelektronika)

40x A termelékenység növelése

Az intelligens, gyors és pontos adatokra és technológiákra épülő Simcenter FLOEFD használata akár 75% -kal csökkenti a teljes szimulációs időt, és akár 40-szeresére növeli a termelékenységet. (Chipletz)

Innovatív félvezető megoldások

Optimalizálja a félvezető fejlesztési folyamatot

Az átfogó félvezető tervezési és gyártási megoldás biztosítja a zökkenőmentes integrációt minden szakaszban, a koncepciótól a gyártásig. A holisztikus megközelítés kihasználásával a félvezető vállalatok felgyorsíthatják az ic tervezést, finomíthatják a 3D IC csomagolást és elérhetik a gyártási kiválóságot.

Select...

Átfogó megközelítés IC tervezési innováció egyesíti az integrált projektmenedzsmentet, a domainek közötti együttműködést és digital twin ikertechnológiát a félvezetők fejlesztésének felgyorsítása és az új üzleti lehetőségek Megoldásunk segít Önnek:

  • Gyorsabb fejlesztési ciklusokat hajtson végre valós idejű együttműködés termékcsoportok között, minőség, folyamattervezés és gyártás félvezető-specifikus környezetben.
  • Használja ki a digital twin ikertechnológiát, hogy optimalizálja a terveket chipszinttől a fejlett IC-n keresztül, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt a specifikációtól a gyártásig.
  • Beépítse a fenntarthatóságot a terméktervezés korai szakaszába, hogy jelentősen csökkentse a környezeti hatásokat, miközben teljesíti
  • Egyszerűsítse az NPI sikerét az automatizált projektmenedzsment sablonokkal, a rendelkezésre álló mérőszámokkal és az egységes programszállítási platformokkal.

Az egységes IC kialakítás és a fejlett csomagolás előnyei

$1T Az ipar növekedése 2030-ig

Használja ki az egységes tervezést és a fejlett csomagolási megoldásokat, hogy kihasználhassa a példátlan félvezetők piacának növekedését, különösen az autóipari, a számítástechnikai és a vezeték nélküli

180K Kezelt eszközcsapok

A rendkívül összetett félvezető csomagok átfogó tervezési validálásának lehetővé tétele egységes megoldások révén, amelyek egyszerűsítik az integrációt, miközben fenntartják a minőséget és a teljesítményt.

30% Csökkentse a forgalomba hozatalt

Ösztönözze az innovációt az egységes kialakításon és a fejlett csomagoláson keresztül, hogy megfeleljen az agressz

A man and a woman are standing in front of a large screen displaying a graph with a red line.
Case Study

Smarter, faster, greener AI with 3D IC chiplet advanced packaging

Vállalat:ETRI and Amkor

Iparág:Electronics, Semiconductor devices

Helyszín: USA, South Korea

Siemens szoftver:Calibre, Xpedition IC Packaging

A Siemens IC csomagolási tervező eszközei segítettek gyors és kiváló minőségű tervezési szolgáltatást nyújtani ügyfeleink számára még nagy karosszériás és chiplet csomagszerkezetek esetén is.
JaeBeom Shim, Csomagtervező menedzser, Amkor Korea
IC tervezés

Fedezze fel forráskönyvtárunkat

Gyorsítsa fel az IC tervezési innovációt átfogó erőforrás-könyvtárunk segítségével. Hozzáférhet gyakorlati útmutatókhoz, technikai mélymérésekhez és valós esettanulmányokhoz, amelyek bizonyított megközelítéseket mutatnak be a mai félvezető kihívásokhoz. A hatékonyság növelése, a gyártási készenlét optimalizálása és a fejlesztési ciklusok korszerűsítése az Ön igényeinek megfelelő szakértői betekintéssel

Kézi latex kesztyű, amely 3D IC chipet tartalmaz

IC tervezési és gyártási megoldások

Félvezető PLM Software

IC tervező Software

3D IC csomagoló Software

IC eszköz bejelentkezése

IC gyártási tervezés

Gyakran ismételt kérdések

Nézd

Webinárium | Heterogén csomagolástervezési és ellenőrzési munkafolyamatok

Webinárium | Chipletek heterogén integrációja 3D IC segítségével

Videó | 3D IC Test kihívások, trendek és megoldások

Hallgassa meg

3D InCites Podcast | Beszélgetés a chiplet design cseréről

3D IC Podcast | 2.5D és 3D IC tesztek feltárása

Podcast | 3D IC Test kihívások, trendek és megoldások

Olvassa el

Fehér könyv | A diszkontinuitások ösztönzik az innovációt a 3D-IC csomagtervezésben

Fehér könyv | Csökkentse a 3D IC tervezés összetettségét

E-könyv | A 3D IC teljes potenciáljának kiaknázása front-end építészeti tervezéssel

Beszéljünk!

Kérdésekkel vagy megjegyzésekkel forduljon. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk!