Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Két tervező, aki számítógépet keres, és együttműködik a termékfejlesztésben és a tervezésben.
Digital Thread

Termékfejlesztés felgyorsítása

Érje el a tervezési kiválóságot olyan intelligens mérnöki megoldásokkal, amelyek egyesítik a globális csapatokat a folyamatos, a domainek közötti együttműködő termékfejlesztés érdekében, automatizálják az összetett munkafolyamatokat és kihasználják az AI eszközök erejét — miközben felgyorsítják az innovációt a teljes termék életciklusában.

Fekete-fehér kivitelű sávelem hurkos képe.

Advanced Engineering feloldása a Siemens és az Altair segítségével

A Siemens és az Altair kombinálja a tervezést, a PLM-et, a szimulációt, a mesterséges intelligenciát és a HPC-t, hogy kiváló, intelligensebb termékeket és gyorsabban biztosítson.

A termékfejlesztési folyamatok egyszerűsítése

A mai termékösszetettség és a felgyorsuló piaci igények alapvetően új megközelítést igényelnek. A tervezési mérnöki folyamatok átalakítása azáltal, hogy összekapcsolja, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy további tervezési lehetőségeket fedezjenek fel, gyorsabban érvényesítsék a döntéseket és optimalizálják a terveket

A fenntartható terméktervezés és munkafolyamatok újragondolása

Ön képes arra, hogy elérje a mérnöki kiválóság következő szintjét, hogy megfeleljen a növekvő termékösszetettségnek, minőségnek és a piacra jutás sűrített idejének kielégítése érdekében?

87% Már nem működik a szokásos módon

A vállalatok 87% -a gondolja úgy, hogy a digitális technológia megzavarja az iparágat, csupán 44% -a készen áll fel. (McKinsey)

92% AI befektetés

Szinte minden vállalat (92%) azt tervezi, hogy növelje az AI beruházásokat a következő három évben. (McKinsey)

75% Csökkentett mérnöki idő

A termékfejlesztő csapatok 75% -a hibrid vagy teljesen távoli környezetben fog működni, hangsúlyozva az együttműködési eszközök és platformok szükségességét. (LinkedIn)

TERMÉKFEJLESZTÉSI MEGOLDÁSOK

Szállítsa be a következő generációs termékeket

Változtassa a komplexitást előnyré. Ötvözze a fenntarthatóságot, az innovációt és a digitális átalakulást az adatok, a mesterséges intelligencia és az együttműködési folyamatok felhasználásával. Fedezze fel, hogyan gyorsíthatja fel a prododuktusok fejlesztését, hogy megfeleljen a gyorsan fejlődő piacok igényeinek.

Select...

A termékfejlesztés holisztikus megközelítését alkalmazza, amely a digitális modelleket és szimulációkat használja ki a termék teljes életciklusa során. A dinamikus, modellalapú tervezés az igazság egyetlen forrásaként szolgál rugalmassággal, tervezési integritással, biztonsággal és biztonsággal a koncepciótól a részletek megvalósításáig.

Terméktervezési mérnöki megoldások az ipar számára

A fogyasztói igények gyors változása az intelligensebb, összetettebb termékek iránti technológiai fejlesztésekkel, például mesterséges intelligenciával, gyors innovációt igényel a vállalatoknak. Fedezze fel, hogy az integrált terméktervezési mérnöki megoldások hogyan optimalizálhatják a terveket a teljesítmény, a költség és a gyárthatóság szempontjából.

Termékek fejlesztése a jövőre

Fedezze fel valódi üzleti betekintést

Csomagban lévő mérnöki idő csökkentése Peugeot

50% -os csökkentés a csomag tervezési idejének

Fedezze fel, hogyan optimalizálta a Peugeot az akkumulátor kialakítását és csökkentette a költségeket, miközben hónapokról hetekre csökkentette a fejlesztési időt.

Olvasás

Integrált termékfejlesztési megoldások

Mérnöki szimuláció

Terméktervezés

Termék életciklus-kezelése

Elektromos tervezés

Rendszertervezés

Gyakran ismételt kérdések

További információk