Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Erőforrás-hatékonyság a szennyvíztisztító telephelyen

A víz a legfontosabb természeti erőforrásunk: Nyilvánvaló, hogy tiszta víz nélkül a betegségek különösen gyorsan terjednek. A szennyvíztisztító telepek nemcsak jelentősen hozzájárulnak ennek az erőforrásnak a védelméhez, hanem a nagyobb fenntarthatóság kulcsa is.

Az erőforrás-hatékonysággal az éghajlatsemlegességig.

Mosás, fogmosás, ivás — mindenkinek tiszta vízre van szüksége, és minél többen élnek ezen a földön, annál nagyobb a kereslet. Az éghajlatváltozás, az urbanizáció és a növekvő környezetszennyezés súlyosbítja a helyzetet. Ennek az első számú erőforrásnak a védelme egyre sürgetőbb. A szennyvíztisztító telepek itt jelentős mértékben hozzájárulnak. Nemcsak a szennyvizet tisztítják és visszakötik vizünkbe, hanem energiatárolóként, rugalmas energiafogyasztóként és termelőként is szolgálnak, és így jelentősen hozzájárulnak az energiaátálláshoz és a fenntartható vízgazdálkodáshoz.

Emésztőtornyok a metán iszapból történő kinyerésére

Nürnberg vezető szerepet játszik: Erőforrás-hatékonyság a szennyvíztisztító telephelyen

A fenntartható szennyvízkezelés és az energiaellátás egyre fontosabbá válik, különösen a városokban. Ez a helyzet Nürnbergben is. A francia nagyváros nagy célokat tűzött ki magának: 2035-re a város önkormányzata klímasemlegessé válik. A Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) itt kulcsszerepet játszik: két nagyszabású szennyvíztisztítójával a legnagyobb egyedi fogyasztó és a legnagyobb villamosenergia-termelő. Ezért az erőforrás-hatékonyság témája fontos eleme a nagyobb fenntarthatóság eléréséhez. Itt kulcsszerepet játszik az 1-es szennyvíztisztító telep, amely mechanikusan, biológiailag és kémiai úton megtisztítja a nagyváros több mint 500 000 lakosának szennyvíz nagy részét, mielőtt a kezelt vizet a Pegnitz folyóba juttatják. Matthias Germeroth nagyszerű kilátást nyújt az öt 35 méter magas emésztőtorony egyikének tetejéről. De nem ezért jön ide gyakran. Matthias Germeroth a Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) energiagazdálkodójaként a létesítmények energiafogyasztásának optimalizálása a városi vízelvezetés és a környezeti elemzés területén — és ennek fontos eleme a szennyvíztelep emésztőtornyai.

A legnagyobb energiatermelő és a legnagyobb energiafogyasztó

A tornyokban feldolgozott emésztett iszapból a szennyvíztisztító telep metánt vonja ki, amelyet összesen négy kombinált hő- és erőműben villamos energiává és hővé alakítanak át. Ez egyike annak a sok intézkedésnek, amellyel a SUN hozzájárul a nagyobb fenntarthatósághoz - magyarázza Britta Walthelm. Nürnberg város környezetvédelmi és egészségügyi tisztjeként ő a SUN első üzemvezetője is: „A Nürnbergi Városi Tanács úgy döntött, hogy Nürnberg város önkormányzatának 2035-re klímasemlegesnek kell lennie.” Germeroth szerint a SUN két szerepet tölt be ebben a folyamatban: „Van egy több mint 1500 kilométerre húzódó csatornahálózatunk, amely szennyvizet szállít hozzánk a szennyvíztisztító telepekben, és több mint 100 kültéri szerkezettel. A két nagyszabású szennyvíztisztító berendezéssel több mint 1,3 millió lakossági egyenértéket kezelünk, így mi vagyunk a legnagyobb egyedi fogyasztóvá, de egyben a legnagyobb villamosenergia-termelővé is. Ez teszi nagyon meggyőzővé.”

Matthias Germeroth és egy fiatalember, akik együtt néznek egy táblagépet, a vezérlőpanelek előtt állva
A növekvő energiaköltségek miatt természetesen nagyon érdeklődünk folyamataink lehető legnagyobb mértékben optimalizálásában.
Volker Nachtmann, Műszaki üzemvezető, Nürnberg városnézkedés és világpolitika
Volker Nachtmann fejlövése

Az összekapcsolt anyag- és energiaáramok láthatóvá tétele

„Csak az erőforrások átláthatósága révén tudjuk hatékonyan és rugalmasan használni az erőforrásokat” — magyarázza Volker Nachtmann, a Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg műszaki üzemvezetője. Ebből a célból az energiagazdálkodási rendszer rögzíti a benzin-, földgáz- és dízelfogyasztást, villamosenergia-fogyasztást, valamint a fűtési és hűtési fogyasztási értékeket. A termelési oldalon az előállított hő és hideg, valamint a termelt villamos energia, a szennyvízgáz, a vészhelyzeti áramtermelők fosszilis tüzelőanyagai és a fotovoltaikus energiaforrások szerint bontva szerepel a mérlegben. Ily módon a rendszer lehetővé teszi a SUN számára, hogy elemezze a fogyasztást és a termelést, és ezáltal kihasználja a fejlesztési lehetőségeket, Germeroth szerint: „Most lehetőségünk van bemutatni a korábban felfedezetlen energiahatékonysági potenciált.”

Igazán feltűnő felfedezés az volt, hogy részben 100% -ban saját termelésű energiával tudjuk ellátni az 1-es szennyvíztisztító telepet.
Mátyás Germeroth, Energy Manager, Nürnberg városnézkedés és világpolitika
Matthias Germeroth fejlövése

Jó az éghajlatnak és az egyensúlynak

Ennek technikai alapját a SUN és a Siemens-szel együtt valósította meg: a SIMATIC Energy Manager Pro átláthatóvá teszi az energiafogyasztást és az anyagáramlást, és automatikus jelentéssel és monitorozással támogatja mind a működési szintet, mind a különböző vállalati részlegek, mind az egész SUN-t. Ebből a célból a rendszer mintegy 500 energiamérőből, valamint a folyamat- és épületvezérlő rendszerekből akár 800 adatpontot rögzít. A Germeroth számára ez a rugalmasság a megoldás egyik nagy erőssége: „A SIMATIC Energy Manager Pro segítségével hatalmas mennyiségű adatot gyűjthetünk össze: adminisztratív épületek, laboratóriumok, hűtőtermelés, hűtési fogyasztás, sűrített levegő- és iszapmennyiség, töltőszint, szennyvízmennyiség, valamint a járműflotta is. Igazán feltűnő felfedezés az volt, hogy már számos fázis létezik, amikor az 1-es szennyvíztisztító telep 100% -ban saját termelésű energiával rendelkezik.” Volker Nachtmann hozzáteszi: „A növekvő energiaköltségek miatt természetesen nagyon érdeklődünk folyamataink optimalizálásában.” Ezen megfontolások része a város két nagyszabású szennyvíztisztítójának egyesítése - és az energiagazdálkodási rendszer is fontos kulcsfontosságú számokat jelenthet ehhez.

Az erőforrás-hatékonyság az éghajlat- és természetvédelem

Energiahatékonyság, több házon belüli termelés, több megújuló energiaforrás — Matthias Germeroth számára ezek a célok sokkal több, mint csupán kulcsfontosságú számok. Az emésztőtornyokból a Pegnitz folyóra is néz, amely Nürnbergből Fürth felé folyik. A Rednitz és a Regnitz folyókkal együtt értékes természeti terület, amely a sűrűn urbanizált régióban egyben rekreációs terület, vízforrás és természetes légkondicionáló rendszer. De az emelkedő hőmérséklet és a szabálytalanabb csapadék problémákat okoz a folyóknak. Tehát éghajlatvédelem nélkül nem lehetséges a természetvédelem — és ehhez nagyobb hatékonyságot igényel az energiafelhasználás terén. Britta Walthelm ezért egyértelmű álláspontja van: „Az energiagazdálkodás hasznos, nélkülözhetetlen és könnyebb, mint gondolnád. A kilowattóra, amelyet nem használok, az a legjobb. Az üzenet: Csak kezdje el.”

A vezérlőszoba több monitorral és íróasztallal, valamint egy nagy műszerfalral a falon
Emésztőtornyok a metán iszapból történő kinyerésére

Emésztőtornyok a metán iszapból történő kinyerésére

Működésével a Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) döntő mértékben hozzájárul a környezet védelméhez és a Nürnbergi nagyvárosi térség életének fenntartásához. A SUN nemcsak a nürnbergi szennyvíz összegyűjtéséért és tisztításáért felelős, hanem a Pegnitz, Rednitz és Regnitz folyók vízminőségét is figyelemmel kíséri. Emellett méri és értékeli a környezeti szennyezést a víz, a levegő és a talaj területén.