Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A Pikolin kétszer profitál az SCADA és az Energy Management szolgáltatásból

Mi a jobb, mint egyszer kihasználni a megoldást? Így van - kétszer profitálunk belőle. Fedezze fel, hogyan érte el ezt a Pikolin egy vadonatúj gyártóüzemben. A SIMATIC SCADA és az Energy Management segítségével kevesebb energiát fogyaszt, mégis nagyobb termelési kapacitással rendelkezik.

Kihívás: Hatékonyság, termelékenység és fenntarthatóság

A Pikolin az alvástermékek vezető gyártója Spanyolországban. A spanyolországi Zaragozában található új létesítményei Európa legnagyobb és legfejlettebb ipari komplexuma az alvástermékek ágazatában, valamint az egyik legnagyobb a világon. A Pikolin elkötelezett amellett, hogy környezetvédelmi szempontból felelős legyen, és a közelmúltban az ISO 14001 és 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási tanúsítványt kapott. Az új létesítménybe való költözés egyedülálló lehetőséget nyújtott arra, hogy minden üzemet és folyamatot a semmiből megtervezzék, hogy megfeleljenek a termelékenység, a hatékonyság és a fenntarthatóság legmagasabb követelményeinek.

Az ISO 50001 szabványnak való folyamatos megfelelés biztosítása és az üzemeltetés folyamatos fejlesztése érdekében a Pikolin a SIMATIC SCADA és az Energy Management szolgáltatást választotta.

Olyan megoldás, amely egyszerűen kifizetődik

14% Kevesebb elektromos energia

A Pikolin négyzetméterenként 14% -kal tudta csökkenteni energiafogyasztását a vállalat egészében.

40% Kevesebb földgáz

Ezenkívül a termelési területen a gázfogyasztás köbméterenként 40% -kal csökkent.

30% Nagyobb termelési kapacitás

Ugyanakkor a Pikolin majdnem egyharmadával tudta növelni a termelési kapacitást.

Méretezhető megoldás a termelés és az energia kezelésére

Pikolin azt akarta elérni, hogy új létesítményében minden folyamat teljes irányítását és láthatóságát elérje. Ebből a célból a vállalat először egy SIMATIC WinCC V7 SCADA rendszert vezetett be, amelyet egy SIMATIC Energy Manager PRO energiagazdálkodási rendszer, amely segíti a Pikolin megfelelését az ISO 50001 szabványnak, valamint a SIMATIC HMI kezelői interfészek.

Mindig is megbízható partner és beszállító voltunk, ezért az elektromos berendezések elsősorban Siemens termékeit és megoldásait használják, különféle SIMATIC vezérlőkkel és SENTRON PAC mérőberendezésekkel a gyártási padlón. Az összes adat egy virtuális környezetben futó SIMATIC WinCC V7 SCADA rendszerhez kapcsolódik. Ezt a rendszert a SIMATIC Energy Manager PRO egészíti ki az energia- és médiafogyasztás figyelemmel kísérésére és elemzésére.

Grupo Pikolin, Spanyolország: Elkötelezett az alvási kényelem iránt

A Pikolin egy kis matracgyárként indult 1948-ban, és ma Spanyolországban az alvástermékek vezető gyártója. A 446 millió eurós forgalommal a második legnagyobb európai csoport közé tartozik az alváskomfort szektorban, és piacvezető szerepet tölt be Spanyolországban és Franciaországban. A csoport mintegy 3000 embert foglalkoztat kilenc európai és kettő délkelet-ázsiai gyártóüzemében.

A Pikolinnál a minőség az első: a vállalat globális minőségi rendszereket hozott létre az egész vállalat számára, mivel a minőségellenőrzést dinamikus és integrált folyamatnak tekinti a vállalat minden szinten történő figyelemmel kísérésére. 1996. január 26-án a Pikolin lett az első alvástermék-szektor vállalata, amely az AENOR, a spanyol szabványosítási és tanúsítási szövetség ISO 9002 minőségbiztosítási rendszertanúsítványt kapott.

Bemutatóterem Pikolin matracokkal. A cég neve nagy betűkkel jelenik meg.

A minőség iránt elkötelezett

2003 júniusában, miután a szabványt frissítették az ISO 9001:2008 -ra, a Pikolin frissítette és továbbfejlesztette teljes minőségi rendszerét. Emellett a Pikolin S.A. nemrégiben bevezetett egy ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetgazdálkodási rendszert, amelyet szintén az AENOR tanúsított. A zaragozai (Plaza) Plataforma Logstica új gyártóüzemeiben a Pikolin valamennyi terméke és alkatrésze kiterjedt minőségellenőrzésnek van alávetve annak érdekében, hogy a legmagasabb szintű kényelmet és jólétet biztosítsák.

Miért választotta a Pikolin integrált megoldásainkat

Két üzletember nézi egymást. Több képernyő található diagramokkal és adatokkal a háttérben.

A teljesítmény javítása minden szinten

A Pikolin egy gyárat akart építeni a jövő számára, élvonalbeli technológiával, amely bővíthető és rugalmas, és amely a vállalat igényeivel összhangban növekszik. Ez a technológia egy átfogó és skálázható SCADA megoldást tartalmazott az üzem- és folyamatmenedzsmenthez.

Az ISO 50001/ISO 14001 szabványnak való megfelelés

Pikolin egyértelműen a környezetbarát épületek tervezésére összpontosított, a létesítmények számára rendelkezésre álló legfejlettebb technológiák felhasználásával. Ezzel a megközelítéssel összhangban és az ISO 50001/ISO 14001 szabványnak való megfelelés biztosítása érdekében a vállalat egy korszerű energiagazdálkodási megoldást vezetett be.

Külső felvétel egy gyárépületről, az épület oldalán piros színnel nyomtatott „Pikolin” és előtte fákkal.
Egy férfi, aki egy alkalmazást és adatokat mutató képernyőt néz, hátulról látható.

Hatékony tervezés és karbantartás

Annak érdekében, hogy mind az SCADA rendszert, mind az energiagazdálkodási rendszert könnyen adaptálhassa, a Pikolin olyan integrált megoldást keresett, amely magában foglalja az automatizálási szintet is. Ez biztosítaná a rendszerek hatékony tervezését és karbantartását egy helyi megoldásszolgáltató segítségével.

Nagyon kényelmes megoldás az energiagazdálkodáshoz

Az új létesítményekbe való költözés óta a Pikolin jelentősen csökkentette a vállalat négyzetméterenkénti energiafogyasztását. Ennek oka a fejlett technológiák alkalmazása és a SIMATIC WinCC által lehetővé tett különféle energiaforrások jobb irányítása, és különösen a SIMATIC Energy Manager PRO elemzési képességei.

A SIMATIC HMI kezelői interfészek használatával a Pikolin növelte a termelékenységet, a hatékonyságot és a használhatóságot. 30 000 adatpont, amelyek 20 webes kliensen keresztül érhetők el, kiváló adatintegrációt és láthatóságot biztosítanak.

A SIMATIC WinCC és az Energy Manager PRO segítségével a Pikolin különböző forrásokból gyűjthet adatokat, részletes időinformációkkal együtt. Ez kiterjedt elemzési képességeket és energiafogyasztásának ellenőrzését biztosítja a Pikolin számára.

A SIMATIC Energy Manager intuitív, könnyen megvalósítható és kezelhető, és hatékony elemző és vezérlő eszközt biztosít számunkra.
Vidal José Beltran Relancio, Műszaki és karbantartási igazgató, Pikolin S.L.