Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A WinCC V8 támogatja a következő generációs adatközponti infrastruktúrát

A Dipu adatközponti szakértelmét a SIMATIC WinCC V8 kombinálásával a partnerség lehetővé teszi az infrastruktúra ipari szintű kezelését. Az eredmény egy összekapcsolt, rugalmas alap a modern és AI-kész adatközpontok számára.

A Siemens viszonteladójától az adatközponti infrastruktúra úttörőjéig

Amikor a Shanghai Dipu Intelligent Technology Co., Ltd. 2003-ban megalapították, a vállalat tiszta Siemens termékforgalmazóként indult műszaki csapat nélkül. Ma a Dipu Kína egyik legnagyobb BMS-mérnöki csapatát működteti, és az épületautomatizálási és vezérlőrendszerek vezető szolgáltatójává vált, stratégiai összpontosítással az adatközponti infrastruktúrára.

A fordulópont 2012-ben történt, amikor az RT-Mart nagyszabású HVAC projektje volt, amely mintegy 300 szupermarketet foglal magában. A projekt elvégzése és sikeres megvalósítása után a Dipu létesített HVAC mérnöki képességeket, és tovább specializálódott az épületautomatizálásra. Felismerve az adatközpontok piacának robbanásveszélyes növekedési potenciálját, a Dipu szakértelmét erre az igényes ágazatra összpontosította. Olyan döntés, amely kivételesen sikeresnek bizonyult.

DIPUONE: A WinCC V8 powered by működtetett átfogó adatközpont-kezelő platform

A Dipu adatközponti infrastruktúrára vonatkozó megoldását DIPUONE-nak hívják, egy átfogó menedzsment platform, amely integrálja az épületkezelést (BMS), az energiagazdálkodást (EMS), az informatikai megfigyelést, a környezet- és biztonsági felügyeletet, valamint a központosított vizualizációt és riasztást. Ennek a platformnak a középpontjában a Siemens WinCC V8 áll, amely az operatív technológiai (OT) adatok gyűjtésének, megjelenítésének és továbbításának alapjául szolgál.

A WinCC a kezdetektől fogva a Dipu választott SCADA rendszere volt. A vállalat korábbi WinCC verziókat használt, mielőtt a WinCC V8 generációra költözött, és 2024 októberi megjelenése után elfogadta a WinCC 8.1-et. A jelenlegi WinCC V8 generációban a Dipu körülbelül 10 projektet hajtott végre, és jelenleg mintegy 20-at telepítenek Kínában, Malajziában, Indonéziában és Thaiföldön.

Férfiak egy csoportja illő fekete ingben pózol és hüvelykujjakat ad fel egy nagy ipari építkezés előtt.

Ipari méretű infrastruktúra: Miért van szükségük az adatközpontoknak SCADA rendszerekre

„Az adatközpontok nem csak épületek, hanem ipari létesítmények” - magyarázza Yi, a Dipu marketing vezetője. A Dipu által kezelt minden adatközpont-épület kapacitása 24 MW és 96 MW között mozog, épületenként 200 000-400 000 I/O pont. Az infrastruktúra magában foglalja az akkumulátortárolóval és szünetmentes tápegységgel ellátott tápegységeket, redundáns hűtőrendszereket és átfogó biztonsági technológiát, amelyek mindegyike 24 órában működik, ugyanolyan megbízhatósági követelményekkel, mint az összetett ipari üzemek.

A Dipu projektjei több országot érintenek, például Malajziát, Indonéziát, Thaiföldet és Kínát. Mivel már folyamatban van az USA-ba és Finnországba történő terjeszkedés (Finnország számára berendezéseket rendeltek), a Dipu helyi mérnöki csapatokat épít Délkelet-Ázsiában, miközben a kínai mérnökök mintegy 80% -át tartja fenn az átmeneti szakaszban.

60— 70% -kal gyorsabb megvalósítás a WinCC fejlődésével

A Dipu és a Siemens közötti együttműködés mérhető hatékonyságnövekedést eredményezett. A Dipu 60-70% -os időmegtakarításról számol be a korábbi projektfázisokhoz képest az együttműködés fejlődésének és a személyzet átfogó képzésének eredményeként.

Míg a DIPUONE minden ügyfél egyedi igényeihez igazodik, a platform fenntartja az újrafelhasználható alkatrészek magját, különösen az irányítópultokat és a szabványosított munkafolyamatokat. Ez a megközelítés lehetővé teszi a Dipu számára, hogy az innovatív adatközponti megoldások úttörője legyen, miközben megőrizze az egyes projektek által igényelt rugalmasságot.

OT-tól az IT-ig: WinCC mint adathíd

A hagyományos SCADA vizualizáción és vezérlésen túl a WinCC V8 kritikus szerepet játszik a Dipu ügyfelei OT/IT integrációjában. A platform nem csak az aktuális működési adatokat jeleníti meg a vezérlőhelyiségekben. Az összegyűjtött adatokat továbbítja a végügyfél magasabb szintű informatikai rendszereihez.

Itt nyitja meg a WinCC teljes értékét. A Siemens által a Dipu-val közösen kifejlesztett speciális megoldás részeként a rendszer másodpercenként akár 40 000 adatpontot is képes zökkenőmentesen továbbítani az ügyfél magasabb szintű informatikai rendszereire HTTP POST segítségével. A WinCC nemcsak vezérlőrendszerként szolgál, hanem adathídként is szolgál az operatív technológiai (OT) réteg és az informatikai réteg között. Az adatközponti környezetben ez az integráció elengedhetetlen az átfogó kezeléshez és optimalizáláshoz.

A biztonsági mellényekben dolgozó mérnökök laptopokon és monitorrendszer-képernyőkön dolgoznak egy vezérlőhelyiségben.

Felkészülés az AI adatközpont-korszakra

A piac továbbra is gyorsan fejlődik. „Az AI adatközpontok legalább a következő három évben jelentősen növekedni fognak” - erősíti Yi. A hagyományos adatközpontokról az AI-adatközpontokra (AIDC) való áttérés új követelményeket jelent: lényegesen több I/O pontot igénylő folyadékhűtő rendszerek, a nagyobb teljesítményt igénylő számítási követelmények, nagyobb kapacitású szoftverek, amelyek képesek gigabitszintű adatmennyiségek kezelésére, valamint CCTV és riasztórendszerek közötti integráció a fokozott biztonság érdekében.

A Dipu kibővítette mérnöki csapatát, hogy felkészüljön erre a növekedésre, és szorosan együttműködik a Siemensszel a WinCC optimalizálása érdekében a fejlődő adatközponti forgatókönyvekhez. A partnerség arra összpontosít, hogy folyamatos termékfejlesztés révén kezelje ezeket a technikai kihívásokat. Ugyanakkor a WinCC elfogadja az innovációt, és készen áll az AI-re. A közelgő WinCC V8.2 bevezeti az AI-kész kapcsolatot az MCP-vel, lehetővé téve a fejlett analitikai és AI alkalmazásokkal való integrációt.

Normál munkafolyamat az ajánlattól az üzembe helyezésig

A Dipu bevált projektmunkafolyamatja szemlélteti, hogyan integrálódik a WinCC nagyszabású adatközponti infrastruktúra-projektekbe. Az ajánlat megnyerése után a Dipu érzékelőkkel, Siemens SIMATIC PLC-kkel, szerverekkel és Siemens SIMATIC HMI képernyőkkel látja el az oldalt, majd megrendeli és teszteli a teljes rendszert az adatközponti követelményeknek megfelelően.

A Siemens támogatja ezt a munkafolyamatot az értékesítés előtti és utáni terméksegítségnyújtással, az adatközponti alkalmazások WinCC optimalizálásával kapcsolatos együttműködéssel, valamint alkalmi részvétellel az ügyfélprojektek indító találkozóin. A szabványos projektek esetében azonban nem szükséges rendszeres Siemens részvétele, ami bizonyítja a WinCC érettségét és megbízhatóságát, valamint a Dipu mély műszaki szakértelmét.

30 éves SCADA szakértelme megfelel a modern infrastruktúra-igényeknek

A WinCC 30 éves történelmét ünnepli, mint megalapozott, nagyszabású SCADA rendszer. A Dipu sikertörténete azt mutatja be, hogy ez az érett platform továbbra is bizonyítja relevanciáját a modern, trendi projektekben: nemcsak a hagyományos ipari üzemekben, hanem a digitális gazdaságot támogató élvonalbeli infrastruktúrában is.

Mivel az adatközpontok Ázsiában és azon túl sokszorozódnak, a Dipu és a Siemens WinCC V8 partnersége mindkét vállalatot az iparági átalakulás élvonalába helyezi. Az ipari minőségű megbízhatóság, az OT/IT integrációs képességek és a méretezhető architektúra kombinációja teszi a WinCC V8 ideális alapot az adatközponti infrastruktúra kezeléséhez, ahol az üzemidő minden másodperce számít, és minden adatpont számít.

Kezdje el utazását