Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Az otthon ott van, ahol biztonságos

A Siemens felhőalapú Building X Fire Apps és a Cerberus PRO tűzoltórendszerei biztonságban tartják a Vivium gondozási szakértő épületeit, és a lakosokat sem a karbantartási munkák, sem hamis riasztások nem zavarják.

Kivételes szociális ellátás személyre szabott épületekben

A Vivium gondozási központjai elismerik az érzelmi jólét és a társadalmi interakció fontosságát a lakosok számára. Megkönnyítik a rendkívül támogató és szakmai környezetet, ahol a lakosok részt vehetnek a mentális stimulációt, a szocializációt és az érzelmi támogatást elősegítő tevékenységekben. Bár különleges lehetőségeket kínálnak a társadalmi elkötelezettségre, a Vivium gondozási központok magas színvonalú épületekkel rendelkeznek, amelyek az emberek igényeihez igazodnak. Az épületek saját infrastruktúrájukat ötvöznek ösvényekkel, parkokkal, kertekkel, éttermekkel és bútortervezéssel.

Gondozási csoportunk tíz létesítménye kapcsolódik eddig a felhőhöz. Riasztás esetén minden érintett azonnal értesítést kap mobiltelefonján, táblagépén vagy számítógépén, hogy gyorsan megtehesse a lépéseket.
Michiel Kok, Lakáségazgató, Vivium Zorgcsoport

A Viviumnál a gondtalan és biztonságos élet biztosítása elsődleges fontosságú

A Vivium nem csupán egy gondozási központ, amely különböző igényekkel rendelkező személyeket szolgáltat. A személyes kapcsolat prioritása a mély biztonság és melegség előmozdítása érdekében alapvető támogatás minden lakos számára. A kiváló, személyre szabott, gondoskodó programok mellett a munkatársak túlmutatnak arra, hogy értelmes kapcsolatokat építsenek ki minden lakóval, biztosítva, hogy úgy érzik magukat, hogy becsületesnek és értékeltnek érzik magukat.

Miért a Building X Fire Apps a megfelelő megoldás a Siemens Partner Lomans számára?

Hogyan lehet egyszerűbbé és hatékonyabbá tenni a tűzvédelmi rendszerek üzemeltetését, az érzékelők felügyeletét és a karbantartást a szerviztechnikusok számára? A technikusoknak mindig „helyszínen” kellett lenniük a hagyományos tűzjelző rendszerekkel az üzemeltetéshez és karbantartáshoz. Most ennek nagy része távolról is elvégezhető.

Előnyök a szolgáltató Lomans számára

  • 100 éve a Lomans egy teljes telepítő Hollandiából, és szakosodott az intelligens épületek és a fenntartható létesítmények kidolgozására.
  • A felhőalapú Fire Manager lehetővé teszi a Lomans számára, hogy távolról felügyelje a tűzvédelmi rendszereket egy platformon. A távfelügyelet egyszerűsíti a teljes működési folyamatot. Ez időt takarít meg a rutinellenőrzésekhez és a rendkívüli autóvezetésekhez.
  • A Fire Connect alkalmazás kiegészíti a Fire Manager. Felhatalmazza a technikusokat az érzékelők távoli tesztelésére, rendszerjelentések készítésére és azonnali eseményértesítések fogadására.
  • A prediktív karbantartás csökkenti a vészjavítási költségeket azáltal, hogy megoldja a problémákat, mielőtt azok fokozódnak. A Fire Manager a szennyeződési szintre elemzi az adatokat a hatékony tervezés érdekében, míg a távoli hibaelhárítás minimálisra csökkenti a leállásokat.
Az érzékelő tesztelésének eredményei az Building X Fire Connect alkalmazásban láthatók

Az érzékelő tesztelésének eredményei az Building X Fire Connect alkalmazásban láthatók

Miért a Building X Fire Apps a megfelelő megoldás a Vivium épülettulajdonos számára?

Hogyan lehet a tűzvédelmi rendszereket megbízhatóbbá tenni az épülettulajdonosok és a lakosok számára? A távoli megfigyelés és a zavarmentes tesztelés biztosítja, hogy a lakosok ne zavarjanak. Ráadásul a hagyományos detektorok érzékenyek voltak a hamis riasztásokra. Most, az ASATechnológiával, ez a múlté.

Előnyök az épülettulajdonos Vivium számára

  • A Vivium egy elismert egészségügyi szakember, amely csak Amszterdam déli régiójában 16 gondozási központtal rendelkezik. A holland főváros közelében található tizenhárom központja közül hét most csatlakozik a felhőalapú Building X Fire Manager-hez.
  • A Fire Manager biztosítja a tűzveszélyek valós idejű felügyeletét. Azonnali push üzeneteket küld a szerviztechnikusoknak és a létesítményvezetőknek, így gyorsabb válaszidőt és hatékonyabb evakuálási eljárásokat tesz lehetővé.
  • A szerviztechnikusok bárhonnan távolról ellenőrizhetik a tűzvédelmi rendszert. A Vivium gyors segítséget kap, még akkor is, ha a szerviztechnikusok fizikailag nincsenek jelen.
  • Ebben a projektben 3.000 detektort korszerűsítettek, mert a hamis riasztásokat már nem lehetett elfogadni. A Siemens ASATechnológiával nem garantálható hamis riasztás.
  • A beépített DFTtechnológia lehetővé teszi a zavarmentes detektorok tesztelését, hatékonyabbá teszi a tesztelést, és a lakosoknak nem kell elhagyniuk szobájukat.
Kok-Vivium medium - e46c13aa-c607-4332-a07a-5092cba171e5

Michiel Kok, a Vivium Zorggroep lakáségazgatója

Feldschlösschen sörfőzde, Svájc, Tűzvédelmi rendszer

Az épület a sör

  • Több mint 140 évvel ezelőtt egy vízióval alapították a Feldschlösschen. Svájc legjobb sörének elkészítése.
  • Mivel a hő mindennapi valósággá válik, a tűzérzékelő rendszereknek fel kell ismerniük, mi veszélyes és mi egyszerűen a sörfőzde normális működése.
  • A hagyomány életben tartásának legjobb módja: védje meg a legmodernebb tűzvédelmi rendszerrel.
beer-dsc4719 original - 76d4e4bc53671b6893768ccf1cb3e045129f5926

Készítse el saját tökéletes megoldását

Tudjon meg többet az épület teljesítményének javítására szolgáló legújabb termékeinkről, megoldásainkról és szolgáltatásainkról.