Az épületek karbantartása egyszerű lenne, ha nem lenne az ingadozó hőmérséklet, az előre nem látható károk, a bizonytalan energiaigény és a folyamatosan változó felhasználói viselkedés. A dolgok egyszerűsége érdekében a University Properties of Finland (SYK), amely több mint 11 000 hallgatójával birtokolja és karbantartja a Tampere Egyetem épületeit, teljesen átgondolta az épületkarbantartás megközelítését. A statikustól a dinamikusig. Időszakosától a kereslet alapjáig. Vizuálistól az adatvezéreltekig.
A statikusoktól az adatvezérelt egyetemi műveletekig
A semmiből közösen létrehoztunk egy karbantartási modellt — hogy a szükséges dolgokat eljuttassuk azoknak, akiknek szüksége van rá.
Jobb feltételek megteremtése az egyetemen
Ville Kautto és csapata rájött, hogy épületkarbantartási modelljüket újragondolni kell a hallgatók, alkalmazottak, vállalkozók és SYK jobb kiszolgálása érdekében. A Siemensszel együtt létrehoztak egy adatvezérelt karbantartási modellt, amely javítja a mindennapi működést és a felhasználói kényelmet az egyetemen.

Eszközteljesítmény-szolgáltatások
Az egyetemi campus minden eszköze valós időben számol be állapotáról. A karbantartási, eszköz- és teljesítményadatok elemzésével szakértőink távolról előre jelezhetik a SYK problémáit, és megoldhatják azokat, mielőtt valódi problémákká válnának.

Digitális szervizközpontok
A hatékonysági stratégia meghatározása után a digitális szervizközpontok mérnökei támogatják csapatát az épületrendszerek és folyamatok figyelemmel kísérésével, karbantartásával és optimalizálásával, hogy biztosítsák a zökkenőmentes, megbízható és problémamentes működést.

Navigátor
A Navigator az összes egyetemről gyűjt adatokat, és elemzi azokat a Siemens felhőalapú algoritmusaival. A betekintések segítenek a SYK-nak jobb döntéseket hozni és hatékonyabb, szükségletalapú, kényelmesebb épületek elérésében.

Desigo CC
A Desigo CC nyitott architektúrája megfelel a SYK jelenlegi igényeinek és jövőbeli változásainak. A karbantartási vezetők egy rendszerben szabályozhatják a HVAC-, a világítást, az áramellátást, a tűzbiztonságot és a biztonságot, miközben növelik a hatékonyságot és optimalizálják a működéseket.

Virtuális erőmű
A közelgő virtuális erőművel az egyetemi épületek csatlakozhatnak a keresleti oldali piacokhoz, hogy támogassák a finn hálózati stabilitást. A digitalizált keresletválasztási rendszer lehetővé teszi a SYK könnyen beállíthatja az épületek energiaigényét felfelé vagy lefelé.
Projektbetekintések
„Igyekszünk úttörők lenni ebben az üzletben és a karbantartás módjában.”
Ville Kautto | Karbantartási vezető | SYK
„Volt egy bázisunk, amelyre a Siemens technológián keresztül építhetünk, de utána minden új volt.”
Joni Salo | Szolgáltatási üzletvezető | Siemens Magyarország