Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Energiarendszer Twin a Siemens cégtől

Modell. Szimulálni. Optimalizálja.

Új energiavalóság

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

A vállalkozások energiafogyasztásának és kezelésének módja változik. Az emelkedő energiaárak, a szigorúbb szén-dioxid-szabályozás, az ellátás ingadozása és a működés gyors villamosítása minden eddiginél összetettebbé tette az energiarendszereket. Sok vállalat egyszeri tanácsadási szolgáltatásoktól függ ezeknek a kihívásoknak a kezelésében, de ezek gyakran csalódást okoznak a gyorsan változó körülmények között.

Vegye át a bizonytalanság irányítását

Amire a szervezeteknek manapság szükségük van, az a rövid és hosszú távú rugalmas tervezésre, a gyors alkalmazkodás képességére és a megbízható adatokra a döntéshozatal javítása érdekében. Mégis sokan még mindig hosszú tervezési folyamatokkal rendelkeznek, nagy különbségekkel rendelkeznek a tervezett és a tényleges költségek között, és korlátozott betekintést nyújtanak az alternatív megoldásokba. Az új és ismeretlen technológiák nagyobb kockázatokat is hordoznak, ami megnehezíti a magabiztos előrelépést.

Intelligens energiagazdálkodás az Energy System Twin segítségével

Az Energy System Twin intelligensebb utat kínál az energiagazdálkodáshoz. Ez egy skálázható és replikálható megoldás, amely felhatalmazza a szervezeteket arra, hogy önállóan értékeljék energiarendszerüket. A felhasználók döntenek arról, hogy mikor, milyen gyakran és milyen részletességi szinten szeretnének átláthatóságot szerezni, és optimalizált forgatókönyveket fedezni anélkül, hogy energiaszakértőknek kellene lenniük. A platform megkönnyíti a költségmegtakarítási potenciál feltárását és olyan fejlesztések azonosítását, amelyek előkészítik az energiarendszereket a jövőre.

Ahogy a szervezetek fejlesztik energiastratégiáikat, az Energy System Twin megalapozza az emberközpontú autonóm épületek jövőjének alapjait is — olyan környezetek számára, amelyek képesek tanulni, alkalmazkodni és optimalizálni magukat. A történelmi működési adatok felhasználásával a platform lehetővé teszi az épületek számára, hogy minimális emberi beavatkozással egyensúlyozzák a kényelmet, a hatékonyságot és az ellenálló képességet, összekapcsolt, önoptimalizáló infrastruktúrákat hozhatnak létre, amelyek hozzájárulnak a nettó nulla városokhoz és a nagyobb energiafüggetlenséghez, miközben a lehető legjobb emberi élményt nyújtják a felhasználók, tulajdonosok és üzemeltetők számára.

Az Energy System Twin a felhasználók széles köre számára készült, és zöldmezős és brownfield projektekben egyaránt alkalmazható. Az általa nyújtott megtakarítás és hatékonyság a teljes energiafogyasztás és a rendszer összetettségének kombinációjától függ. A különböző konfigurációk hasonló eredményeket érhetnek el; például egy alacsonyabb fogyasztású, de nagyobb bonyolultságú energiarendszer, vagy nagyobb fogyasztású, de kisebb összetettségű energiarendszer hasonló megtakarítást eredményezhet. A megtakarítási potenciál növekszik a következőkkel járó műveletek esetében:

  • Többféle igény, például villamos energia, hő, hűtés, gőz
  • Helyszíni termelés napelemes napelemes, CHP vagy hőszivattyúkból
  • Tárolási megoldások, például akkumulátorok és melegvíz tárolása

Az Energy System Twin mögött álló érték

Az IDC MarketScape jelentésében az energia- és fenntarthatósági menedzsment vezető megoldásaként elismert Energy System Twin teljes körű, megbízható szolgáltatást nyújt, amely automatizálással, szakértői útmutatással és mély területi ismeretekkel támaszkodik.

savings-1920-x-1080-01 eredeti

Megtakarítások

A kezdeti költségeket hosszú távú megtakarítások ellensúlyozzák. Az ismételt tanácsadási díjaktól eltérően az Energy System Twin folyamatos betekintést nyújt, amelyek csökkentik a költségeket és javítják a döntéshozat

megbízhatóság-1920-x-1080-02 eredeti

Megbízhatóság

A hosszú távú teljesítményre és a Siemens szakértői támogatásával készült Energy System Twin minimálisra csökkenti a leállásokat, és biztosítja, hogy az energiarendszerek hatékonyak és hatékonyak maradjanak.

Különbség-1920-X-1080-03 eredeti

Különbség

Beépített, iparágspecifikus terhelési profilgenerátor csökkenti a kézi bemenetet és javítja a pontosságot. A személyre szabott ipari szolgáltatáson túl a platform számos ágazatot szolgálja ki, például a gyógyszeripar és az élettudományok, az autóipar stb.

integráció-1920-x-1080-04 eredeti

Integráció

A platform zökkenőmentesen integrálódik az Building X környezeti meglévő rendszereihez.

Webinárium igény szerint

Az energiaátmenet felgyorsítása: a működési transzformáció elsajátítása