Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
RhB, Svájc

Rhaetian Railway világrekordkísérlet

Tapasztalja meg a Rhaetian Railway (RhB) és a Siemens történelmi világrekordkísérletét. Fedezze fel, hogy az innovatív vasúti technológia hogyan tette lehetővé ezt a bravúr.

A Siemensszel a világrekordhoz vezető pályán

2022. október 29-én, pontosan 14:00 órakor eljött az idő: A Rhaetian Railway (RhB) megkezdi a világ leghosszabb személyvonatának üzemeltetésének kísérletét Graubündenben. A vonat az UNESCO Világörökségi Albula/Bernina vonalán indul Preda és Bergünbe és tovább a Landwasser viadukton. A Siemens büszke partnere ennek a világrekordkísérletnek.

A világrekordkísérlet kihívást jelent minden érintett számára, valamint az emberek és a technológia számára. Biztonsági szempontból releváns kulcsfontosságú technológiáinkkal hozzájárulunk annak sikeréhez.

1 910 méter mérnöki kiválóság

Igazi kolosszust szállítanak a síneken: A világrekordvonat 100 autóból áll, teljes hossza 1 910 méter. A vonat óránként 30-35 kilométer sebességgel halad a 24 930 méter hosszú világrekord útvonalon. A teljes vonatszerkezet súlya 2990 tonna, 7 vonatvezető és 21 technikus biztosítja a zökkenőmentes működést.

Ennek a vállalkozásnak a technikai kihívásai nagyok a világrekordkísérlet szervezői számára. A vonatszerkezet szinkronvezérlését lehetővé kell tenni, hogy mind a 25 vonat egyszerre gyorsulhasson és fékezzen, annak ellenére, hogy ugyanazon vezetőfülkéből csak négy vonat vezérelhető.

Elektromos hurok segítségével a szervezők biztosítják, hogy vészfékezés esetén minden vonat egyszerre fékezzen. A vonat leereszkedése során a fékezés elektromos visszanyeréssel történik. Az így előállított villamos energiát a felsővezetéken keresztül táplálják az RhB útvonalhálózatba. A felsővezeték feszültségének túlzott növekedésének megakadályozása érdekében többek között sebesség- és gyorsulási korlátozásokkal, a rekuperáció csökkentésével speciális szoftverekkel, valamint a rendszerek megelőző kapcsolása helyi hálózati áramellátásra történik.

Siemens technológiák

A hagyomány összekapcsolása a vasúti innovációval

A Siemens és az RhB közötti partnerség 1898 óta létezik.

Pontosan 100 évvel ezelőtt azonban az első nagy projekt akkor valósult meg, amikor 1922-ben a Landquart és Klosters közötti útvonalat villamosították a Siemens részvételével.

A Siemens megoldásait a Rhaetian Railway különböző területeken használja.

A Siemens Mobility jelződobozokkal és vonatvédelmi rendszerekkel ellátott modern vonatvezérlési technológiája garantálja a biztonságos és pontos utazást, valamint nagy rugalmasságot és áttekintést a teljes útvonalhálózaton.

Ezenkívül a Siemens Smart Infrastructure videotechnikája biztosítja a biztonságos vasútállomásokat, és a Siemens technológiának köszönhetően az áramellátási zavarok gyorsan megtalálhatók és orvosolhatók a 384 kilométeres vasúti hálózaton.

Élő közvetítés: 29. október 2022.

A helyszínen élő jegyek néhány órán belül elfogytak. A Bergün látogatói számára, látogasson el az Albula Vasúti Múzeumba, és betekintést nyerjen virtuális jeldobozunkba. A világrekordkísérletet a Blick TV is élőben közvetítette.

További részletes információkat talál a következő oldalon: Rhaetian Railway honlapja.

14.10.202