Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A csúcstechnológia segít a Pfizer-nek legyőzni az idővel való versenyt

Az új betegségek új gyógyszereket és új vakcinákat igényelnek: gyorsan és globálisan elérhetők, következetes, magas színvonalú és megfizethető áron. A németországi Freiburgban található új, magas elszigetelő létesítményében a Pfizer a Siemens legmodernebb technológiáira támaszkodik ezeknek a kihívásoknak a megoldása érdekében.

Rendkívül hatékony automatizálási rendszerek a rendkívül hatékony gyógyszeres igényekhez

A modern gyógyszerek gyakran nagyon aktív anyagokat használnak. Ezen anyagok kezelésekor a legmagasabb biztonsági előírásokat be kell tartani a munkavállalók és a környezet védelme érdekében. A németországi Freiburgi új HighCon üzemében a Pfizer a Siemens digitális megoldásaira támaszkodik a különösen biztonságos, hatékony és fenntartható termelés biztosítása érdekében.

40% kevesebb energiafogyasztás

A Desigo CC épületkezelő platform akár 40% -kal csökkenti a környezetvédelmi szabályozáshoz szükséges energiafogyasztást a hagyományos létesítményekhez képest.

12B évente előállított tabletták

A HighCon üzem évente akár 12 milliárd tablettát állít elő, ami jelentős előnyt jelent a Pfizer gyors és hatékony gyártása terén.

3/4 OEB biztonsági kölcsönhatása

Az OEB 4 kategóriájú gyógyszerek gyártása OEB 3 személyi védőfelszerelést használ.

Pfizer vizuális.

A digitalizáció hatékonyabbá teszi a GMP-t

A digitalizáció és az automatizálás a varázslat az ultramodern és összetett üzemek mögött, mint például a Pfizer HighCon gyára, Freiburgban, Németországban. A Siemens speciálisan kifejlesztett, holisztikus digitális portfóliója egyesíti a szoftver- és automatizálási megoldásokat a gyors és biztonságos gyártás érdekében. A folyamatosan magas termékminőség mellett különösen fontos a helyes gyártási gyakorlat (GMP) betartása. A gyártási műveletek menedzsment megoldásának (MOM) köszönhetően a gyártási művelet teljesen digitalizálódik és papírmentesen működik.

A gépek és folyamatok intelligens hálózatépítésének köszönhetően a Freiburgi Pfizer üzem rugalmasabban, gyorsabban és kevesebb erőforrásokkal képes termelni.
Gunther Bechmann, Projektmenedzser HighCon üzem, Pfizer

Különösen biztonságos: HighCon és épületautomatizálás a Siemens cégtől

A rendkívül aktív összetevők még a legkisebb adagokban is segítik a betegeket. A termelés során azonban a legnagyobb gondossággal kell kezelni őket. A HighCon üzemek maximális tisztaságot és biztonságot biztosítanak az emberek és a termékek számára. A Freiburgi Pfizer üzem az OEB 4 kategóriába tartozó gyógyszereket állíthat elő. A Siemens Building Services által felügyelt és irányított speciális elszigetelési koncepciónak és innovatív technológiáknak köszönhetően az alkalmazottaknak csak OEB 3 egyéni védőfelszerelésre van szükségük — ez optimális gyártási feltételeket és maximális biztonságot jelent, amelyet az innovatív műszaki épületberendezések lehetővé teszik.

Pfizer vizuális.
A Desigo CC lehetővé teszi, hogy számos rendszer kommunikáljon egymással és együttműködjön egy központosított vezérlőközponton keresztül. A platform tehát az intelligens épületinfrastruktúra technológiai gerincét képezi.
Andreas Bühring, Értékesítési vezető, Siemens intelligens infrastruktúra
pfizer vizuális.

Intelligens automatizálás a fenntartható gyógyszergyártáshoz

Annak érdekében, hogy a HighCon üzem rendkívül hatékony és fenntartható legyen, a Siemens Building Services felügyeli és ellenőrzi a speciális elszigetelési koncepciót és annak innovatív technológiáit. A Desigo CC épületkezelő platform összegyűjti az összes építési és gyártási adatot. Az intelligens hálózatépítés és az adatok vizualizálása akár 40% -kal csökkenti a környezetvédelmi szabályozáshoz szükséges energiafogyasztást a hagyományos létesítményekhez képest. Lenyűgöző termelékenységgel teszi ezt: évente akár 12 milliárd tablettát gyártanak Freiburgban, ami értékes előnnyel jár a Pfizer az idővel való versenyben.