Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Projekt PEARL

Az optimális teljesítmény, az utasok kényelme és az energiahatékonyság alapvető követelményei a nagy hatékonyságú laboratóriumok számára. A PEARL projekt (Teljesítmény a hatékony légáramlás szabályozásához a laboratóriumokban) A világ első független teljesítménytesztje kifejezetten laboratóriumi környezetekhez tervezték.

Összefüggő adatok nagy teljesítményű laboratóriumi környezetekhez

A Project PEARL objektív betekintést és gyakorlati előnyöket nyújt a kiváló, biztonságosabb és fenntarthatóbb laboratóriumi környezetek létrehozásáért felelős szakemberek számára világszerte. Ez a független megközelítés lehetővé teszi a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt a szellőzés optimalizálására, az energiagazdálkodásra és az utasok biztonságának

Projekt PEARL: Elfogulatlan, átfogó eredmények a laboratóriumi létesítményekhez

  • Három vezető szellőztető rendszer
  • Hét különböző konfiguráció
  • Kilenc kulcsfontosságú teljesítménytényező

A PEARL valósághű laboratóriumi forgatókönyveket szimulál hőterhelések, intelligens érzékelők és távvezérelt rendszerek segítségével három különböző laboratóriumi szellőztetést tesztelve azonos körülmények között. A szigorúan összehasonlítható és ellenőrzött környezetben végzett kiterjedt kísérletek révén a projekt áttörő eredményeket hozott, amelyek világszerte átalakítják a laboratóriumi szellőztetési szabványokat.

Beállítás laboratóriumban a szellőztetés vizsgálatához

Szakértői ülés: laboratóriumi környezetek optimalizálása

Ismerje meg, hogy a moduláris laboratóriumi megközelítések és a légáramlási stratégiák hogyan határozzák meg új biztonsági, alkalmazkodóképességi és kutatási integritási

A vizsgálati alanyok:

Három vezető laboratóriumi szellőzés

Három különböző laboratóriumi szellőztető rendszert teszteltünk szigorúan összehasonlítható és ellenőrzött laboratóriumi környezetünkben.

Select...

A HL-X-VENT™ egy fejlett szellőztetési megoldás, amelyet laboratóriumi és ipari környezetekhez terveztek, amely a HL-X-LAB™ moduláris infrastruktúra-rendszer alapvető összetevőjét képezi. A huzatmentes levegő félig lamináris légáramlási elosztására, az energiahatékonyságra és a magas biztonsági előírásokra összpontosít a kritikus terekben és környezetekben, például a BSL laboratóriumokban és a tiszta helyiségekben.

air ventilation

Szerezzen személyre szabott betekintést laboratóriumához

Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megtudja, hogyan optimalizálhatják a PEARL teljesítményadatai a szellőzőrendszert és javíthatják a hatékony

Az alapvető értékelési tényezők: A laboratóriumi szellőztetési kísérlet mögött álló legfontosabb kérdések

Átfogó tesztelési protokollunk valós laboratóriumi körülmények között vizsgálja a kritikus teljesítménymutatókat, az energiahatékonyságon a levegőminőség ellenőrzéséig mindent mérve annak meghatározása érdekében, hogy melyik rendszer nyújt kiváló eredményeket.

Select...

Mennyire hatékonyan tart fenn a szellőztető rendszer stabil és biztonságos laboratóriumi környezetet? Olyan területeket vizsgáltunk, mint a hőmérsékleti rétegződés és a levegő eloszlása, így a hőmérséklet és a légsebesség profilját az egész helyiségben rögzítettük.

Animated graphic for Airflow regulation

Videó deep dive: Hogyan építettük fel a világ első valós szellőztetési tesztzónáját

Ebben a videóban Tim Walsh (Siemens) és Marie-Teres Moser (Lucerni Alkalmazott Tudományi Egyetem) részletes áttekintést nyújt a PEARL projekt műszaki beállításáról a zugi Siemens Smart Infrastructure Campus kísérleti laboratóriumában.

A füsttel és lézerekkel végzett légáramlás-követéstől a helyreállítási idő méréséig és a felhasználói kényelem elemzéséig ez a 10 perces munkamenet feltárja, hogy milyen összetett, nagy pontosságú adatok gyűjthetők a laboratóriumi szellőztető rendszer teljesítményének értékeléséhez.

Egy pillantás az eredményekbe: Hiteles adatok, amelyek tükrözik a laboratóriumok valós teljesítményfeltételeit

A PEARL független tesztelése jelentős teljesítménybeli eltéréseket mutat fel a laboratóriumi szellőztető rendszerek között, és a laboratóriumi szakembereknek szűretlen adatokat biztosít, amelyek tükrözik a tényleges Íme néhány figyelemre méltó adat és eredmény, amelyet a PEARL Project elérhetett.

31% Kiváló helyi légcsere sebessége

Az alacsonyabb légáramlási sebesség ellenére a Smart Lab Ecosystem HL-X-VENT™ rendszer 31% -kal magasabb átlagos helyi légcsere sebességét ért el, ami bizonyítja, hogy a biztonság és a szennyeződések szabályozása nem igényel túlzott légáramlást.

300 w/m2 - Masters extrém hőterhelési változásokat

Míg a legtöbb rendszer 180 W/m²-nél nagyobb nehézséggel küzd, a tesztek azt mutatják, hogy a Smart Lab Ecosystem partner a HL-X-VENT™ szolgáltatást kínáló, akár 300 W/m²-es belső terhelés mellett is megőrzi a felhasználói kényelmet.

29% Gyorsabb részecske-eltávolítás

A helyiség közepén (füstelszívó közelében) a részecskék eltávolítása 29% -kal gyorsabb volt a HL-X-VENT™ levegő- és fénycsatornával a hagyományos lamináris áramlású bemeneti diffúzorhoz képest, ami kritikus biztonsági tényező a laboratóriumi körülmények között.

45% Jobb szellőzés hatékonysága

A szellőztetés hatékonysága méri az adott helyiségállapothoz szükséges levegő mennyiségét. A szükséges levegő mennyiségének kevesebb mint felét mértük, 45% -kal jobb hatékonyságot értünk el, ami kiváló eltávolítást mutatott a veszélyes gázok és a hő eltávolítását.

Következő lépések: A PEARL digital twin ikerje

A Luzern Alkalmazott Tudományi Egyetem által vezetett PEARL projekt rengeteg értékes adatot gyűjtött össze. Ezek az adatok, amelyeket a Siemens szakértőivel és partnereivel együttműködve elemeztek, szilárd alapot képeznek az innovatív projektek és a hatékony felhasználási esetek számára.

Hogyan használjuk ki az együttműködés és a szimuláció erejét a laboratóriumok jövőjének javítására:A Project PEARL digitális modelljét hoztuk létre, amely túlmutatta az egyszerű geometriát. Modelleztük a termikus- és folyadékdinamikát, a részecskék pályákat és a biztonságot és a kényelmet befolyásoló tényezőket. Amikor összehasonlítottuk a szimulációs eredményeket a Project PEARL tényleges adataival, a pontosság figyelemre méltó volt. Ez a képesség átalakító. Lehetővé teszi számunkra, hogy szimuláljuk a berendezések terhelését és felmérjük a kockázatokat — például a nagy légsebességet közvetlenül a páraelszívók előtt —, mielőtt egyetlen dollárt költenénk az építkezésre. Kialakíthatjuk a tervezést a teljesítmény, a biztonság és a kényelem optimalizálása érdekében, mindezt a következő generációs laboratórium digitális ikerjében.