Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Az épületteljesítmény digitalizálása

Autonóm épület engedélyezése: Nuvola Lavazza

A Nuvola Lavazza a csoport székhelye Torinóban, egy multifunkcionális épület, amely nyitva áll az alkalmazottak, a látogatók és a város számára. A Siemens támogatja digitális fejlődését egy autonóm épületmodell felé, amely a hatékonyságra, a fenntarthatóságra és az emberközpontú tapasztalatokra összpontosít.

A komplexitás kezelése integrált digitális megoldással

Az építészeti és funkcionális összetettség Nuvola Lavazza integrált megközelítést igényelt az épületgazdálkodásban. A Siemens egy teljes épületmegoldást valósított meg a kényelem, a biztonság, az energia és a biztonsági rendszerek vezérlésének egyetlen, nyitott platformon történő központosítására. Ez lehetővé tette az átlátható műveleteket, a folyamatok egyszerűsítését és a hosszú távú digitális átalakulás skálázható alapját.

Digitális alapja egy autonóm épületnek

Icon-Building-Site-új eredeti

Központosított épületkezelés

A Desigo CC egyetlen BMS-be integrálja a HVAC-, világítást, tűzbiztonságot, videómegfigyelést és behatolásérzékelést, lehetővé téve az egységes felügyeletet, az eseményekre való gyorsabb reagálást és a következetes működési vezérlést az egész létesítményben.

Az infrastruktúra-terveket ábrázoló ikon egy épület és az út stilizált képével.

Fejlett felügyelet és átláthatóság

Az Building X épülettel javítjuk a láthatóságot az épületműveletek során. Az Operations Manager észleli a rendellenességeket és kezeli a munkafolyamatokat, míg az Adatvizualizer az összetett adatokat intuitív irányítópultokká alakítja a valós idejű, megalapozott

Szélturbina- és napelemikonok zöld háttéren

Hatékonyság és teljesítmény optimalizálás

Az energiafelügyelet és a rendszer teljesítményének eszközei valós idejű betekintést nyújtanak az eszközök viselkedésébe és -fogyasztásába, lehetővé téve a folyamatos optimalizálást, a korai hibaészlelést és az idő múlásával történő nagyobb működési

Az intelligens épülettől az autonóm működésig

Integrált és nyitott digitális ecosystem

A Nuvola Lavazzában a Siemens egy teljesen integrált épületökoszisztémát hozott létre, amely nyitott és jövőre kész platformokon alapul. Minden épületrendszer összekapcsolódik és irányul Desigo CC, az interoperabilitás és a méretezhetőség biztosítása. Ez a megközelítés lehetővé teszi az épület fejlődését az idő múlásával, támogatva az új technológiákat és szolgáltatásokat, miközben fenntartja a működési megbízhatóságot.

az épületek ikonjának képe desigo cc-vel és az épülettel x
1e2acf64-df3c-4eb9-adf9-352d82ad7757 - Lavazza - shooting internal 2

Adatvezérelt műveletek a folyamatos fejlesztéshez

Bevezetése Building X új lépést jelentett a Nuvola Lavazza digitális útjában. A felhőalapú alkalmazások fejlett felügyeletet, intelligens jelentést és proaktív karbantartást tesznek lehetővé. Azzal, hogy a működési adatokat hasznosítható betekintéssé alakítja, a Siemens támogatja az átállást a reaktív épületkezelésről a prediktív épület

Energiahatékonyság és fenntarthatóság nagyszabású

A Nuvola Lavazza folyamatos monitorozással és rendszeroptimalizálással hozzávetőleges teljesítményt nyújtott 30% -kal csökken az energiafogyasztás a projekt kezdete óta teljes mértékben összhangban áll a csoport fenntarthatósági céljaival, és támogatta a LEED Platinum tanúsítvány.

54e5ce29-c853-4c12-adeb-21f59e6281aa - Lavazza internal shooting
A Nuvola sokkal többet jelent, mint egy központot: ez egy olyan tér, amelyet emberek, innováció és környezetvédelmi felelősség köré terveztek. A Siemens-szel közösen kifejlesztett fejlett technológiáknak köszönhetően sikerült maximalizálni a kényelmet és az energiahatékonyságot, így a Nuvolát valóban jövőre néző munkahellyé tették.
Antonio Curlante, Ingatlan és létesítményigazgató, Lavazza csoport