Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Szolgáltatás

Az energiaadatkezelés előnyei

Hogyan gyűjthet energiaadatokat a jelentéstételi követelmények vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, például az EU „vállalati Sustainability Reporting jelentéstételi irányelve” (CSRD)? A hatékony energiaadatkezelés pontos áttekintést nyújt az összes csatlakoztatott vállalat és ingatlan energiafogyasztásáról.

Értékes átláthatóság és minőség

A gyakorlatban az energiafogyasztást gyakran manuálisan és nagyon fáradságos módon rögzítik, majd csak éves adatokba összesítik. Az energiaadatfigyelő rendszerrel ez sokkal egyszerűbb lesz a jövőben. A villamos energia, víz, hő vagy gáz legfontosabb adatait valós idejű adatként gyűjtik össze. Ez vonatkozik mind a kereskedelmi épületekre, mind a termelésre. Ez értékes átláthatóságot biztosít és jelentősen növeli az adatok minőségét. Ezen adatok alapján a kezdeti energiahatékonysági potenciálok is azonosíthatók.

Fiatal női profi mosolyog, miközben számítógépen dolgozik.

Az intelligens adatelemzés alapja

A folyamatos monitorozás jelentős előnyt jelent a vállalatok számára az energiaadatok automatikus gyűjtésével. Ez kiküszöböli a helytelen jelentések kockázatát, és megszünteti a hagyományos hitelességi ellenőrzések szükségességét, jelentősen leegyszerűsítve a munkafolyamatot az automatizálás révén. Ennek eredményeként az adatok minősége jelentősen javul. Ezenkívül a folyamatos monitorozás megalapozza az intelligens adatelemzést, amely mélyebb betekintést tesz lehetővé és további energiahatékonysági potenciál feltárását teszi lehetővé.

Üzleti öltönyt viselő férfi számítógépen dolgozik egy csésze kávé mellett.

Energiaadatkezelés: Az Ön előnyei

A globális energiaadatfigyelő rendszer egyetlen gombnyomással átfogó áttekintést nyújt az energiafogyasztásról, és minimális erőfeszítéssel telepíthető.

A mosolygó nő nyitott laptopot tart a modern irodában.

Az AI felismeri a meghibásodásokat és a túl

A mesterséges intelligenciát (AI) egyre inkább alkalmazzák az épületmenedzsmentben. Kifejlesztettünk egy öntanulási algoritmust, amely érzékeli az épületek rendellenes fogyasztási viselkedését. Ha a tényleges mért érték túl erősen eltér a meghatározott fogyasztási mintától, ez a működési viselkedés változását jelezheti. Automatikusan kap egy e-mailt, amely technikai információkat tartalmaz erről az anomáliáról. Ez megmutatja, hol fordulnak elő eltérések, amelyek megnövekedett fogyasztáshoz és magasabb költségekhez vezetnek.

Az ipari környezetben lévő ember nyitott laptopot tart.
Esettanulmány

Breitenburger Milchzentrale

A Siemens energetikai szakértőivel együttműködve a Breitenburger Milchzentrale átfogó energiastratégiát dolgozott ki.

A Grid Edge megoldás középpontjában egy hatékony energia-fűtési folyamat áll, innovatív hibrid kazánrendszerrel, beleértve az automatizált terheléskezeléshez való csatlakozást (Desigo PX és Desigo CC).

Esettanulmány

Szent József kórház Berlin-Tempelhof

  • Épületgazdálkodási rendszerek és áramellátás korszerűsítése
  • Több mint 300 000 euró éves energiaköltségmegtakarítás
  • Több mint 1300 tonna szén-dioxid-megtakarítás évente
Szent József bemenete