Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Vízzel védett örökségi hajó

Hogyan védheti meg a 20. századi fából készült edzőhajót egy pótolhatatlan tárgyakkal teli múzeumban? Vízzel. Milánóban a diszkrét, nagynyomású vízköd tűzgátló technológiája biztonságban tartja Olaszország egyik legértékesebb örökségi értékét anélkül, hogy megváltoztatná annak megjelenését vagy a látogatók tapasztalásának módját.

A pótolhatatlan tengeri kézművesség megőrzése

A milánói Leonardo da Vinci Nemzeti Tudományos és Műszaki Múzeumban kiállított egykori edzőhajó egyedülálló kulturális tárgy, amely különleges védelmet igényel. Jensen Hughes tűzoltóműszaki szakember által végzett kockázatértékelés kimutatta, hogy egy olyan egyszerű dolog által meggyújtott tűz, mint az elektromos hiba, gyorsan fejlődhet - gyorsabban, mint a tűzoltóság a helyszínen. Ez kiemelte a külön tűzvédelmi rendszer szükségességét.

Védelem nyom nélkül

Leonardo Da Vinci Tűzvédelmi Referencia Múzeum

Úgy tervezték, hogy beleolvadjon

A könnyű, kis átmérőjű csővezetékek lehetővé tették a Sinorix nagynyomású vízködrendszer számára, hogy keskeny járatokon keresztül illeszkedjen. Diszkrét telepítése zökkenőmentesen illeszkedik a környezetbe, és alig észrevehető a látogatók számára.

Leonardo Da Vinci Tűzvédelmi Referencia Múzeum

Intelligensen használt víz

A víz intelligens használata kétféleképpen véd: a zárt fúvókák automatikusan elnyomják a tüzeket, míg a külön nyitott fúvókák óvatosan nedvesítik a fát, hogy megőrizzék nedvességegyensúlyát.

Leonardo Da Vinci Tűzvédelmi Referencia Múzeum

Bevált technológia

Az Ebe-re telepített Sinorix rendszert teljes körű tűztesztekkel sikeresen bizonyították, megfelelve az edzőhajó által képzett kockázati profilnak.

Védelem a szabványos követelményeken túl

Az örökségi objektum védelme a konkrét kockázatok megértésével kezdődik.

Az Ebe esetében Jensen Hughes meghatározta a specifikus tűzveszélyeket, és teljesítményalapú tűzbiztonsági megközelítéssel határozta meg a védelmi követelményeket. A Siemens biztosította az ezek kezeléséhez szükséges rugalmas Sinorix nagynyomású vízköd technológiát. Együtt kidolgoztak egy egyedi megoldást, amely védi a hajót, miközben tiszteletben tartja a múzeumi környezetet. Henrik Bygbjerg, a Siemens tesztelési és jóváhagyási igazgatója elmagyarázza: „A tűzvédelmi stratégiák nem támaszkodhatnak egyetlen szabványra, és az egyes projekteknél egyedi alkalmazás-specifikus megfontolásokat igényelhetnek.”

Tűzvédelmi referencia Museo Leonardo Da Vinci kormányház
Tűzvédelmi referencia Museo Leonardo Da Vinci oldalnézet

Védelem és megőrzés egy rendszerben

A Sinorix nagynyomású vízködrendszer nemcsak vészhelyzet esetén nyújt védelmet, hanem egész évben segít megőrizni az Ebe-t. Az izzók nélküli nyitott fúvókák rendszeres, kézzel működtetett párásítást kezelik az edény belsejében, megvédve a hajó fa szerkezetét a romlástól. A hajó rekeszeinek mindkét oldalára és külsőleg felszerelt hőmérsékletérzékeny izzókkal ellátott zárt fúvókák teljesen automatikus tűzgácsolást biztosítanak. És mivel minden fúvóka izzója önállóan indul, csak a gyújtási ponthoz legközelebb eső aktiválódik. Ez célzottan tartja a tűzoltást ahelyett, hogy elárasztaná az egész rekeszt.

Méretezésre tervezett védelem

A projekt bemutatja, hogy a holisztikus tűzvédelmi megoldások hogyan nyújthatnak értéket a hagyományos tűzvédelmi előírásokon túl, az életbiztonság, a vagyonvédelem, az üzleti folyamatosság és a fenntarthatóság támogatásával. A Sinorix nagynyomású vízködrendszert a jövőbeli méretezhetőség szem előtt tartásával tervezték, így a múzeum lehetőséget ad arra, hogy a védelmet kiterjesztse a múzeumi komplexum más lakóhelyeire is.

Merész fekete olasz betűk az üveg bejárati ajtón