Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

MV áramelosztó termékek és megoldások pótkocsi

Ismerje meg, hogyan segíthetnek a Siemens termékei és megoldásai céljainak elérésében — a közép- és kisfeszültségű áramellátástól kezdve a fotovoltaikus és eMobility termékek és megoldások következő generációjáig. Válasszon három különböző módszer közül, hogy megtapasztalja a Siemens megoldásainak erejét.

Személyes felszerelések bemutatása az észak-karolinai Wendell telephelyünkön

Látogasson el hozzánk a Wendell (NC) létesítményünkbe, amely egyben otthona az amerikai disztribúciós rendszerek üzleti egységének székhelyének is. Örömmel fogadhatjuk Önt a közelmúltban elkészült felszerelési bemutatónkon, ahol fizikailag megvizsgálhatja a berendezések széles választékát, beleértve:

  • Középfeszültségű, levegő- és/vagy gázszigetelt kapcsolóberendezések, amelyek a kezelők biztonságának javítását segítő megoldásokat tartalmaznak, például ívelállás (AIS és GIS), elektromos állványok és Sm @rtGear technológiák (csak AIS)
  • Középfeszültségű fémzáras kapcsolóberendezések ívellenállással (8DJH 36) és Siemens OMARS üzemeltetési és karbantartási ív-vaku csökkentő rendszerrel (SIEBREAK-VCB)
  • Kisfeszültségű motorvezérlő központok és középfeszültségű motorvezérlők olyan opciókkal, mint az ívellenállás és az Sm @rtGear és a SIERS technológiák
  • Különféle megszakítók, beleértve a kültéri elosztást rugós vagy mágneses hajtóművel, az utólagos beépítést és a cserét
  • Kültéri, felső kapcsolási termékek, köztük a világ leggyorsabb középfeszültségű megszakítója, a Fusesaver, a leválasztó kapcsolók, az elosztó újrakapcsolók és a vezérlés
  • Automatizálási megoldások, mint a Siemens Distribution Feeder Automation (SDFA) és az Sm @rtGear technológia
  • Megújuló energiaforrásokhoz ideális megoldások, többek között a Blueplanet fotovoltaikus inverter, SDV-R kültéri megszakító gyors működésű földelő kapcsolóval és 8DJH 36 íválló, kompakt, gázszigetelt kapcsolóberendezés
  • Elektromos jármű töltése.
Öltönyben férfi áll luxusautó bemutatóteremben, kiállított járművekkel

További módszerek a Siemens erejének megtapasztalására

Virtuális berendezések bemutatása

Bár a gumiabroncsok rúgását nem helyettesítheti, nem mindig lehet különleges kirándulást tenni felszerelésbemutatónkra. Ezért hoztuk létre a bemutatónk virtuális modelljét, kényelmes linkekkel a megjelenített berendezésekkel kapcsolatos további információkhoz. A modell könnyen navigálható számítógépen, táblagépen vagy okostelefonon, és 24 órán keresztül elérhető az Ön ütemezésének megfelelően.

Mobile vitrinek az úton vagy a létesítményben

A Siemens úton van az Egyesült Államok kontinentális részén, és szállítja Önnek áramelosztó termékeinket és megoldásainkat a pótkocsiflottán keresztül termékszakértőink kíséretében. A mobil pótkocsiinkban jelenleg bemutatott termékek és megoldások a következők:

3AH35-MA mágneses hajtómű kezelő

Húzza ki a kapcsolókat

Elosztási újrahasznosítók és vezérlők

Fusesaver középfeszültségű megszakító

SDV7 kültéri vákuumelosztó megszakító tárolóenergia-üzemeltetővel

GM-SG légszigetelt kapcsolóberendezés Siemens elektromos integrált állványmegoldással (SIERS).

A Matterport virtuális túra felületének képernyőképe, amely egy épület 3D modelljét mutatja be különböző helyiségekkel és funkciókkal.
A Siemens termék pótkocsijának promóciós képe kék-fehér színsémával.

Támogatás

Lépjen kapcsolatba velünk

További információért, beleértve a szervizt vagy az alkatrészeket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal: +1 (800) 347-6659 telefonon, vagy töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Levelezési cím

Siemens Industry, Inc.
7000 Siemens út
Wendell, Észak-Karolina 27591
Egyesült Államok

Árajánlatkérési és beszerzési rendelési portál

Látogasson el a Siemens árajánlatkérési (RFQ) és vásárlási rendelési (PO) portáljára, ahol kiválasztott alacsony- és középfeszültségű áramelosztó berendezéseket, szolgáltatásokat, elektromos járműtöltő termékeket, valamint automatizálási tanácsadást és megoldásokat talál.

Kezdje el utazását