Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
ESETTANULMÁNY

Fenntartható hővisszanyerés az Infomaniak D4 adatközpontban

Genfben a digitális infrastruktúra helyi közösség eszközévé válik: a D4 visszanyeri a szervereik által termelt hőt, és a helyi távfűtési hálózatba szállítja, télen mintegy 6000 otthont melegít fel. A Siemens biztosítja az energiaelosztó gerincét ehhez a nagyszabású energiaújrafelhasználáshoz.

Fenntartható adatközpont Genfben

Az Infomaniak fejlesztette ki a D4 adatközpontot Genfben a La Bistoquette szövetkezettel és a Services Industriels de Genève (SIG) együttműködéssel együtt. A nyilvános park alatt a föld alatt épült létesítmény ötvözi a nagy sűrűségű számítástechnikát a fenntartható városi energia koncepcióval. Ahelyett, hogy elutasítaná a felesleges szerverhőt, a D4 rögzíti azt és táplálja a genfi távfűtési hálózatba, és mintegy 6000 házhoz szállít fűtést és melegvizet. A projekt ötvözi az ellenálló informatikai infrastruktúrát az energiahatékony működéssel és a fenntartható városi integrációval.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

A szerver hulladékhő átalakítása közösségi erőforrássá

A D4 zárt körű hővisszanyerő rendszert üzemeltet, amely újrahasznosítja az informatikai műveletek által termelt energiát. A szerverek, inverterek és hűtőinfrastruktúra által fogyasztott összes villamos energia végső soron körülbelül 40—45 °C-on hővé alakul át. Ezt a hőt levegő-víz hőcserélőkön keresztül továbbítják, és hőszivattyúkkal korszerűsítik, mielőtt a genfi távhőhálózatba juttatják. A hűtött, körülbelül 28 °C-os vizet visszajuttatják az adatközpontba, hogy szabályozzák a szerver hőmérsékletét, így nincs szükség hagyományos légkondicionálásra. A rendszer vízfogyasztás nélkül működik, és teljes egészében megújuló víz- és napenergia hajtja.

A fenntarthatósági teljesítmény mérése

A D4 körülbelül 10 000 szervert üzemeltet, és a felhasznált energia 95% -át hőként használja fel újra. Az 1,7 MW visszanyert energiával télen 6000 energiahatékony otthont, nyáron pedig 20 000 ötperces zuhanyt tud ellátni, így a földgázhoz képest évente akár 3600 tonna szén-dioxid-kibocsátás is elkerülhető.

1.09 Átlagos PUE

0.95 Átlagos ERF

1,7 MW Teljes felhasznált hőteljesítmény

Rugalmas energiaelosztás mint alap

A D4 energiaújrafelhasználási koncepciója a digitális infrastruktúra folyamatos és stabil működésétől függ. A magas rendelkezésre állási követelmények támogatása érdekében az Infomaniak a Siemens áramelosztási technológián alapuló redundáns elektromos architektúrát valósított meg kritikus rendszereiben:

  • SIVACON S4 kapcsolótáblák a fő áramelosztó rendszerhez
  • SENTRON 3WA/3VA megszakítók a hálózati, UPS és tartalék generátorok közötti zökkenőmentes váltáshoz
  • SIVACON 8PS sínusz csomag hatékony energiaátvitelhez minimális energiaveszteség mellett

A redundáns középfeszültségű tápegységekkel, a kettős UPS rendszerekkel és a biztonsági mentés generálásával együtt az infrastruktúra biztosítja a folyamatos adatközpontok működéséhez szükséges elektromos rugalmasságot és a rendszer stabil teljesítményét.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Ma a PUE már nem elegendő az éghajlati vészhelyzet miatt. Figyelembe kell vennünk olyan új mutatókat is, mint az ERE és az ERF. A digitális infrastruktúrának az energiaátállás mozgatórugójává kell válnia, nem csupán villamosenergia-fogyasztónak.
Boris Siegenthaler, az Infomaniak alapítója és CSO

Körkörös terv a PUE-n túlmutató digitális infrastruktúrához

A D4 bemutatja, hogy a rugalmas elektromos infrastruktúra, a megújuló energia és a hővisszanyerés hogyan működhet együtt egy fenntarthatóbb digitális infrastruktúra modelljének létrehozásában, amely visszatér a környező közösségeknek.

A hagyományos hatékonysági mutatókon túl a projekt bizonyítja, hogy az adatközpontok jobban kihasználhatják az általuk fogyasztott energiát, miközben rendkívül megbízható működést tartanak fenn. A szélesebb körű elfogadás ösztönzése érdekében az Infomaniak nyilvánosságra hozta a D4 koncepciót nyílt forráskódú projektként az EPFL, az IMD és a Lausanne-i Egyetem együttesen az E4S program részeként d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20