Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Projekt IBC Chur

Jövőre kész rácsok, közel valós idejű megfigyeléssel

Az energiaátmenetek digitális átalakulást igényelnek. Több elosztott energiaforrással, nagyobb terheléssel és stabilitási igényekkel az IBC Chur biztonságos, adatvezérelt Siemens technológiát használ a hálózat teljes átláthatósága érdekében, amely biztosítja a kisfeszültségű hálózat jövőbeni védelmét, és megbízható energiát biztosít 40 000 ember számára.

Adatok által vezérelve

Átláthatóság és hálózati kapacitás

Az IBC Energie Wasser Chur intelligens biztosítékokkal, érzékelőkkel és Siemens Electrification X X-vel átalakította hálózatát, lehetővé téve a 24 órás átláthatóságot, a gyorsabb hibaészlelést és az egyszerű integrációt, méretezhető alapot teremtve a megbízhatóbb és jövőre kész energiahálózatnak.

IBC Energy Water Chur

Adatok alapján: A Chur kisfeszültségű hálózatának elérhetősége és megbízhatósága

A rácsok intelligenssé tételének nem kell drágának lennie. Az IBC egyesíti a könnyen integrálható hardvert és szoftvert. A következő két évben a transzformátorállomásokat és az elosztószekrényeket SENTRON 3NA6 COM NH biztosítékokkal és SICAM EGS érzékelőkkel látják el. Az Electrification X IoT Suite a biztonságos hálózati adatokat KPI-alapú betekintésekké alakítja, lehetővé téve a csúcsterhelés korai felismerését, a célzott ellenintézkedéseket és a hatékony beruházástervezést.
A folyamatos felügyelet és az automatizált riasztások növelik a megbízhatóságot, csökkentik a leállásokat és javítják a karbantartási hatékonyságot a megbízható, jövőre kész és kiberbiztonságos tápegység érdekében.

Kulcsfontosságú számok

24 órás átláthatóság

200 transzformátorállomásba és 290 elosztószekrénybe

+30% hálózati kapacitás

adatvezérelt betekintések révén

40 000 emberek

stabil teljesítménnyel van ellátva

Éghajlatsemleges 2040-re

A láthatatlan láthatóvá tétele

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Az intelligens hálózatnak nincs mit rejtenivalója

2040-re a svájci Chur városa klímasemleges legyen. Jelenleg a villamos energia mintegy 88 százaléka megújuló forrásokból származik. A fennmaradó 12 százalék kezelése érdekében az IBC Energie Wasser Chur helyi közmű intelligens biztosítékokra, hálózati érzékelőkre és az Electrification X X-re támaszkodik, hogy a hálózat teljes átláthatóságát biztosítsa, és egy döntő lépéssel közelebb vigye a várost az éghajlati célhoz.

A Chur 2040-re klímasemleges energiára törekszik

2040-re Chur célja, hogy klímasemleges várossá váljon az energia területén.

A projekt kiemelései

2040 klímasemleges

2040-re a svájci Chur városa éghajlat-semleges legyen.

290 elosztó szekrények

intelligens érzékelőkkel felszerelve.

200 transzformátorállomások

Frissítve a projekt során.