Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A hálózat bővítésének gyors útján

Hollandiában a növekvő energiaigény és a hálózati torlódás hatalmas hálózati bővítést igényel. A Limited kapacitás lelassítja az otthonok, vállalkozások és megújuló projektek kapcsolatait. Az Enexis és a Siemens szabványosítja az alállomások telepítését a kapacitás növelése, a komplexitás csökkentése és a hálózat bővítésének felgyorsítása érdekében.

Ambiciózus célok

Az Enexis számára nemcsak több alállomás építése volt a kihívás, hanem rövidebb átfutási idővel, alacsonyabb projektkomplexitással és kompromisszumok nélküli megbízhatósággal. A szabványosított megközelítés lett a holland hálózaton átnyúló bevezetés kulcsa.

Keyvisual - blue GIS termékcsalád

Megbízható energiaelosztás F-gázmentes szigeteléssel

Az energiamérnökök és a hálózatüzemeltetők a blue GIS GIS-re támaszkodnak az F-gázmentes kapcsolóberendezések és a digitális hálózati felügyelet érdekében.

A projekt kiemelései

800 alállomások

Nyolc év alatt tervezték.

10x növel

telepítési kapacitásban.

1 hét

a telepítéstől a működésig.

0 F-gáz

a blue GIS technológiának köszönhetően.

Az energiaátálláshoz olyan villamosenergia-hálózatra van szükség, amely gyorsabban tud növekedni, mint a kereslet. Ezzel a szabványosított megoldással segítjük az Enexis kapacitásának gyorsabb kiépítését, miközben az F-gázmentes szigetelési technológiát alkalmazunk és magas megbízhatóságot tartunk fenn.” — Joanne Meijboom Kemhout, ügyvezető igazgató, Siemens Netherlands
Joanne Meyboom Fernhout, Ügyvezető igazgató, Siemens Hollandia
Enexis NXPLUS C 24

A méretarányra épített szabványosított modell

Az Enexis szabványosított koncepciót vezetett be, amely teljesen előre összeszerelt és tesztelt alállomásokon alapul. A tervezési és telepítési összetettség csökkentésével ez a megközelítés gyorsabb és ismételhetőbb telepítést tesz lehetővé a hálózaton, miközben megőrzi a megbízhatóságot. A megoldás középpontjában a Siemens NXPLUS C 24 — blue GIS áll, amelyet 24 kV-ig terjedő elsődleges elosztóhálózatokhoz terveztek. A Siemens blue GIS portfóliójának részeként a bevált vákuumkapcsolási technológiát ötvözi a gázszigetelt kapcsolóberendezések előnyeivel, támogatva a robusztus és skálázható telepítési modellt.

Megfelelő teljesítmény a hálózati bővítéshez

A rendszer nagy teljesítményt nyújt az igényes rácsos alkalmazásokhoz, 25 kA/3 s névleges teljesítményű, 2500 A sínárammal és 2000 A adagolóárammal. Ezekbe a csúszási megoldásokba integrálva segít az Enexis felgyorsítani a telepítést és az üzembe helyezést, miközben megismételhető alapot teremt a hálózat bővítéséhez. Az NXPLUS C 24 — blue GIS F-gázmentes tiszta levegő szigetelési technológiát alkalmaz, amely lehetővé teszi az F-gáz nélküli középfeszültségű elosztást a teljesítmény és a megbízhatóság veszélyeztetése nélkül. Az egységek egy napon belül telepíthetők és üzembe helyezhetők. További funkciók közé tartozik a kompakt, karbantartásmentes kialakítás és az integrált digitális vezérlők, így a megoldás kiválóan alkalmas nagy volumenű bevezetéshez.

Enexis daru 1280x720px
A Siemens-szel való együttműködés és a szabványosított megközelítés alkalmazásával gyorsabban építhetünk és több ügyfelet tudunk összekapcsolni. Ez elengedhetetlen az otthonok, vállalkozások és megújuló energiaforrás-projektek összekapcsolásához szükséges hálózati kapacitás bővítéséhez.
Han Slootway, COO, Enexis

Működési előnyök áttekintése

Ikon Router

Gyorsabb bővítés

A szabványosított telepítési modell segítségével felgyorsítja a hálózat bevezetését.

Ikon esemény

Rövidebb idővonalak

A projekt időtartamát a szállítástól az üzembe helyezésig csökkenti

Ikon hatékonysági teljesítmény

Nagyobb hatékonyság

Javítja a költséghatékonyságot az ismételhető tervezéssel és telepítéssel.

Méretezhető ikon

Nagyobb kapacitás

Növeli az ügyfelek és a megújuló projektek összekapcsolásának képességét.

Enexis mérnök

Méretezési kapacitás ott, ahol a legfontosabb

Az első csúszást 2024 októberében telepítették, bemutatva, hogyan alakíthatja a szabványosítás egy összetett infrastrukturális projektet mérhetőbb telepítési modellvé. Ez az új megközelítés lehetővé teszi az Enexis számára, hogy a telepítési kapacitást évente mintegy 10-100 alállomásról növelje, a tervezett 800 alállomásig. Ez a modell segít csökkenteni a hálózati torlódásokat, felgyorsítja a hálózat bővítését, és további hálózati kapacitást teremt az új ügyfelek összekapcsolásához és a megújuló energiaforrásokhoz. A szabványosítás tehát nem csupán tervezési elv, hanem praktikus kar a kritikus infrastruktúra gyorsabb méretezéséhez.