Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Több mint 20 000 töltő telepítve. 800+ projekt kézbesült.

Bevált szakértelem a raktárak és a nyilvános töltőinfrastruktúra villamosítása terén

Úttörőkkel és előretekintő partnerekkel dolgozunk együtt, akik megosztják az eMobility mindennapi életbe való integrálásáról szóló elképzelésünket. Fedezze fel a kiválasztott ügyfél-eseteket, amelyek megmutatják, hogy integrált megközelítésünk - a hardver, a szoftver és a szolgáltatások kombinálása - hogyan változtatja meg a töltési kihívásokat megbízható, skálázható infrastrukturális megoldásokká.

Fedezze fel történeteinket...


BUSZ

Szállítás UK London busz

Kihívás:

Elektromosítsa a történelmi belvárosi buszraktárt Londonban, miközben 34 busz egyidejű töltését lehetővé teszi, és a raktár teljes mértékben működőképes marad a frissítés során.

Megoldás:

A Walworth Depot számára integrált raktármegoldást szállítottunk, beleértve a töltési infrastruktúrát, egy új alállomást, az áramelosztó kapcsolóberendezést és egy rugalmas sínrendszert. A DepotFinityvel, a finanszírozási lehetőségekkel és a szerviztámogatással kombinálva a megoldás több mint 99% -os töltő rendelkezésre állásával segít megbízható működést biztosítani.

Egy kétszintes busz húzódik ki a londoni buszraktárnál.
Számos Hochbahn-busz sorakozott a hamburgi buszraktárnál.

Hamburger Hochbahn

Kihívás:

Hamburg úttörő szerepet játszik a fenntartható mobilitás terén. A 2030-as évek elejére a teljes HOCHBAHN flottája a nulla kibocsátású meghajtásokra készül áttérni, ami a különböző raktárkövetelményekhez igazított töltési megoldásokat igényel.

Megoldás:

Hat HOCHBAHN telephelyét 370 töltőponttal szereltünk fel, amelyek a helyszíni követelményekhez szabott és személyre szabott szolgáltatási megállapodással támogatott töltési megoldásokat kínálunk.

TEHERAUTÓ

Nanno Janssen

Kihívás:

Támogassa a logisztikai vállalatot regionális és távolsági szállítási műveleteinek villamosításában egy jövőre kész raktártöltő berendezéssel a növekvő eTruck flotta számára.

Megoldás:

A Leer raktárban 10 SICHARGE D töltőt telepítettünk, összesen 20 töltőponttal. A megoldás ötvözi az energiagazdálkodást, az 1,2 MW-os akkumulátortárolást és a 800 kW-os napenergiát, hogy támogassa a növekvő eTruck flotta hatékony töltését.

Ariel nézet négy elektromos félteherautóra egy Nanno Janssen létesítmény töltőszivattyúiban.
Egy férfi, aki elektromos terepjárót tölt egy nyilvános, nagysebességű töltőállomáson.

NYILVÁNOS

Ortner

Kihívás:

Fejlesszen ki egy nagy forgalmú nyilvános töltőközpontot elektromos autók és teherautók számára, amely ötvözi a gyors töltést az integrált energiakoncepcióval.

Megoldás:

Felső-Ausztriában 10 töltőt szállítottunk 20 töltőponttal, melyeket 1,5 MW akkumulátor tároló, 800 kW napenergia és 3 MW beépített kapacitás támogat. A központ integrálja a Siemens EA-t is, hogy segítsen optimalizálni az energiagazdálkodást az egész helyszínen.

EWII

Kihívás:

Építsen országos gyorstöltő hálózatot Dániában, miközben a nyilvános parkolóhelyeket skálázható nagy teljesítményű töltési infrastruktúrával kell felszerelni.

Megoldás:

Az első bevezetéshez 75 SICHARGE D 240/300 kW-os töltőt és 30 adagolót szállítottunk, melyeket hosszú távú szervizmegállapodás támogat a maximális üzemidő érdekében. A keretmegállapodás a jövőbeli 400 kW-os töltőket is előírja a hálózat további bővítése érdekében.

Két EWII elektromos töltőszivattyú Dániában található.

Észak-Európa legmodernebb energiaközpontja

Vállalat:Sparq Technológiai Csoport

Helyszín:Svédország

Siemens szoftver:Siemens Termékek - E-mobilitás