Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

Tapasztalja meg magad, mielőtt döntést hoznál! Használja ki a 3 hónapos ingyenes próbaverziónk előnyeit, hogy kisfeszültségű motorokat a SIMOTICS CONNECT 400 érzékelő modul segítségével kezdeti tesztfázisként ellenőrizze.

Áttekintés

Bemutatjuk Drivetrain Analyzer Cloud csomagunkat (korábbi SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 próbaverzió), amely 3 hónapos próbaidőszakot kínál. Ezzel a csomaggal hozzáférhet az Insights Hub alapkörnyezetéhez, amely bérlővel és kifejezetten egy motoreszköz vagy általános rezgésérzékelő eszköz felügyeletére tervezett erőforrásokkal rendelkezik.A Drivetrain Analyzer Cloud segítségével könnyedén figyelje a hajtáslánc eszközeit:A műveleti átláthatóság elérése a terepi adatok és a számított KPI-k segítségével.Hozzáférhet a részletes egészségügyi állapothoz, az analitikai elemzésekhez és az eszközök állapotához.Automatikus értesítéseket és riasztásokat kap az eszköz tényleges állapota alapján.Ezenkívül platformunk lehetővé teszi, hogy virtuálisan képviselje szervezeti struktúráit, vagy támogassa saját digitális üzleti modelljeit.Felhívjuk figyelmét, hogy több eszköz monitorozásához a Drivetrain Analyzer segítségével kiegészítő eszközcsomagokra van szükség.A Drivetrain Analyzer Cloud Starter előfizetése automatikusan 12 hónapos időtartamra megújul, ha a próbaverziót a 3 hónapos használati időszakon belül nem törlik. További információkért olvassa el a Terméklapot

Előnyök

Főbb jellemzők

  • A teljes motorflotta megjelenítése és konkrét eszközök szűrése
  • Részletes gépjármű- és eszközinformációk és dokumentáció
  • A motoros működési adatok elemzése és vizualizálása
  • A motoros KPI-k kiszámítása és biztosítása
  • Az automatikus riasztási üzenetek küszöbértékei
  • Naplónapló az összes eszközspecifikus értesítés és riasztás összefoglalója
  • Eszközökkel kapcsolatos támogatás és elérhetőségek

Előnyök

  • Működési átláthatóság a teljes gépjárműparkban
  • Optimalizált szervizelhetőség állapotalapú karbantartással
  • A motorflotta teljesítményének javítása
  • Az eszközök megnövekedett rendelkezésre állása

Forróvonal

Nemzetközi (angol): +49 89 3803 5491 *

Németország (német): +49 800 225 53 36 **

* A díjak a szolgáltatótól és az országtól vagy régiótól függően változnak** Ingyenes német vezetékes és mobilhálózatokról; külföldről hívók kérjük, használja a nemzetközi számot