Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Hollandia

Riasztáskezelési szolgáltatások

A hollandiai Siemens ügyfélszolgálati központ (CSC) 24 órás távoli felügyeletet és reagálást biztosít a kritikus tűzre, behatolásra és technikai riasztásokra. Védje épületeit és személyzetét megbízható riasztási ellenőrzéssel, kevesebb hamis riasztással és folyamatos működési felügyelettel.

Az Ön előnyei
Rendszereinek folyamatos működési folyamatosságának és üzemidejének növelése az alábbiak révén:

  • A riasztások 24 órás felügyelete és kezelése
  • Megbízható és professzionális személyzet; átvizsgált, képzett és szakosodott
  • Közvetlen hozzáférés a rendőrség, a tűzoltóság és a biztonsági személyzet gyors beavatkozásához
  • A biztosítók számára használható riasztások azonnali betekintése és jelentése
Image - ONE - Your Benefits 85ecc6d3-ac98-471a-8059-c28f6d84ed01

Riasztáskezelés

Fekete kabátban álló személy nagy ablak mellett áll, éjszaka a megvilágított városi látványra néző fényvisszaverő üveggel

A CSC teljesen felszerelt szinte mindenféle jelentés fogadására és feldolgozására, például tűz, behatolás vagy meghibásodás. Korszerű vevőhálózatunkkal kezeljük a szolgáltatást az Ön számára, függetlenül a panel márkájától vagy a telepítéstől.

Behatolás vagy rablás jelentése
A behatolási riasztásokat a riasztás-ellenőrzési protokoll szerint követjük. Ez azt jelenti, hogy a CSC először riasztási ellenőrzést hajt végre, mielőtt értesíti a rendőrséget. Az ellenőrzés videofelvételek (CCTV), hang, különböző területekről érkező nyomon követési jelentések (műszaki ellenőrzés) vagy helyszíni ellenőrzés segítségével történik.

A karbantartási mód be- és kikapcsolása
A CSC segítségével könnyedén válthatja be a jelentéstételi egységet karbantartási módba vagy kifelé egy webes felületen és interaktív hangválaszon keresztül az interneten vagy telefonon keresztül.

„Karbantartás” állapotfigyelési jelentése
Minden nap 18:00 órakor aktiválódik a jelentéstételi egység jelentése, hacsak nincs aktív riasztás. Ez segít megakadályozni, hogy a jelentések helytelenül „karbantartás” értékre állítsák be, és ne adjanak figyelmeztetéseket.

Nyilvános jelentéstételi rendszer (OMS)

Az épületek tűzbiztonságát gyakran tűzérzékelő rendszer biztosítja füstérzékelőkkel, amelyek gyorsan észlelik, majd figyelmeztetik a tüzet. Az építési szabályzat szerint fokozott kockázattal rendelkező épületeknek automatikusan tűzjelzést kell továbbítaniuk a GMK-nak (Tűzoltóság Vezérlőhelyisége, korábban RAC) és/vagy a PAC (Private Riasztóközpont) felé. A Siemens CSC-t a Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium magánriasztóközpontként ismeri el és regisztrálja, ezért ezeket a jelentéseket az Ön helyett is kezeli. Évek óta megbízható OMS-szállító vagyunk a GMK és PAC kapcsolatok számára.

1. típusú jelentéstétel
A CSC biztosítja a Commcenter Type 1 (a NEN2535 és a NEN-EN 54-21 szabványoknak megfelelően) OMS szolgáltatást a tűzjelzés bejelentéséhez. Ez a szolgáltatás magában foglalja a vezérlőhelyiségi szolgáltatásokat, valamint a jelentési egység és a csatlakozás ellátását és karbantartását. Ez 99,8% -os rendelkezésre állást, 24 órás szolgáltatást és maximális folytonosságot tesz lehetővé.

Megfigyelt kapcsolat
A kapcsolat figyelemmel kísérése időszakos tesztjelentéssel. Biztos lehet benne, hogy kapcsolat meghibásodása esetén haladéktalanul értesítjük Önt, hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni.

Tűzriasztásokra való reagálás
Az IFV ipari szövetség (korábban VEBON) kidolgozta az „Automatikus tűzjelentés, a PAC to GMK” protokollt a Biztosítók Szövetségével, a Holland Tűzoltóval és a PAC-kkel együttműködve. A CSC cselekvési mintája a tűzriasztásokra való reagáláshoz ezen a VEBON protokollon alapul.

Image - ONE - Public Reporting System f97f11fa21de48f4bf36f21c842a86278dac4918