Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Csatlakoztassa termelését a jövővel

Ez a megközelítésünk az ipari automatizálás jövőjéhez, amely a nagy teljesítményű, megbízható automatizálásra építve az ügyfelek bizalmát és összekapcsolja azt a digitális intelligenciával, hogy lehetővé tegye az adaptív, mesterséges intelligenciával működő termelést.

Fehér robotkarok, amelyek egy automatizált összeszerelővonalon működnek egy csúcstechnológiás gyártóüzemben.

Fedezze fel a csatlakoztatott automatizálás erejét

A Connected Automation a Teljesen Totally Integrated Automation (TIA) portfóliónkra épül, amely hatékony alapot biztosít a digitális vállalkozás számára a termelés valós és digitális világának összekapcsolásával. Lehetővé teszi az automatizálási rendszerek horizontális integrációját, valamint a műhely és a digitális világ vertikális integrációját, lehetővé téve az adatok és a betekintések zökkenőmentes áramlását, és biztonságos, megbízható és nagy teljesítményű végrehajtássá válását a való világban.

50% Magasan automatizált folyamatok 2030-ig

Az ipari gyártók jelentősen növelik az automatizálást, mivel az AI és a fejlett technológiák átalakulnak.

41% prioritásként kezeljük a gyári automatizálási hardverbe

A gyártók továbbra is befektetnek az automatizálásba, mint az intelligensebb, összekapcsoltabb műveletek alapját.

57% használja az AI a gyártásban

Az AI az alapvető termelési folyamatokba lép, lehetővé téve az intelligensebb döntéseket és az adaptívebb műveleteket.

Automatizálja a Siemens segítségével

A Connected Automation nagy teljesítményt, megbízhatóságot, rendelkezésre állást és zökkenőmentes integrációt biztosít. A gyártók a bevált rendszerek cseréje nélkül korszerűsíthetik és jövőbiztosabbá tehetik működésüket.

Két csillogó csillaggal rendelkező robotkarfogó cián ikonja.

Az AI és a műhely áthidalása

Kibővíti a bevált TIA alapját, és ez az AI-alapú digitális vállalkozás valós alapja.

Cián oszlopdiagram ikon, felfelé mutató nyíllal, amely a növekedést jelöli.

Jövőbiztos műhelyszín kivitelezése

A bevált automatizálásra épül, hogy a szoftvereket és a digitális intelligenciát a valós műveletekbe hozza — lépésről lépésre, anélkül, hogy helyettesítené azt, ami

Cián jelölőnégyzet ikon két csillogó csillaggal.

Az Ön útja a kockázatmentes mesterséges intelligencia integrációjához

Digitális intelligenciával javítja bevált automatizálását — miközben megvédi befektetéseit és folyamatban tartja a műveleteket.

Cián nyertes dobogóikonja az 1-es számmal és két csillogó csillaggal.

Kiválóság az automatizálás, a szoftver és az AI területén

A Siemens ötvözi a bevált automatizálási szakértelmet a szoftverrel és az ipari mesterséges intelligenciával — ötvözi a digitális és a valós világot, és intelligenciát hoz

Totally Integrated Automation

Egy integrált automatizálási megközelítés

A Totally Integrated Automation (TIA) holisztikus ipari rendszerünk, amely összeköti az automatizálási hardvert, szoftvert és szolgáltatásokat. Az üzlethelyiség működésének az informatikai, mesterséges intelligencia és felhőalapú képességek összekapcsolásával egyszerűsíti a mérnöki munkafolyamatokat, növeli a hatékonyságot és rugalmas, adatvezérelt digitális átalakítást tesz lehetővé.

Egy gyári technikus táblagépet tart, zöld előre nyílfedéssel.

Kezdje el utazását