Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A szén-dioxid-semlegessé válás nem életkor kérdése

Az Ashbridge Capital Adelaide-i Riverside Központja 1987-ben épült. Ma ez egyike azon kevés irodaházoknak Ausztráliában, amelyek teljesen szén-dioxid-semlegessé váltak — ezt dokumentálja egy 5,5 csillagos National Australian Built Environment Rating System (NABERS) energiaminősítés.

Az öregedő eszköz a fenntarthatóság jelzőjévé válik

Az éghajlatváltozás korunk egyik legfontosabb kihívása, és az épületek hatalmas szerepet játszanak a globális szén-dioxid-kibocsátásban. Az Ashbridge Capital ausztrál befektetési menedzser az Atlantic Funds német befektető nevében 2020-ban kezdte meg fenntarthatósági útját. Céljuk: a 22 000 négyzetméteres épület szén-dioxid-lábnyomának jelentős csökkentése energiahatékonysági fejlesztésekkel, amelyet 24 millió AUD-s beruházás támogat. A megoldás: energiahatékonysági szerződés velünk.

1987-ben épült, úgy működik, mintha most nyílt volna meg

67.5% csökkentett kibocsátás

Fenntartható fejlesztés: A Riverside Centre intelligens technológiára épít a kisebb szén-dioxid-lábnyomot biztosító célokra.

50% csökkentett villamosenergia-költségek

A hatékonyság megtérül: jelentősen alacsonyabb üzemeltetési költségek a Riverside Centerben.

40% csökkentett energiafogyasztás

Nincs lehetőség kompromisszumokra: a Riverside Centre energiát takarít meg anélkül, hogy a bérlők kényelmét csökkentené.

A frissítés, amely felgyorsítja az 1987-et

A modernizáció intelligens vezérlést igényel

A Riverside Center korszerűsítésének középpontjában a Desigo CC épületkezelő rendszer (BMS) áll, amely irányítja, felügyeli és irányítja az épületet. Összeköti a mérést és a világítást egy rendszerbe, így az Ashbridge Capital teljes láthatóságát biztosítja. A Siemens Xcelerator portfólió részeként a Desigo CC biztosítja a jövőbeli követelményekhez való alkalmazkodóképességet.

Riverside Building előcsarnoka.
A folyóparti Adelaide Peter Halliday és Vishant Narayan.

Hatékonysági frissítések, amelyek összeadják

Az energiahatékonysági szerződés 24 millió dolláros beruházást foglalt magában, amely emelőmotorokat, intelligens mérést, LED-világítást és tetőtéri naprendszert foglalta magában. Együtt 40% -kal csökkentették a Riverside Centre energiafogyasztását, a villamosenergia-költségeket felére csökkentették, és lehetővé tették, hogy az épület 250% -kal meghaladja energiahatékonyságát.

Valós idejű felügyelet a csúcsteljesítmény

Annak érdekében, hogy a Riverside Centre 40 éves korában továbbra is magas teljesítményt nyújtson, melbourne-i távoli digitális szervizközpontunk éjjel-nappal figyeli az épületet. Az adatvezérelt karbantartás segíti az Ashbridge Capitalt a problémák megoldásában, mielőtt azok befolyásolnák a bérlőket vagy az épület teljesítményét.

Egy irodaépület osztott nézete valódi fényképet és egy digitális drótkeret neonzöld áramkörszerű csatlakozásokkal.
A Siemens nagyszerű technológiai partner volt fenntarthatósági utazásunk során. Alapvetően minden kívánt célt elértünk, és 250% -kal felülmúltunk az energiahatékonyság terén.
Vishant Narayan, Ügyvezető igazgató, Ashbridge főváros