Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Algonquin Főiskola, Kanada

A megfelelő hely a fenntartható holnap kialakításához. Az innovatív technológia és a Siemens új gondolkodásmódjai az Algonquin Főiskolát fenntarthatósági példaképpé teszik.

Tiszta energia jövője az Algonquin College, Kanada számára

Az Algonquin College Ontario negyedik legnagyobb főiskolája, mintegy 20 000 hallgatóval Kelet-Ontarióban. Az Algonquin College vezető szerepet tölt be a fenntarthatóság terén a globális akadémiai intézményekben, és nulla nettó szén-dioxid-lábnyomot céloz 2042-re.

Az Algonquin Főiskola szakértői a lépcsők előtt beszélnek

Kihívás

A Főiskola a főiskola fenntarthatósági stratégiai keretrendszerének részeként dolgozik az ökológiai lábnyomának csökkentésére, a gazdasági erejének kihasználására és a hallgatók sikerének fokozására irányuló céljaik elérésében. Az Algonquin College partnert keresett, aki elősegíti a fenntartható jövőkép létrehozását és megvalósítását.

Megoldás

A Siemens segített az Algonquin Főiskolának az ESCO2 projekt elindításában. Ez egy 20 éves energiahatékonysági szerződésen alapul, amelynek keretében a Siemens számos infrastruktúra-frissítést hajtott végre (a HVAC utólagos felszereléstől a hűtőberendezések optimalizálásáig vagy az épületautomatizálási vezérlés optimalizálásáig).

A partnerség azonban tovább megy: a Siemens segített az Algonquin főiskolának nemcsak az energiafelhasználás, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében is. Ezt elosztott energiarendszerek révén sikerült elérni, földgáztüzelésű kapcsolt energiatermelő berendezés formájában, valamint mikrohálózati technológiával. Mindez lehetővé teszi a főiskola számára, hogy saját energiáját hozzon létre, irányítsa és tárolja. Végül, de nem utolsósorban, a Siemens támogatja a főiskola oktatási küldetését azáltal, hogy új kutatási lehetőségeket biztosít a hallgatók számára: az összes technológia kiállításra kerül, és az egyetemet élő laboratóriummá változtatja, amelyben a Siemens szakértői is tanítják a hallgatókat a fenntarthatóságra, egy új diplomás tanúsítvány programon keresztül, amely lehetővé teszi a tantárgy specializálódását.

Virtuális valóság fejhallgatót viselő személy osztálytermi vagy laboratóriumi környezetben számítógépekkel
Cogen üzem a kanadai Algonquin főiskola számára.

Előnyök

A projekt 3,2 millió dolláros megtakarítást és évente 1200 tonna szén-dioxid-kibocsátást eredményezett. Hosszú távon ezek több tízmillió dollár működési költségmegtakarítást eredményeznek, és csökkentik a halasztott karbantartási költségeket. Az elmúlt évek legfontosabb mérföldkövei között a főiskola négy korszerű, nagy teljesítményű épületet nyitott 2011 és 2014 között. Három ember elért vagy célozzák meg a Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) Gold minősítést. Az egyik LEED® Platinum tanúsítvánnyal rendelkezik.

„A következő lépésünk az üvegházhatást okozó gázok felhasználásának további csökkentése. Végül elképzelem, hogy elfogynunk néhány alternatív üzemanyag-forrást, és a Siemens-nek már van néhány gondolata arról, hogyan tudjuk ezt megtenni, ami nagyon izgalmas.”
Todd Schönewille, Fizikai erőforrások igazgatója, Algonquin Főiskola