Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Felújított alkatrészek az eredeti gyártótól

A Siemens által felújított megközelítés olyan korábban használt Siemens automatizálási termékekre utal, amelyeket a Siemens professzionálisan állított fel ugyanazokkal a műszaki előírásokkal és teljesítményjellemzőkkel, mint amikor eredetileg forgalomba hozták őket.

Szabványosított felújítási folyamat

műszaki javítást mutató ikon

Műszaki javítás

Felújítási folyamatunk magában foglalja az észlelt hibák elemzését, az érintett alkatrészek javítását vagy cseréjét, valamint a kopott alkatrészek cseréjét, ahol szükséges a megbízható működés biztosítása érdekében.

műszaki javítást mutató ikon

Frissítések

A felújítás magában foglalja az összes szükséges hardver- és szoftverfrissítést, beleértve adott esetben a biztonsággal kapcsolatos frissítéseket is. Nem végeznek teljesítményjavításokat vagy funkcionális bővítéseket, így a készülék továbbra is használtnak minősül, nem újnak. Minden biztonsági és megfelelőségi jellemző, beleértve az elektromos biztonságot, az EMC-védelmet, a mechanikai és hőbiztonságot, az IP-védelmet és a kiberbiztonságot, továbbra is megfelel a termék eredetileg forgalomba hozatalakor alkalmazott jogi követelményeknek.

a fenntarthatóságot és a vizuális felújítást mutató ikon

Vizuális állapot

A készüléket szükség szerint megtisztítják a felújítás során, és minden súlyosan sérült vagy működési szempontból kritikus házalkatrészt kicserélnek. A korábbi használat kisebb kozmetikai jelei, például karcolások, matricák vagy enyhe elszíneződés megmaradhatnak, és nem befolyásolják a készülék működését vagy teljesítményét.

a folyamatos folyamatokat mutató ikon

Tesztelés

A javítás után minden felújított termék szigorú tesztelésen megy keresztül, a Siemens előírásainak és a megállapított minőségi előírásoknak megfelelően. A felújítási folyamat csak akkor fejeződik be sikeresen, ha minden teszt megerősíti, hogy a készülék teljes mértékben működőképes és megfelel a szükséges teljesítmény- és megbízhatósági kritériumoknak.

Főbb előnyök

Eredeti gyártó

Bízzon azoknak a szakértőknek a kiváló minőségű felújításában, akik eredetileg megépítették készülékét.

Prémium tesztelés

A felújított termék sikeresen megfelelt az összes Siemens funkcionális és minőségi teszt szabványának.

Kör alakú kép, amelyen egy termék található, amelynek középen „Pótalék és javítások” szöveg és logó található.

Körkörös javítási szolgáltatások

A körkörös javítási szolgáltatások meghosszabbítják a termék élettartamát és biztosítják az üzem