Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Egy mérnökök egy laptop körül gyűlt össze

Siemens startupok számára: Tervezés és szimuláció

A hardtech startupoknak kedvezményes, skálázható szoftvereszközöket kínálunk a mérnöki, szimulációs és termékvezérlési kihívások leküzdéséhez - felgyorsítva a fejlesztési ciklust és csökkentve a piacra jutás idejét.

Akklerálja startupját AWS kreditekkel

Jelenleg a minősített induló vállalkozások 5 ezer dolláros AWS kreditet kapnak új vásárlói vásárlásokért.

Tervezés és szimuláció a számok alapján

36% A jövedelmezőség növekedése

A 3D tervezés és szimuláció alkalmazásával a felhasználók akár 36% -os nyereségességet érnek el a jobb vevőmegtartás, termelékenység, valamint a hibák költségeinek csökkentése és az egységenkénti teljes költség révén.

80% Csökkentett CAE-re fordított idő

Az egyszerűsített fájlmegosztás, valamint az integrált CAD és a szimuláció akár 80% -kal csökkentette a CAE-re fordított időt.

23% Csökkentett fizikai prototípusok

A gyártók virtuális prototípusokat használnak, hogy évi 23% -kal csökkentsék az általuk létrehozott fizikai prototípusok számát

Podcast borítókép, amely stilizált mikrofonnal rendelkezik reflektoreffektussal és egy személy sziluettjével a háttérben.

Úttörők: Startupok az álmoktól a valóságig

Az ötletek önmagukban nem változtathatják meg a világot. Szőrség kell hozzá. A házigazda Peng Cau és a vendégek megvitatják a startupok világát.

Csomagok

Kíváncsi arra, hogy melyik szoftvercsomagunk megfelelő az Ön számára? Tekintse meg az alábbiakban tervezési és szimulációs lehetőségeinket. Ha nem látod, amit keresel, lépjen kapcsolatba velünk és együtt fogunk dolgozni Önnel a szükséges csomag létrehozásában.

Select...

Szűk határidővel és korlátozott erőforrásokkal rendelkezik? Integrált platformot keres a tervezéshez, a szimulációhoz és a virtuális prototípuskészítéshez? A Design X for Startups csomag számos eszközt kínál, többek között:

  • NX X Design Premium (+100 zseton): A Siemens robusztus felhőalapú CAD-megoldása, amely átfogó tervezési képességeket kínál, például szilárd, felületi és szinkron modellezést, valamint zökkenőmentes együttműködést és adatkezelést egy rugalmas, skálázható környezetben.
  • Teamcenter X Standard szint (1 Szerzői ülés): A Siemens felhőalapú Product Lifecycle Management (PLM) rendszerének, a Teamcenter X felhasználói licenc, amely lehetővé teszi egy „Szerző” számára, hogy robusztus verzióvezérléssel, munkafolyamat-kezeléssel és együttműködési eszközökkel aktívan hozzon létre, kezelje és hozzájáruljon az összes termékadathoz — a CAD-modellektől a dokumentumokig.
  • Vállalati online tanulási tagság: Nagyvállalati online tanulási tagságunk átfogó, igény szerinti hozzáférést biztosít a felhasználók számára a Siemens Xcelerator Academy-hoz, amely az online képzési források hatalmas könyvtára, beleértve a tanfolyamokat, oktatóanyagokat és dokumentációt, kifejezetten a Siemens szoftverhez és az iparági bevált gyakorlatokhoz igazítva.

Jogosultság

A Siemens for Startups programhoz való hozzáférés minősítési feltételei:

  • Csak új ügyfelek
  • Magántulajdonban lévő vállalat
  • A végső vásárlói terméket kereskedelmi ajánlatként kell megcélozni
  • Az elsődleges üzlet nem tanácsadás vagy szolgáltatás
  • A PME és az indítási program menedzsment által jóváhagyott

A program részletei:

  • A szoftverkedvezmények az első 2 évben > 90% -tól kezdődnek, ezt követően pedig minden évben 15% -kal csökkennek
  • Az árak tükrözik az 1 éves SaaS licencet
  • 75% kedvezmény további Siemens portfóliótermékekre
Siemens solutions help startup company develop airplanes that can reduce the cost of airfreight by 50 to 60 percent
Case Study

Reducing the cost of airfreight with innovative designs

Vállalat:Natilus

Iparág:Aerospace & defense

Helyszín:San Diego, California, United States

Siemens szoftver:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

Tudj meg többet

Contact us

Szeretne többet megtudni? Nyújtsd ki!