Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Vyncke: Radarmérés, amelyet mindenhol telepítünk

A SITRANS LR580 radarmérőnek köszönhetően a Vyncke biomassza szakértője rendelkezik olyan szintméréssel, amelyet bármilyen alkalmazáshoz felhasználhat.

A finom portól a durva faforgácsokig: A Vyncke mindenféle hulladékot zöld energiává alakít. Nincs két egyforma növény, de mindegyiküknek van egy közös alkotóeleme: a takarmánybunker, amely az anyagot közvetlenül a tűzforrásba való belépés előtt tárolja. Stijn Denoulet vezérlő- és automatizálási mérnök: „A takarmánybunker szintjének szabályozása kulcsfontosságú az egységes égetéshez, de még nem volt olyan megoldásunk, amely mindenféle üzemanyaggal működne. A SITRANS LR580 radarmérővel találtunk egyet.

A hulladék energiává alakítása

Délnyugat-Flandria, 1920-as évek. Louis Vyncke kovács olyan kazánokat javít, amelyek gőzt biztosítanak az energiaigényes lenfeldolgozáshoz. Miért ne égesse el lenhulladékot gőz előállításához, drága szén helyett, csodálkozik. Ily módon nem kell ártalmatlanítani a hulladékot, és kevesebb, ha van ilyen, szénre lesz szükségünk. Egy évszázaddal később a Vyncke virágzó multinacionális vállalat, amelynek alaptevékenysége ugyanaz a fő tevékenység: zöld energiát állít elő termelési hulladékból.

„A kis pelletektől a nagy terjedelmes hulladékig: elsajátítottuk az égetés művészetét” - magyarázza Stijn. „Ez némi szakértelmet igényel. Azt szeretné, hogy az anyag teljesen kiégjen, a kibocsátások megfeleljenek a helyi előírásoknak, és ami a legfontosabb, hogy az üzem rendelkezésre maradjon. Egy égetőgépnek nehéz dolga van. Megtervezzük őket igény szerint a lehető legkevesebb beavatkozás.”

„Minden gép az mérték utáni. Csak az égető üzemet tudjuk szállítani, de kulcsrakész építményeket is fel tudjuk építeni: az üzemanyag-előkészítéstől a turbináig.”

Vyncke - waste into energy

A bunker biztosítja az egységes égetést

„Az egyik komponens mindenütt azonos: a takarmánybunker. Ez egy ütköző a siló között, ahol az üzemanyagot tárolják, és a tűzforrás között. Az áramlási sebesség különbségeit rögzíti, így az áramlás egyenletes marad. Magas silók esetén a gravitáció miatt az anyag alján kompaktabb, mint tetején.

„Szeretjük megtartani a bunkert körülbelül félig tele. Nyilvánvalóan nem szabad túlcsordulnia, de nem szabad teljesen kiürülnie, mivel az anyag lezárja a siló és a tűzforrás közötti levegőt. A bunker szintjének mérése kihívást jelent, mert annyi különböző anyagot égetünk el. A por megnehezíti a fény mérését. A ragadós vagy durva anyag kizárja a kapacitív mérőket és a vibráló villákat, mivel valami elakadhat ott. És a legtöbb radar meghibásodik, mert a bunker nagyon kicsi: egy-három méter széles és magas, és csak fél méter mély. Ez „zajt” hoz létre a tükröződések miatt, amelyeket eddig nem tudtunk kiszűrni.

„Az egyes anyagokra külön megoldást találni megtiltó. Ez túl sok mérnöki időt vesz igénybe. Eddig az esetek 90% -ában mikrohullámú akadályokkal dolgoztunk. Ez általában jól megy, de nem ad sok információt. Hármat helyeztünk egymás alá, és csak három információs pont maradt nekünk: üres, pontosan félig tele és tele. Ideális esetben legyen egy analóg jel Pontosabb információkért. A fennmaradó 10% - ragadós anyagok, amelyek a gát szeméhez tapadhatnak - esetében még alternatívát kellett keresnünk.”

Vyncke - bunker

Egy megoldás minden körülményre

„Dán ügyfélünk, AAK számára utólagos felszerelést végeztünk új radarmérő SITRANS LR580. Az AAK SHEA olajat állít elő, a maradék termék finom por. Ismét három mikrohullámú akadályt használtunk, amelyeket lézermérővel egészítettünk ki. De ez a lézer gyakran meghibásodott a nagy mennyiségű por miatt. A gép továbbra is működött, de nem tudtuk ellenőrizni a szintet, és az üzemeltetőknek naponta kellett beavatkozniuk, mert a lézer hibaüzeneteket adott. Nem ideális alapvetően pilóta nélküli növényhez. Az utólagos felszerelés zökkenőmentesen ment: az LR580 azonnal működött a gyári beállításokon, módosításokat végeztünk a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.”

Vyncke - Stijn Denoulet

A Vyncke bemutatása

A Vyncke (Harelbeke) biomassza üzemeket épít, amelyek a termelési hulladékot zöld energiává alakítják a helyszínen. Az egyszerű égetőüzemektől a teljes gyárakig minden projekt testreszabott. A csoport mintegy 500 embert foglalkoztat tíz helyszínen világszerte.

Az utólagos felszerelés óta nulla hibaüzenetünk volt.
Style Denoulet, Irányítási és automatizálási mérnök, Vyncke

„A SITRANS LR580 80 GHz-en működik, és gyorsabb elektronikával rendelkezik a fedélzeten” - mondja Matthias Deslee, a Siemens folyamatmérnöke. „Ez lehetővé teszi számunkra, hogy rövid, erőteljes impulzusokat küldjünk és jobban szűrjük a zajt. És a hiba szöge kisebb.” Minden olyan tulajdonság, amely alkalmassá teszi az LR580 az AAK projektjéhez. „Az LR580 utólagos felszerelése óta megvolt nulla hibaüzenetek” - erősíti meg Stijn.

Vyncke - Matthias Deslee
A SITRANS LR580 gyorsabb elektronikájának köszönhetően rövidebb impulzusokat tudunk küldeni és jobban kiszűrni a zajt.
Mátyás Deslee, Értékesítési mérnök Folyamatmérnök, Siemens

Ez még nem minden. „Olyan megoldást kerestem, amely 25 éve mindenütt működött. Ez az. A legtöbb tervet már megváltoztatták és tesztelték, most várjuk a konkrét alkalmazásokat. Projektjeinknek általában van némi átfutási ideje. De egyelőre minden jel arra utal, hogy az LR580 Mindenütt működni fog. Jobb az ügyfél számára, mert most pontos adatokat kapnak, és jobb nekünk, mert sok időt takarítunk meg a mérnöki munkában. Két mikrohullámú akadályt tartunk biztonságként, de az üres és a telt között mindig pontos információkkal rendelkezünk.

Szeretné felfedezni a SITRANS LR500 sorozatot?

Olvasson el mindent róla itt.