Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Industrial AI

Industrial AI a gyártásban

Által: U.S. Corporate Communications

A mesterséges intelligencia (AI) már bebizonyította, hogy képes elemezni az információkat, feltárni a mintákat és ajánlásokat tenni. Az ipari mesterséges intelligencia keményebb teszttel néz szembe: vajon ezeket a meglátásokat mérhető fejlesztésekké alakíthatja-e a gyári padlón?

Nemzeti Szabványügyi és Technológiai IntézetA gyártás mesterséges intelligenciájával kapcsolatos 2026-os (NIST) 2026-os munkája ezt a kihívást tükrözi. A mesterséges intelligencia nagyobb termelékenység és rugalmasság potenciálja mellett a kísérletezés és a széles körű gyártási használat közötti kihívások között azonosítja a technikai összetettséget, a ROI bizonytalanságot, az interoperabilitást és a megbízható alkalmazást.

A Siemens az AI képességeit az ipari berendezések, az automatizálás és a mérnöki munka mély ismeretével kombináljuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy segítsünk ügyfeleinknek az AI alkalmazásában a valós termelési, karbantartási és mérnöki munkafolyamatokban.

Az amerikai gyártók számára az AI értéket teremt, ha mérhető működési problémát old meg, vegyes technológiai környezetben dolgozik, és elegendő bizalmat szerez a fizikai műveletek befolyásolásához. A műveleteknek ezért jobban kell teljesíteniük.

Hol kell a gyártóknak először alkalmazniuk Industrial AI mesterséges intelligenciát mérhető érték érdekében?

A gyártóknak először azonosítaniuk kell azokat a kihívásokat, amelyeket meg kell oldaniuk, majd meg kell határozniuk, hogy mely AI megoldások segíthetnek.

A lenyűgöző modell és az értékes gyártási alkalmazás nem ugyanaz. Határozza meg, hol vannak leállások, minőségi veszteségek, karbantartási igények, átviteli korlátok vagy mérhető következményekkel járó mérnöki szűk palackok. Ezután haladjon vissza ettől a problémától, hogy meghatározza, hogy milyen adatok, munkafolyamatok és intelligencia változtathatja meg az eredményt.

szerint Chris StevensA Siemens U.S. Digital Industries elnöke szerint a sikeres telepítések az üzleti problémával kezdődnek, és meghatározzák, hogy az adatok, a munkafolyamat és a felhasználói élmény hogyan hozhat mérhető eredményt.

A prediktív karbantartás hasznos példát nyújt. BlueScope megkezdte a Siemens Senseye Predictive Maintenance telepítését, hogy azonosítsa a rendellenességeket a berendezés meghibásodása előtt. A Siemens beszámolója szerint a kezdeményezés több mint 1 950 órányi üzemállást elkerülte a gépek világszerte, és 53 teljes folyamatleállást akadályozott meg. Ez sokkal értelmesebb Industrial AI mutató, mint a telepített modellek száma.

A lecke a karbantartáson túl is érvényes. A minőség, az átviteli teljesítmény vagy a mérnöki idő ugyanolyan erős kiindulópont lehet, ha korlátozza a teljesítményt. A közös nevező egy mérhető eredményhez kapcsolódó működési alapvonal. Az ipari mesterséges intelligencia akkor kapja meg a méretezési jogot, amikor a gyártó nemcsak arra mutathat, hogy mit gyártott a technológia, hanem arra, hogy mi változott ennek következtében a működésben.

Mi változik, amikor az Industrial AI intelligencia befolyásolja a műveleteket?

A kockázati egyenlet akkor változik, amikor az AI az információszolgáltatásról a mérnöki, karbantartási vagy gyártási döntések befolyásolására lép át.

Az irodai munkafolyamatban szereplő ajánlások felülvizsgálhatók, módosíthatók vagy elvethetők anélkül, hogy befolyásolná a fizikai folyamatot. A gépparamétert, a vezérlési sorrendet vagy a karbantartási műveletet megváltoztató ajánlás működési következményekkel járhat. Minél közelebb kerül az AI a fizikai végrehajtáshoz, annál fontosabbá válik a kontextus, az érvényesítés, az engedélyek és az emberi felügyelet.

Már látjuk, hogy ez a határ mozog. IMA csoport együttműködik a Siemensszel az ipari mesterséges intelligencia bevezetésén a csomagológép vezérlésébe. A gyártási forgatókönyveket digitális ikerben szimulálják, hogy szintetikus edzési adatokat generáljanak, mielőtt egy neurális hálózatot beágyaztak egy PLC-be a valós idejű mozgásvezérlés és az adaptív gépi viselkedés érdekében. A megközelítés lehetővé teszi a modellek képzését és validálását a fizikai üzembe helyezés előtt.

NIST ugyanazt a felmerülő kihívást vizsgálja a szabványok szempontjából. 2026-os gyártási műhelye az AI-vezérelt műveletek, karbantartási és ellenőrzési stratégiák fejlesztésére és validálására összpontosított, valamint az AI fizikai folyamatokra és eszközökre gyakorolt hatásainak bizalmára, biztonságára és értékelésére.

Tehát a nagyobb mesterséges intelligencia képessége nem jelenthet gyengébb vezérlést. Ennek szándékosabb utat kell jelentenie a betekintéstől az ajánlásig a validált cselekvésig. Minél következményesebb a döntés, annál erősebbé kell válnia ennek az útvonalnak.

Hogyan működhet az Industrial AI intelligencia a barnamezős gyártásban?

Az Industrial AI intelligencia integrálása a meglévő gyárakba különleges kihívásokat jelent: a berendezések, automatizálási rendszerek és érzékelők életkoruk és képességek eltérőek, és előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló adatokat nem az AI szem előtt tartásával gyűjtötték össze.

Ez az interoperabilitást és a telepítési architektúrát ugyanolyan fontossá teszi, mint a modell teljesítményét.

A BlueScope globális prediktív-karbantartási bevezetése szemlélteti a gyakorlati valóságot. A program régi berendezésekkel, elavult érzékelőkkel és korlátozott infrastruktúrával, valamint olyan rendszerekből származó adatokkal találkozott, mint például a HMI-k és a PLC-k, különböző frissítési sebességű és formátumú. Ahelyett, hogy tökéletes adatokra várnák, a csapatok felmérték a rendelkezésre álló információkat, és szükség esetén kiegészítették azokat. Ahogy a BlueScope szabványosította a tanultakat, a Western Port működése a telepítéstől az első előrejelző karbantartási sikeréig haladt három hónap alatt, szemben a kezdeti kísérleti 18 hónappal.

Az Audi bemutatja a kihívás másik dimenzióját. A Siemens-szel való együttműködés, az autógyártó Industrial Edge infrastruktúrát használ amely támogatja a virtuális PLC-ket és az AI megoldásokat. AI modelljei azonosítják a hibákat, beleértve a repedéseket és a hegesztési szeleteket, míg a szabványosított infrastruktúra lehetővé teszi az AI integrálását az automatizálási környezetbe és szélesebb körben történő telepítését.

Az amerikai gyártók számára a következmény fontos. Az ipari mesterséges intelligencia nem igényel minden meglévő eszköz újjává válását. A méretezés ehelyett a rendelkezésre álló adatok és az automatizálás összekapcsolásától függ egy megismételhető architektúrában, amely képes megfelelni a már a gyári szinten lévő heterogenitásnak.

Az amerikai gyártók számára az AI értéket teremt, ha mérhető működési problémát old meg, vegyes technológiai környezetben dolgozik, és elegendő bizalmat szerez a fizikai műveletek befolyásolásához. A műveleteknek ezért jobban kell teljesíteniük.

Miért számít jobban a tartományi szakértelem, amikor az Industrial AI intelligencia képesebbé válik?

Az általános AI hatalmas mennyiségű információban képes felismerni a mintákat. Industrial AI mesterséges intelligenciának meg kell értenie, mit jelentenek ezek a minták egy fizikai folyamaton belül.

Ez az, ahol a területi szakértelem egyre, nem kevésbé fontossá válik.

Az ipari adatok összefüggéseket tartalmaznak: a hőmérsékletváltozás normális lehet egy üzemi körülmények között, a másik esetben pedig figyelmeztetés. A karbantartási ajánlásnak figyelembe kell vennie az eszközt, a működési előzményt és a termelési környezetet. A mérnöki változásnak tiszteletben kell tartania a fizikai korlátokat. A Siemens ugyanezt a követelményt hangsúlyozza: a szervezeteknek kontextualizált adatokra és munkafolyamatokra van szükségük, amelyek az AI betekintést a megfelelő pillanatban helyes kezekbe helyezik, ahelyett, hogy a mérnököknek szükségük van navigáljon a leválasztott AI eszközökben.

Maga a szakértelem nyomás alatt áll. Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala projektjei közel 1 millió nyitás a termelési foglalkozásokban évente átlagosan 2024 és 2034 között, főként azért, mert a munkavállalók véglegesen elhagyják a foglalkozásokat, többek között nyugdíjba vonulás vagy foglalkozási transzfer révén.

Industrial AI mesterséges intelligencia ezért fontos szerepet játszik nemcsak automatizálási rétegként, hanem a meglévő ismeretek hozzáférhetőbbé tételének mechanizmusaként.

A Siemens Erlangeni Elektronikai Gyárban például egy generatív mesterséges intelligencia asszisztens segít az alkalmazottaknak a gépek hibaelhárításában ipari információk felhasználásával. A karbantartási mérnökökkel folytatott interjúk azt átlagos 25 százalékos megtakarítás reakció-karbantartási idő alatt.

A cél nem az mesterséges intelligencia elválasztása az emberi szakértelemtől. Az AI skálájának kombinálása a kontextussal és az ítélőképességgel, amelyek hasznossá teszik az ipari ismereteket.

Hogyan validálhatják a digitális ikrek az ipari mesterséges intelligenciát a telepítés előtt?

Ha az Industrial AI intelligencia befolyásolja a fizikai rendszert, a gyártóknak olyan helyre van szükségük, ahol az ajánlások biztonságosan kudarcot vallhatnak.

Egy digitális iker biztosíthatja ezt a környezetet.

Az elv egyértelmű. Ahelyett, hogy közvetlenül az AI által generált ajánlásról az élő termelésváltozásra lépnének, a gyártók virtuálisan értékelhetik a javasolt változást. A digitális iker több forgatókönyvet tesztelhet, és megerősítheti a várt eredményeket a fizikai megvalósítás előtt. Ahogy az AI a problémák azonosításától a műveletek ajánlása felé halad, ez az érvényesítés egyre fontosabbá válik.

IMA Csoport konkrét példát mutat. A vállalat digitális ikerben szimulált gyártási forgatókönyveket használ szintetikus adatok előállításához az edzés-vezérlési modellekhez. Ez csökkenti a fizikai tesztelést, és lehetővé teszi a validálást az üzembe helyezés előtt; a képzett neurális hálózat ezután működhet a PLC-ben, hogy támogassa az adaptív gépi viselkedést.

A nagyobb lényeg az, hogy a szimuláció stratégiailag értékesebbé válik, mivel az AI működőképesebbé válik.

A modell megbízhatósági pontszáma önmagában nem tudja megmondani a gyártónak, hogy a javasolt döntés helyesen fog-e viselkedni egy valós gép vagy folyamat korlátai között. A digitális iker hidat hozhat létre a számítási intelligencia és a fizikai valóság között azáltal, hogy lehetővé teszi a potenciális eredmények értékelését, mielőtt a termelés viselné a kockázatot.

A bizalom ebben az értelemben nem feltétlenül azt jelenti, hogy az AI szavát vállaljuk. Ez az ajánlás teszteléséből származhat.

Mikor teremtenek valódi értéket az Industrial AI kopilóták és ügynökök?

A kopilóták akkor teremtik meg legnagyobb értéküket, ha csökkentik a munkavállaló problémája és a megoldáshoz szükséges szakértelem közötti távolságot.

Ez magában foglalhatja az összetett műszaki információk megtalálását, a hibainformációk értelmezését, a hibaelhárítás segítését vagy a mérnöki munkafolyamatok támogatását. Az Erlangennél az Industrial Copilot megközelítés lehetővé teszi a termelési alkalmazottak számára hozzáférést egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenshez a műhelyszínen. A Siemens beszámolója szerint a karbantartó-mérnöki interjúk arra utalnak 25 százalékkal kevesebb reakció-karbantartási idő. Fontos, hogy a munkavállaló továbbra is meghatározza, hogy megfelelőek-e a gépbeállításokkal vagy más megoldásokkal kapcsolatos ajánlások.

Az ügynökök tovább emelik a tétet, mert feltörekvő szerepük nemcsak a kérdések megválaszolása, hanem az érvelés, tervezés és potenciálisan a gyártási munkafolyamatok közötti fellépés. A NIST az agentikus AI-t úgy írja le kritikus határ a mérnöki és az üzemeltetés szempontjából, miközben megjegyzi, hogy a széles körű alkalmazást a megbízhatósággal, biztonsággal és a szabványosított teljesítménymutatók hiánya miatt korlátozzák. Munkája kifejezetten kiemeli az ügynöki döntések érvényesítésének szükségességét.

Ez ésszerű elválasztóvonalra utal. A gyártók gyorsabban mozoghatnak ott, ahol az AI ismereteket visz, szintetizálja a kontextusokat és támogatja az emberi döntéseket. Fokozatosan erősebb érvényesítést és irányítást kell követelniük, mivel a mesterséges intelligencia a fizikai műveleteket befolyásoló cselekvések felé halad.

Az autonómiát ezért előrehaladásnak kell tekinteni, nem pedig váltásnak: segíteni, ajánlani, érvényesíteni és csak akkor automatizálni, ahol a működési bizonyítékok ezt indokolják.

Hogyan kell mérniük a gyártóknak az Industrial AI sikerét?

A bevetett pilóták, modellek, máspilóták vagy ügynökök száma nagyon keveset mond el arról, hogy egy gyár javul-e.

A gyártásban már léteznek a számít mutatók: elkerülték a leállásokat, csökkent a hulladékmennyiséget, megnövekedett az áteresztőképességet, lerövidült a karbantartási idő, gyorsult üzembe helyezés, javult a minőség, és a mérnöki órák

Ez a megkülönböztetés különösen fontos, mivel a mesterséges intelligencia elfogadása megelőzheti az operatív integrációt. A A Dallas Fed 2026. májusi texasi üzleti kilátásainak felmérései, az összes reagáló cégek kétharmada arról számolt be, hogy mesterséges intelligenciát használ, mégis a Fed szerint a felhasználás nagyrészt tesztelés vagy kísérleti munka során, vagy az alkalmazottak kis része körében fordult elő. A 43 válaszadó cég viszonylag korlátozott csoportja közül, ahol sok alkalmazott rendszeresen használt mesterséges intelligenciát, 62,8 százalék mondta, hogy az AI-t integrálták az alapvető üzleti folyamatokba és/vagy műveletekbe.

Különösen a gyártás esetében a kísérletezéstől a működési értékig vezető utat az eredmények alapján kell megítélni.

A BlueScope több mint 1 950 óra elkerülhető leállás és 53 megakadályozta a folyamatleállást egy modellt biztosít. Erlangen beszámolója A reakció-karbantartási idő átlagos 25% -os csökkenése másikat biztosít. Ezek a számok a működést mérik, nem a technológia újdonságát.

Ez a szabványos Industrial AI most meg kell felelnie.

A gyártás mesterséges intelligenciájának következő szakaszát nem határozzuk meg azzal a kérdéssel, hogy egy gyártó mennyi mesterséges intelligenciát telepített be. Ezt egy nehezebb és végső soron értékesebb kérdés határozza meg:

Mérhetőleg jobb a művelet, mert az AI része ennek?

Megjelent: 2026. október 27.