Hogyan villamosította a Siemens amerikai flottájának 50 százalékát
Íme, mit vett valójában a félig tartó út. Nem a teherautókkal kezdtük. 2020 decemberében kezdtük a Teslas-szal, 2021-ben pedig a Volvos és a Ford Mustangs-szal bővítettük. 2023 februárjában, amikor néhány hónapot töltöttem be a szerepbe, tereptanulmányt végeztem néhány legnagyobb szervizhelyünkön, mérlegekkel és kinyitottam a kisteherautók hátlapját, hogy lássuk, mit szállítanak valójában a technikusok. A találat tompa volt.
Azt mondtam: „Srácok, rengeteg levegőt szállítunk”, mert egyre több alkatrészünket szállították ügyfeleinknek, és az embereink végezték a telepítést, szóval leginkább szerszámok és létra voltak a járműveikben.
Szorozzuk meg ezt négyszáz járművel, és csak gázt pazarolsz minden nap egy egész üres raktár körül.
Tehát a flottacsapatom és én kicseréltük a járművet, hogy megfeleljen a munkához. A Chevrolet Equinox szervizcsapatokat költöztettünk, először gázváltozatban, hogy bizonyítsuk a koncepciót, majd gyorsan az Equinox EV-be, amely ma már leggyakoribb járművünk. Azok a technikusok, akik nagy kisteherautókat használtak, beléptek a Silverado EV-be, amelynek hatótávolsága meghaladja a 400 mérföldet. Az egyedi felszerelés, az összecsukható létrarendszer és egy nyitott káddal ellátott felszerelés egyenesen a vezetők visszajelzéseiből és az ügyfelek szükségességéből származott.
Ezek közül semmi sem létezett a polcon kívül. Senki sem épített SUV-kiegészítőket vagy Silverado EV ágytetőket a szükséges volumenben, ezért olyan felszerelőket kényszerítettünk, mint Adrian és az LTA, hogy megtervezzék őket. A piac követte. A Siemens ma már a General Motor egyik legnagyobb elektromos kereskedelmi ügyfele világszerte. Az Equinox és Silverado flottáinkban ma 2332 elektromos járművet értünk el, amelyek mindegyike képes visszaszállítani az áramot egy épületbe vagy a hálózatba.
A teljes folyamat így ment:
- 2019: Az abszolút csökkentésünk báziséve
Az 1. és 2. hatálya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátás 90% -kal
2030-as pénzügyi évre, valamint az 1. és 2. hatálya alá tartozó üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 90 százalékos abszolút csökkentésének fenntartása 2030-tól 2050-ig
- 2021: A DEGREE elindítása, egy stratégiai, mérhető 360 fokos környezeti, társadalmi és kormányzási keretünk (ESG). Globális iránymutatásként szolgál minden Siemens-vállalkozás számára, beleértve a Siemens USA-t is, kötelező kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal, amelyek hat alapvető dimenziót öltenek ki, beleértve a dekarbonizációt is.
- 2020: A Teslas bevezetése vállalati flottánkba.
- 2021: Az EV flotta tovább bővült, a Volvo XC40 és a Ford Mustang Mach-E bevezetésével.
- 2022: Folyamatos bővítés, a VW ID4 és a Ford F-150 Lightning bevezetésével
- 2023 elején: A járművek terepi tanulmányozása kezdődött a legforgalmasabb szervizhelyünkön. A csapat mérleggel jelent meg, kinyitotta a munkahelyi kisteherautók hátlapját, mérlegelte, mi van benne, és interjút készített a sofőrökkel az elektromos járművek új formátumára való áttérés kezdetén.
- 2023 nyara: Az első új gépjárműrendelések, kezdve a belső égésű modellekkel, hogy bizonyítsák az új járműformátumot.
- 2023 vége: A járművek érkeznek; több mint 100 belső égésű egység indul először az útra, hogy megerősítsék az új formátum működőképességét.
- 2024-től kezdve: Kemény fordulat az elektromos áramhoz, amely a flotta mindössze 250 elektromos járműről több mint 1600-ra emelkedik egyetlen év alatt. 2024 decemberéig a Siemens 60 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátást ért el A 2019-es bázisév óta működő összes tevékenységünk során, túllépve az eredeti 2025-ös cél 55 százalékát, ez a trend az elektromos járművek flottája felgyorsulni fog.
A Siemens intelligens infrastruktúra vezetése lehetővé tette ennek a folyamatnak a tempóját. Amikor az alkalmazottak kivételt kértek - és néhányan megtették -, a válasz az volt, hogy a kivételkérelmek a ház tetejére kerültek, és ez általában véget vetett a beszélgetésnek. A Siemens vezetése azt mondta: „A Electrification az, amit csinálunk”, és ezt felülről lefelé világossá tették. A vállalatszerte a vezetés egyértelmű mozgatórugója volt fenntarthatósági fejlődésünknek. Elkötelezettségük azt a bizalmat ad számunkra, hogy 2030-ig 90 százalékkal csökkentsük a saját tevékenységünkből származó abszolút kibocsátást, miközben kezeljük a maradék kibocsátásokat, és 2050-ig teljes értékláncunkban elérjük a nettó nullát. Amikor a C-lakosztályokban szereplő emberek élnek az úton, ezt kommunikálják a vállalat és az iparág más vállalkozásai között.
Miért van stratégiai értelme a flotta villamosításának 2026-ban
Amit átéltünk a Siemens flotta villamosítása során, mára már elérhető más flották számára is. Kereskedelmi modellek léteznek. A töltőhálózatok bővültek. A gazdaságtan anélkül tart, hogy ösztönzőkre támaszkodna, ami számít, mivel a szövetségi EV adójóváírások megváltoztak, még akkor is, ha sok állami és közüzemi program megmaradt. Az üzleti ügyét építő flotta továbbra is valódi megtakarításokat tud elérni.
A rejtvény egyik darabja, amelyet a legtöbb operátor alábecsül, az idő. A raktár áramellátására szolgáló közüzemi frissítések három-öt évig tarthatnak, ami tervezési problémát jelent a töltés, mielőtt vásárlássá válik. John Heaton, a WSP munkatársa világosan fogalmazza meg: korán alkalmazza a segédprogramot, méretet fokozatos növekedéshez, és az elektrifikációt hosszú játékként kezelje. Azok a vállalatok, amelyek most kezdik a helyszíni kiválasztást és a közüzemi koordinációt, azok, amelyek később költségbiztonságot nyújtanak, mielőtt egyetlen járművet rendelnek.
Van egy második ok, amiért 2026 számít, és ez az a rész, amelyet a címsorok hiányolnak. A csatlakoztatott elektromos járművek flottája élő adatok áramlása és elosztott energiatároló. A valós és a digitális világot kombinálva ezek a járművek modellezhetik, hogyan viselkedik a flotta hőben, hidegben vagy magasságban, és visszaadhatják az áramot egy épületbe egy üzemszünet során. A Siemens pontosan ilyen rendszerként működteti saját flottáját. A jármű egy ideje már nem volt csupán jármű.
A flotta villamosításának bevált gyakorlatai: Tanulságok a vállalati flottamenedzserek számára
A legjobban utazó leckék nem lenyűgözőek. Ezek azok, akik flottamenedzserként mindig velem maradnak:
- A vezetés korán belép, és megtisztítja az utat. Ez lényeges megkülönböztető tényező volt a Siemens flotta számára.
- Kezdje azzal, hogy összpontosítson a munkára és a helyes működési ciklusokra, nem feltétlenül a járműre. Nézze meg a vezetési útvonalakat, azokat az eszközöket, amelyekre a kiszolgáló embereknek szüksége van, és hova mennek az emberei.
- Tervezze meg a szükséges töltési infrastruktúrát a járművek előtt. A közüzemi koordináció, a raktártöltés és a helyszín kiválasztása az első, nem pedig az elektromos járművek megérkezése után.
- Használja az adatokat az elektromos járművek telepítésével kapcsolatos összes feltételezés megkérdőjelezéséhez. A jelenlegi flotta működésének valódi története az adatokban rejlik, nem pedig a nem mérhető mítoszokban.
- Vontassa be iparági társait. Az olyan szervezetek, mint az EV100 és a Corporate Electric Vehicle Alliance, a megosztott adatok révén lerövidítik a tanulási görbét — keressék meg őket.
Elvégeztük a munkát, és még mindig csináljuk. A következő 2000 jármű már azt tanítja a csapatnak, amit az első 2000 nem. Ha szervezete ugyanezt a lépést mérlegeli, a gazdaságtan és az infrastruktúra készen áll, mint azt a címsorok sugallják.
Többet kell megosztanunk az éghajlati héten, beleértve azt is, hogy hová visz minket a következő szakasz. Az EV100 és azon túl dolgozó társaival kapcsolatban szóljon hangosan az előrehaladásról és a tanultakról, mert az adatok jobbak, ha összehasonlítjuk a jegyzeteket. Csatlakozzon a beszélgetéshez, ossza meg flottájának villamosításának előrehaladását, és segítsen felgyorsítani az átmenetet azáltal, hogy tanuljon a váltást már végrehajtó szervezetektől.
Megjelent: 2026. augusztus 18