Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Digitalizáció az Emscher folyó renaturációja mögött

Hogyan alakult át az Emscher folyó Németország legszennyezettebbé az egyik legtisztábbá: az EGLV szennyvízkezelő cég a virtualizáció és a legmodernebb folyamatvezérlő technológia támogatásával kezelte ezt a kihívást.

Nézd meg: Fenntartható szennyvízkezelés

Ebben a videó interjúban Dr. Emanuel Grün, az EGLV vízgazdálkodási és technológiai vezetője és Eckard Eberle, a Siemens Process Automation korábbi vezérigazgatója megosztják betekintést arról, hogyan segített a virtualizáció és a folyamatvezérlés technológiája az Emscher átalakításában.

Az Emschergenossenschaft és a Lippeverband (GLEV) közösen kezeli a szennyvízkezelést, az árvízvédelmet, a talajvízgazdálkodást, a bányászattal kapcsolatos helyreállítást, a folyók helyreállítását és az ecosystem védelmét.

Főbb előnyök

Működési költségek csökkentése

Egy jövedelmezőségi tanulmány kimutatta, hogy a folyamatvezérlés egyetlen virtuális platformon történő központosítása legalább 20% -kal csökkenti a működési költségeket.

Méretezés régiók között

Egy egységes platform jelenleg mintegy 800 elosztott üzemet és rendszert köt össze és kezel, köztük 59 szennyvíztisztító és 546 szivattyúállomást.

A természet helyreállítása

A megfelelő technológiákra való fogadással az EGLV biztosítja, hogy a lakosok, az állatok és a növények az elkövetkező évtizedekig biztonságos és természetes élőhelyet élvezhessenek az Emscher és a Lippe folyók mentén.

30 év, több száz növény, egy folyó újjászületett

Az Emscher helyreállítási projekt a korok számára készült. Európa egykor legnagyobb nyílt csatornája, az Emscher folyó egy 30 éves többfázisú, többgenerációs vállalkozás révén természetes állapotba került. A vállalkozás kulcsfontosságú része volt az összes szennyvíztisztító rendszer korszerűsítése és bővítése az Emscher és a Lippe folyó medencéjében és környékén. Több száz növény és rendszer folyamatvezérlését egy virtuális platformra kellett áttelepíteni. Az EGLV szennyvízkezelő cég, amely Európa legnagyobb Dortmund és Duisburg közötti konurbációjának, valamint a szomszédos északi Lippe régió vízciklusát irányítja, a SIMATIC PCS 7 7-hez és a Siemens virtualizációs technológiájához fordult e monumentális vállalkozás támogatása érdekében.

Az EGLV által üzemeltetett nagy szennyvíztisztító telep légi képe

Egy virtuális platform mindenki számára

Körülbelül 800 elosztott üzemet és rendszert, köztük 59 szennyvíztisztító és 546 szivattyúállomást üzemeltet az EGLV. Ezen üzemek közül sok saját folyamatvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelyeket helyben karbantartnak, hatalmas erőfeszítéseket eredményezve működésük érdekében.

Egy jövedelmezőségi tanulmány eredményeit követően - amely kiderült, hogy egy központosított virtuális rendszer legalább 20% -kal csökkentené a működési költségeket - az EGLV egybe egyesítette az üzemeik informatikai és működési technológiai rendszereiért való felelősséget. Ezután a Siemens felé fordult, hogy virtualizálja és csatlakoztassa számos folyamatvezérlő rendszerét. A SIMATIC PCS 7 az integrált szabványosított vízsablonokkal, amelyek a vízipar számára szabványosított funkciókat kínáltak, képezte a digitális megoldás alapját.

Ezt az igényes kihívást csak ennek megfelelően hatékony és modern infrastruktúrával lehet megvalósítani, különösen a folyamatvezérlési technológia területén.<br/>
Dr. Emanuel Green, Igazgatósági tag Vízgazdálkodási és műszaki szolgálat, GLEV

Növényenként, lépésről lépésre vándorlás

„A helyi vezérlőrendszerek összekapcsolása a központi vezérlőrendszerhez meglehetősen nagy kihívást jelentett.” mondja Andre Albers, a Siemens Digital Industries értékesítési képviselője. Az EGLV és a Siemens innovatív, megbízható, költséghatékony és biztonságos megoldást talált, amely a meglévő nyilvános hálózatokat és egy VPN-alagutat használta fel. Az első növények sikeresen vándoroltak. A helyi munkatársak és a projektcsapat közötti szoros együttműködés elősegítette az új rendszer bevezetését. A költségek csökkentése érdekében az EGLV minden üzemet egyenként integrálja a rendszerbe, amikor a helyi folyamatvezérlő megoldást frissíteni kell. A következő sorban a nagy szennyvízfeldolgozó üzemek állnak, amelyek több mint félmillió embert szolgálnak ki.

Zászlóshajó projek

A meglévő üzemek korszerűsítése mellett az EGLV befejezte az új Emscher csatorna építését, amely a Dortmund-Deusen és az Emschermündung szennyvíztisztító telepek között fut. Az 51 km hosszú csatorna több mint 2,26 millió lakosú szennyvizet, valamint nagy mennyiségű iparból és vállalkozásokból gyűjti össze, és a Bottrop és az Emschermündung tisztítótelepekbe vezeti őket. A csatorna három nagy szivattyúállomása egyike és az új naptermikus szennyvíziszapszárító üzem a virtuális platformon működik. Mindkét pályázat zászlóshajó projekt volt a régión belül és az EGLV számára.

A környezet újjáélesztése

„Az EGLV digitális átalakulásának részeként különösen érdekel növényi adataink további felhasználása digitális ikrek létrehozásával és a mesterséges intelligencia alkalmazásával az üzem üzemeltetésében.

Ez a digitalizációs projekt nem csupán önmagában cél, hanem magasabb értékkel is bír. Célunk, hogy élhető tereket hozzunk létre az emberek és a természet számára az Emscher és a Lippe folyók mentén.
” — magyarázta akkoriban Dr. Emanuel Grün.

A működésének javításához megfelelő technológiákra fogadva az EGLV biztosította, hogy a 30 éves Emscher renaturációs projekt folytatódjon, és hogy a lakosok, az állatok és a növények még sok évtizeden keresztül biztonságos és természetes élőhelyet élvezhessenek.

November 2022