Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A kórház optimalizálja az energiafelhasználást a digitális ikerrel

A Medisch Spectrum Twente (MST) az első kórház Hollandiában, amely digitális iker segítségével önállóan kezeli energiaellátását. A rendszer öntanuló, ezért minden nap okosabbá válik. Ez az energiaköltségek és a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkenéséhez vezet.

Az energiaátállás az elmúlt években számos megújuló energiaforrást csatlakoztatott az elektromos hálózathoz. Ennek eredményeként az energiaáramlás kevésbé kiszámítható, és az árak ingadoznak a kínálat és a kereslet alapján. 2025-ben Hollandiában fogyasztott energia 57% -a megújuló forrásokból származik. Ez a részesedés kiegyenlítődik, mert a kínálat és a kereslet nincs megfelelően összehangolva. Ezt az Energy Rugalmassági Szolgáltatásokkal foglalkozunk. „Kezdjük azzal, hogy az ügyfelekkel dolgozunk, hogy azonosítsuk, hogyan tudják kihasználni az energiarendszerüket már meglévő rugalmasságot.” magyarázza Jeroen Bakker, aki segít az ügyfeleknek energiarendszerük rugalmasabbá tételében. „Akkor segítünk nekik növelni és optimalizálni ezt a rugalmasságot.”

Fókuszban a fenntarthatóság

Az MST az egyik legnagyobb csúcsminőségű oktatási kórház Hollandiában - és nagyszerű példája az energiaszolgáltatás rugalmasságának. A kórház teljes területe 180 000 négyzetméter. „2024-ben négy millió köbméter gázt és 20 millió kilowattóra villamos energiát fogyasztottunk. Ebből 8,7 millió kilowattórát termeltünk magunk,” mondja Jan-Willem Jansen, az MST ingatlan- és létesítményvezetője. „Évek óta aktívan dolgozunk a fenntarthatóságon. 2013 óta 52% -kal csökkentettük szén-dioxid-kibocsátásunkat. Energia-, víz- és gázfogyasztásunk is csökkent az évek során.” 2016-ban az MST jelentős előrelépést tett egy új 80 000 négyzetméteres épület megnyitásával. Az épület kiválóan szigetelt, és Vízífer Thermal Energy Storage (ATES) rendszerrel és hőszivattyúval rendelkezik.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digitális iker

Az MST energiaüzemében két kombinált hő- és energiaellátás (CHP) egység található, amelyek gázból hőt termelnek. Egész évben futottak, anélkül, hogy betekintést nyertek a tényleges hőigénybe. Ennek eredményeként sok hő veszett el, mert nem használták fel teljesen. 2023-ban felépítettük a fizikai energiarendszer digitális ikerjét, hogy feltárjuk, hogyan lehetne optimalizálni azt. Valós terepi adatokkal tápláltuk az ikereket. „A szimuláció azt mutatta, hogy egyáltalán nem volt szükséges mindkét CHP egységet folyamatosan futtatni.” mondja Kuno Kamstra, az MST fenntarthatósági és energiaügyi tanácsadója. „Most az egyik CHP egység ki van kapcsolva, míg a második csak akkor fut, amikor szükséges.”

Szimuláció, optimalizálás, ellenőrzés — így folyamatosan fenntarthatóbbá válunk, és felkészülve maradunk a jövőbeni energiaügyi kihívásokra.
Kuno Kamsztra, Fenntarthatósági és energia tanácsadó, MST kórház

Valós idejű vezérlés

2025 elején telepítettük a digitális ikermodellt — a BEOS (Building Energy Optimization System) — az MST szerverére, hogy valós idejű energiamérő adatokból tanulhasson. 2025 augusztusa óta valós időben irányítja a gázmotorokat. A CHP hatékonysága 67% -ról 89% -ra emelkedett, mivel a hőtermelés már nem fordul elő. A CO2-kibocsátás már jelentősen csökkent, az energiaköltségek pedig jelentősen csökkentek. „A modell automatikusan reagál az energiapiac változásaira,” mondja Kamstra. „A CHP-gázra kivetett energiaadó 2025 óta minden évben emelkedik. Korábban manuálisan kiszámítottuk, hogy még mindig nyereséges-e a motorok működtetése. A modell most ezt teljes egészében értünk teszi, időt takarítva meg és csökkentve a költségeket. Idővel csatlakozunk a távfűtési hálózathoz. 2035-re teljesen ki akarjuk hagyni a gázt, de addig azt akarjuk, hogy a gázmotorjaink a lehető leghatékonyabban működjenek.

A kibocsátás csökkentése és az energiamegtakarítás

A szimuláció kimutatta, hogy az MST energiarendszerének autonóm vezérlése 35% -kal csökkentheti a kibocsátást és 15% -kal megtakaríthatja az energiát. Még nagyobb megtakarítás lehetséges, ha az MST rögzített energiaszerződésről dinamikus energiaszerződésre vált. „A jelenlegi szerződésünk 2028-ig van kötve. Ezt követően fontolgatjuk a változó villamosenergia-szerződésre való áttérést,” mondja Kuno. „A gáz esetében ezt nem akarjuk, mivel a gázárak hirtelen emelkedhetnek. A digitális iker szépsége az, hogy különféle forgatókönyveket futtathat. A modellt arra is használjuk, hogy szimuláljuk, hogyan működhet egy további hőszivattyú.” Jeroen hozzáteszi: „Az a forgatókönyv, amely a legtöbb pénzt takarít meg, nem feltétlenül csökkenti a legtöbb szén-dioxidot. Ezért elengedhetetlen, hogy előre egyértelműen meghatározzuk célját: elsősorban a költségek csökkentését, a kibocsátást vagy mindkettőt szeretné csökkenteni?”

Következő szakasz: hűtés

Fűtés után az MST egy második fázisban önállóan akarja irányítani hűtőrendszereit. Üdvözlendő mellékhatás, mondja Kuno, az, hogy a kórházi személyzet egyre inkább saját kezdeményezéseikkel áll elő a fenntarthatóság javítása érdekében. „Régebben minden ajtó mellett volt egy matrica, amelyben azt írta, hogy „a lámpák ki”. Az emberek gyakran nem zavartak, feltételezve, hogy a takarító gondoskodik róla - de naponta csak egyszer jönnek. Most az emberek maguk találnak energiatakarékos tippeket, és spontán kikapcsolják a berendezéseket, ha nincs rá szükség. Különösen olyan berendezések, amelyek gyorsan újraindíthatók. Nagyszerű látni, hogy ez a kezdeményezés hogyan vette át saját életét.”

2026. július

Alkalmas az Ön épülete az energia rugalmassági szolgáltatásokhoz?

Az Energy Flexibility Services használatához épületének adatpontokra és szabványos protokollokat támogató épületkezelő rendszerre van szüksége. Az épületgazdálkodási rendszernek nem kell a miénknek lennie. A lényeg az, hogy a meglévő energiarendszer — vagy hozzáadott alkatrészek — rugalmasságot kínálnak, például több forrás révén termelésre, fogyasztásra vagy tárolásra. Fontos az is, hogy a szervezet egységes jövőképpel osztozzon a fenntarthatóságról.