Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Egy szállítószalag 600 millió fagylaltot tart mozgásban

Évente 600 millió fagylalt készítéséhez rengeteg dolog szükséges ahhoz, hogy jól menjen - és egy szállítószalag, amely soha nem áll meg. A holland Holiday Ice gyártó számára ez az egyetlen öv a gyár idegközpontja: minden termékcsalád minden terméke áthalad rajta a csomagoláshoz és a hűtőtárolóhoz vezető úton.

Tehát amikor a vállalat idén három új sorral bővítette a termelést, megragadta az esélyt arra is, hogy okosabbá tegye ezt a kritikus rendszert. Az intelligens motorindítók mostantól valós időben figyelik az áramot, a feszültséget és a teljesítményt, ami megalapozza a prediktív karbantartást.

A Holiday Ice magánmárkás gyártó évente 600 millió fagylaltot gyárt több mint 20 országban az ügyfelek számára. A növekvő kereslet kielégítése érdekében három új gyártósort integráltak, ami legalább 25 százalékkal növelte a termelési kapacitást. Ugyanakkor javult a hatékonyság, miközben a költségek továbbra is kezelhetők. Az új vonalak idén nyár óta működnek.

Kritikus közlekedési rendszer mint kiindulópont

A gyártásbővítés előkészítésekor a Holiday Ice tavaly megújította fagyasztóberendezését, és adaptálta és bővítette a vonalvégi rendszert. Ez a szállítási rendszer több emeleten szállítja a termékeket a csomagológépekbe, ahol külső dobozokba csomagolják, raklapozik, majd a fagyasztócellában tárolják. A különböző vonalakból származó termékek egyetlen központi szállítószalagon konvergálnak - ez egy kulcsfontosságú csomag a gyárban.

Ennek a központi szállítószalagnak folyamatosan kell működnie: ha meghibásodik, a teljes gyártás leáll. A fagyasztóberendezés áthelyezéséhez a központi vezérlőszekrény áthelyezése szükséges. Ez lehetőséget adott a Holiday Ice-nek arra, hogy az elavult vezérlőrendszert egy jövőbiztos megoldással is helyettesítse, amely további fenntartható növekedést tesz lehetővé.

A folyamatosan futtató szállítószalag esetében az adatok értékes információk. Lehetővé teszi, hogy gyorsabban reagáljon az anomáliákra, például egy olyan motorra, amely hirtelen több áramot fogyaszt.
Ruud Dofferhoff, Termékmenedzser a Siemens Hollandiában

A szabványtól az intelligensig: plug-and-play motorindítók

A VSE Industrial Automation, a mozgás- és vezérlési megoldásokra szakosodott Siemens partnere, a vonalvégi rendszer régi központi feldolgozó egységét (CPU) egy újra cserélte kiváló minőségű PLC és telepítve intelligens motorindítók a vezérlőszekrényben. A szabványos motorindítók intelligenssé válnak egy plug-and-play link modulon keresztül, és nem igényelnek további helyet a szekrényben.

„Hatékonyan tudtuk telepíteni őket, időigényes kábelezési munka nélkül,” mondja Jan van Vuuren, az VSE műszaki vezetője. „Logikus kialakításuknak köszönhetően könnyen karbantarthatók.”

A be- és kikapcsolás mellett a motorindítók többek között folyamatosan mérik az áramot, a feszültséget és a teljesítményt. Ez betekintést nyújt a szállítószalagokat meghajtó motorok viselkedésébe. „Ezen adatok vizualizálásával láthatja, hogyan működik egy motor, milyen gyakran áll le és hány indulási megállás van.” mondja Ruud Dofferhoff, aki segíti a gyártókat az intelligens motortechnológiák integrálásában a Siemens.

Az adatok mind az operatív technológiában (OT), mind az informatikai környezetben használhatók. Ez támogatja a reaktív vagy időszakos karbantartásról a prediktív, adatvezérelt karbantartásra való áttérést. Ezenkívül az energiafogyasztás folyamatos ellenőrzése lehetővé teszi a célzott energiagazdálkodást - például a csúcsterhelések csökkentése érdekében.

Befektetés az adatvezérelt jövőbe

Bár a Holiday Ice még nem használja aktívan a motorindítók rendelkezésre álló adatait, Roelof Knijn ügyvezető igazgató kifejezetten a jövőbe irányuló befektetésnek tekinti ezt. „Már van egy prediktív karbantartás formája, de még nem használunk átfogó rendszert. Erre szeretnénk felkészíteni létesítményeinket. Ezért minden beruházásunkba beépítjük az intelligens gyártási funkciókat. A folyamatosság a legfontosabb prioritásunk. Ha erre a célra felhasználhatjuk a motorindítók adatait, akkor ez további értéket biztosít. Ha hallja vagy látja a szállítószalag csörgését, valójában már túl késő. Jelenleg az a prioritás, hogy új gyártósoraink stabilan működjenek; további optimalizálás később következik.”

2026. augusztus