A gépet úgy tervezték, hogy több formátumú IV zsákot vizsgáljon egy 100% -os szivárgásérzékelési eljárással, amely vákuumbomlás technológián és egy szabadalmaztatott AI-vezérelt algoritmuson alapul. Hat tesztelő állomás, több rakodási és kirakodási terület, valamint a független mozgatók kezelése minden termékmozgás pontos megszervezését igényelte, miközben stabil és ismételhető vizsgálati feltételek fenntartása mellett ipari sebességgel is fennmaradt.
A mozgás összetettsége folyamatmegbízhatósággá alakítása
Digitális alapja a gyógyszeripari teljesítményhez
Autonóm mozgalom, intelligensen szervezett
A Planar Motor technológia lehetővé teszi, hogy minden termék független XBot moverrel utazzon. Az érintés nélküli kezelés és az egyedi útválasztás nagy pontosságot, rugalmasságot és biztonságos üzemeltetést biztosít az egész gépen.
Integrált automatizálás és valós idejű szinkronizálás
SIMATIC S7-1500T és TIA Portal biztosítja a rendszer automatizálási gerincét. A valós idejű szinkronizálás biztosítja a mozgás pontos koordinációját, a tesztelési tevékenységeket és a folyamatvezér
Intelligens forgalomkezelés a működési stabilitás érdekében
Az LPlanaRSM szoftverkönyvtár minden Xbotot szervez, így a dinamikus környezetet stabil és kiszámítható folyamatmá alakítja. A forgalomkezelés megakadályozza az interferenciát, biztosítja a folyamatosságot és támogatja az ismételhető teljesítményt
Az autonóm mozgástól a gyógyszerminőségig
A bonyolultság kezelése a pontosság veszélye
A gyógyszeripari gyártásban a szivárgásérzékelés kritikus minőségi folyamat, ahol minden terméket külön-külön kell ellenőrizni. A Bonfiglioli Engineering olyan gépet fejlesztett ki, amely képes több termékformátum és gyártási paraméter kezelésére, miközben biztosítja a következetes tesztelési feltételeket és a maximális megbízhatóságot az egész folyamat során.


Planar Motor és SIMATIC technológiák kombinálása
A Planar Motor és a Siemens SIMATIC ecosystem integrációja teljesen összehangolt termelési környezetet teremt. Az autonóm xBot mozgatók soha nem látott mozgási rugalmasságot biztosítanak, míg a SIMATIC vezérlők, a TIA Portal és az LPLANARSM központosított szervezést és a teljes rendszer valós idejű felügyeletét biztosítják.
Rugalmasság, folytonosság és minőségbiztosítás
Hat négyzetméternél kisebb lábnyomon belül a gép kilenc, 50 ml és 1000 ml közötti IV zsákformátumot kezel, többszörös gyártási sebességet és különböző szivárgási teszt érzékenységi szinteket. Az eredmény egy kompakt és skálázható megoldás, amely csökkenti a telepítési időt, támogatja a gyártás folyamatosságát és megbízható szivárgásérzékelési teljesítményt nyújt igényes gyógyszeripari környezetben.

A Siemens-nek és a Planar Motornak köszönhetően a mozgás összetettségét teljesen vezérelhető és ismételhető folyamatmá alakítottuk át. Ma garantálhatjuk a megbízható szivárgásérzékelési teljesítményt, miközben fenntartjuk a modern gyógyszergyártáshoz szükséges rugalmasságot, pontosságot és működési stabilitást