Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Végre áram

Világszerte mintegy 1,2 milliárd embernek még mindig nincs hozzáférése villamosenergiához. A mikrohálózatok energiát szállíthatnak a legtávolabbi helyekre, megújuló energiaforrások felhasználásával klímasemleges és fenntartható megoldások biztosítása érdekében. A dél-afrikai Upper Blinkwater modellként szolgál ehhez a megközelítéshez.

Amikor Neliswa Gaju tudni akarja, mi folyik most a világon, bemegy a nappaliba, és bekapcsolja a tévét. Ez triviálisnak tűnhet, vagy unalmas, magától értetődő rutinnak. De nem az! Mivel Neliswa Dél-Afrika Kelet-Fokföldjén, Upper Blinkwaterben él, körülbelül 200 km-re északkeletre Port Elizabethtől. A mintegy 70 háztartással rendelkező kis falu annyira távoli, hogy nem csatlakozott a nemzeti villamosenergia-hálózathoz. Hosszú ideig itt nem volt áram, egészen 2020-ig, amikor egy kis független villamosenergia-hálózatot - úgynevezett mikrohálózatot - telepítettek. Számos különböző vállalat és egyesület vesz részt a projektben, amelyet a dél-afrikai Kelet-Fokföld tartomány és a németországi Alsó-Szászország szövetségi állam kezdeményezett.

Boldog dél-afrikai nő pózol babával a vidéki faluban.

Most minden könnyű

„Az életünk nagyon-nagyon nehéz volt a szüleink idején, a régi időkben” - mondja Neliswa. „Abban az időben tüzet használtunk főzéshez, még meleg vízhez is. Minden reggel, kora reggel felkelni és elvégezni ezt a munkát. És főzés, mindent, amit a tűzön csináltunk. Még a világítás is, gyertyát és paraffint használtunk éjszaka a világításra. Most minden megváltozott. Minden könnyű! Villamos energiát használhatunk főzéshez, vasaláshoz, hűtőszekrényhez, mosógépekhez. Elektromos lámpáink és TV-k vannak. Mindent megnézhetünk, még a tengerentúlról is.”

Az erőműben gépelő ember a számítógépen.

Desmond Mabilo

Az Upper Blinkwater mikrohálózata három fő összetevőből áll: egy fotovoltaikus rendszer (75 kWp), egy dízelgenerátor és egy akkumulátor tároló rendszer. „Az intelligens hálózatot összeköti és vezérli Alkatrészek Siemenstől „- magyarázza Desmond Mabilo a Siemens Smart Infrastructure munkatársa, aki kísérte a rendszer telepítését. „A SICAM Microgrid Controller vezérli az energiaforrásokat (PV, dízelgenerátor, akkumulátor), és egy terheléscsökkentő modul biztosítja a villamos energia optimális felhasználását. Ezzel a rendszerrel biztosítjuk, hogy minden háztartás számára legalább elegendő energia legyen mobiltelefon-töltő, TV, műholdas antenna és vízforraló működtetéséhez. Ezen felül van néhány közösségi mosógép és néhány kereskedelmi gép.”

Fenntartható megoldás

„A dízelgenerátort, ami természetesen nem fenntartható, csak akkor használják, ha a naprendszer nem tud működni, és az akkumulátor tárolója üres” - mondja Desmond. „Az elmúlt három évben Upper Blinkwater már képes volt villamos energia mintegy 90% -át fotovoltaikus eszközökkel előállítani. Annak érdekében, hogy a jövőben még jobban teljesítsünk, kis szélgenerátorokat is integrálunk a mikrohálózatba. Az elemzések kimutatták, hogy az Upper Blinkwaterben elegendő szél van. Ezért arra számítunk, hogy a jövőben itt csak nagyon ritkán kell használni a dízelgenerátort, és kizárólag fenntartható villamosenergiával tudjuk ellátni a háztartásokat.”

Lehetőség a szegénységtől való elszakadásra

„Elképesztő volt látni azokat a gazdasági tevékenységeket, amelyeket kizárólag a villamosenergia-ellátás váltott ki. Amikor először jöttünk ide, nagyon kevés gazdasági tevékenység volt ebben a kis közösségben. A kereskedelem nagy része valójában barter volt” - mondja Tshibvumo Sikhwivhilu, a Lamo Solar társalapítója és vezérigazgatója. „Most, négy évvel később, megdöbbentünk a változásoktól. Például van egy helyi ács, aki megújuló zöld villamos energiával képes széket és asztalokat készíteni, hogy biztosítsa és értékesítse azokat. Nos, ezek a székek luxusnak tűnhetnek, vagy valami, amire ülni lehet, mert bútorok, de a szék hatása messze túlmutat, amit szabad szemünkkel látunk, mert az iskolák és a gyerekek képesek egy helyen összegyűlni és valamin ülni, ami sokkal kényelmesebb, és nem fák alatt van. Egy kis lépés ahhoz, hogy elszakadjanak a szegénység körforgásától. ”

Megoldás sok falu számára

Az Upper Blinkwater nem elszigetelt eset. Csak a dél-afrikai Kelet-Fokföld tartományban a vidéki falvak mintegy 25% -a nem csatlakozik a villamosenergia-hálózathoz. Világszerte mintegy 1,2 milliárd embernek nincs villamosenergiája, ezért elvben kizárják őket az élet, kereskedelem és egymással való kommunikáció számos lehetőségétől. A mikrohálózatok új perspektívákat teremtenek ezeknek az embereknek, és ugyanakkor fenntarthatóak.
Neliswa azt mondja: „A dél-afrikai hírek tele vannak a villamosenergia-hiányról szóló jelentésekkel. Sokan panaszkodnak az áramszünetről (a villamos energia ideiglenes leválasztása a hálózat túlterhelése miatt). Nincs ez a probléma Upper Blinkwaterben. A villamos energiánk stabil.”

Aenne Barnard, 2023. augusztus

Dél-afrikai férfi áll mikrohálózati létesítményben.

Tshibvumo Sikhwivhilu

Lenyűgöző kutatás és technológia

Betekintés kutatási laboratóriumainkba és műszaki háttereink

Siemens logó színes absztrakt háttérrel, kék, zöld és sárga színek keverékével.