Skip to main content

Készüljön fel a felszállásra

A Siemens SINUMERIK ONE az NWI Aerostructures, a komplex szerkezeti szárnyalkatrészek gyártóját tartja a gyorsan változó iparág élvonalában. Nézze meg, hogyan támogatjuk ennek a növekvő vállalatnak az új piacokra történő terjeszkedését.

Az űrhajózási forradalom élvonalában

Több mint 50 éves szakértelemmel az NWI támogatja a kereskedelmi, üzleti és általános repülési repülőgépeket gyártó vezető gyártókat - és gyorsan növekszik. A bevétel 2022 és 2023 között 36% -kal, 2023 és 2024 között további 15% -kal nőtt.

Az NWI most képességeit katonai repülőszerkezetekbe, űrhajójárművekbe és hajóépítésbe értékesíti. A Siemens azért van itt, hogy segítsen nekik az innováció élvonalában maradni.

A Siemens termelékenységet biztosít az NWI Aerostructures számára

A Siemens, az NWI Aerostructures és a Five Machining Systems csapattagjai a szárnyalkatrészek előtt állnak.

A növekvő termelés igényeinek kielégítése

Az NWI Aerostructures az iparág leghosszabb bőrének, húroinak és spárjainak gyártására specializálódott. A legmodernebb 5 tengelyes megmunkálási technológia lehetővé teszi az NWI csapata számára, hogy nagy, monolitikus, összetett alkatrészeket gyártson.

Ennek a csendes erőműnek a fő kompetenciái a következők:

  • Hosszú és nagy repülőgép-alkatrészek precíziós megmunkálása, beleértve az autokláv korformázást
  • Nagyszabású feldolgozás
  • A szerkezeti alkatrészek automatizált rögzítése
  • Főbb repülőgép-szerkezetek integrált összeszerelése

A vállalat stratégiai beruházásokat hajtott végre a fejlett hosszúágyas megmunkáló berendezésekbe, hogy megfeleljen a növekvő termelési arány és a kiváló minőségű felületkezelés igényeinek, 2021 óta további 10 orsóval bővítve.

Az űrhajózás legnépszerűbb nevei megbízhatóak

Az NWI folyamatosan fejlődik, hogy a legjobban kiszolgálja a legmagasabb szintű repülőgép-társaságokat. „Az elmúlt 80 évben szárny- és tömlőszerelvényeket, valamint részletes alkatrészeket, például bőröket, spántokat és egyéb alkatrészeket gyártottunk. A pontosság, a felületi kivitelezés és a sebesség, amellyel ma gyártjuk őket, drámaian más, mint 20 évvel ezelőtt” — magyarázza Steve Freeman, a CNC programozási menedzser.

A légi közlekedés folyamatos növekedésével az NWI Aerostructures egyre több alkatrészre rendelt, és szabványosítania kellett megmunkálási képességeit, hogy kihasználhassa ezt a lehetőséget. Az új berendezések feltárása után az NWI csapata megállapította, hogy az utólagos Cincinnati portálgépek a Siemens SINUMERIK ONE CNC vezérlőivel a legjobb megoldás ügyfeleik növekvő és változó igényeinek kielégítésére.

Többorsós portálgép az NWI Aerostructures cégnél.
A Fives cég logója bíborvörös és fehér színsémával és stilizált „F” betűvel a földgömb közepén.

Hatékony és költséghatékony megoldás

„Megvizsgáltuk az új berendezéseket” - mondja Pfeffer - De a gépek szilárd alapjaival, amelyekkel robusztus tapasztalattal rendelkezünk, hatékonyabb és költséghatékonyabb a mai igények kielégítésére történő felújítása. Végezzük a mechanikai felújítási munkálatokat, beállítjuk az igazítást, majd hozzáadjuk szerszámok és forgácsgyűjtő rendszereinket. A tőkebefektetésünk és az átfutási időnk körülbelül egyharmada annak, ami az új berendezések lennének.”

Az NWI gépek gyártójaként a Fives Machining Systems úgy érti a flottát, mint egyetlen más vállalat sem. Nagy előnye, hogy a Fives rendszeresen szervizeli a berendezéseket, és óriási ellenőrzést kap a profi oszlopban, hogy az OEM felújítsa ezeket a gépeket a legújabb vezérlőkkel, hajtásokkal, motorokkal és orsókkal. A Siemens SINUMERIK ONE szerves részét képezi ennek a folyamatnak.

Új életet adnak a sikeres gépeknek

A Fives több gépet felújított az NWI-nél, némelyiket több mint 30 éves sikeres szolgáltatással. Az eredetileg 1985 és 1998 között gyártott gépek többfokozatú felújítási folyamaton mentek keresztül. Minden sikeres frissítés középpontjában a Fives a Siemens által elsajátította az 5 tengelyes CNC vezérlést a SINUMERIK ONE rendszerünkkel.

„A SINUMERIK ONE 30% -kal növeli a termelékenységet az 5 tengelyes megmunkálás során. A 3 tengelyes gépek esetében 20% -kal gyorsabb eredményeket érhet el” — mondta Robert Stiefel, a Siemens Aerospace Vertical Market vezetője.

A telepítés után az új vezérlőcsomag üzembe helyezésre kerül és tesztelésre kerül, hogy biztosítsa a kívánt működési teljesítményszintet. A Fives speciális képzést is biztosít annak biztosításához, hogy ügyfelei a legtöbbet hozzák ki új berendezéseikből.

Siemens SINUMERIK ONE MCP és Powerride 8 gép gyári környezetben.
A Siemens és az NWI csapattagjai kész repülőgép-szárnyal állnak.

A játékváltoztató termelékenység növekszik

A SINUMERIK ONE többmagos architektúrára épül, korszerű mikroprocesszorokkal, amelyek gyorsabb CNC ciklusidőket biztosítanak. Az S7-1500 PLC-vel együttműködve a SINUMERIK ONE vezérlő az iparág legjobb termelékenységét és biztonságát biztosítja. „Az NWI esetében a legnagyobb technológiai változás a CNC. Az elektronikus alkatrészek utólagos felszerelésére összpontosítva érheti el a legnagyobb pénzt” - mondja Stiefel.

A Stiefel hangsúlyozza az utólagos felszerelés időmegtakarítását is, amely általában csak 14-16 hétig tart
és korlátozza a leállásokat. „Egy új gép vásárlása hat hónap és két év között tarthat” - mondja. „Az új vezérlőrendszerre összpontosító utólagos felszereléssel nemcsak pénzt takaríthat meg, hanem időt is takarít meg, és profitálhat a mérhető termelékenységi javításokból.”

Lépés a SINUMERIK ONE

Az NWI alkalmazottai ismerősnek találják a digitális natív SINUMERIK ONE vezérlőt. Képességei hasonlóak a korábbi szerszámhoz, de teljesítményében fényévekkel megelőzik, maximális megmunkálási sebességet ér el és javítja az útvonal pontosságát. „Minden embert, aki megérinti a Siemens SINUMERIK ONE ONE-t, elragadja a feldolgozási sebessége” - mondja Jacob Benton, az NWI gyártási mérnöke.

Az első alkatrészek hozamának és termelékenységének javítása mellett az utólagos felszerelés javítja a felhasználói élményt, kihasználva a gépek és a csapat készségeinek meglévő szinergiáját. „A Siemens CNC-kkel való maradás segített abban, hogy következetesek legyünk” - mondja Benton. „A gyárban a szabványosítás nagyon fontos az NWI számára. Ez csökkenti a képzési követelményeket, javítja a rugalmasságot, és szabványosítja az alkatrészek karbantartását és javítását.”

Érintőképernyős interfész a Siemens SINUMERIK ONE rendszeréhez, különféle ikonokat és menüsort jelenít meg.
Az alkalmazott egy számítógépet néz, amely a SINUMERIK ONE felhasználói felületét mutatja.

Modell a termelés maximalizálására

A SINUMERIK ONE digitális ikerjével alapot nyújt a jövőorientált szerszámgépek gyártásához. „A digitális iker használatával pontos példát kaphatunk arra, hogy a program hogyan fog működni a gépen — még az első vágás előtt is az igazi gépen” - mondja Robert Varney, a Fives utángyártási mérnöki igazgatója.

A fejlett SINUMERIK ONE kiberbiztonsági funkciók, amelyeket a kormányzati szerződések követelményeinek kielégítésére terveztek, szintén fontosak az NWI és ügyfelei számára.

A még életképes berendezések korszerűsítése a SINUMERIK ONE élvonalbeli teljesítményével minden olyan vállalat számára, amely a termelés maximalizálására törekszik. A Siemens gazdaságos, duplikálható és fenntartható módon mozgatja előre a repülőgépipari gyártást, és a SINUMERIK ONE biztosítja, hogy az NWI megmunkálási rése tetején maradjon.

Az úttörő SINUMERIK ONE által, amely most 10 000 fordulat/perc sebességű Cincinnati portáljait táplálja, az NWI még hatékonyabb lesz, és segít a vállalatnak növelni értékét az ügyfelek számára az innovációra összpontosítva.
Gregory Mihalovics, Műszaki értékesítési vezető, Öt megmunkáló rendszerek

Kezdje el utazását