Skip to main content

A Merco Machines hélium pazarlása nélkül teszteli a dobokat

A SIMATIC hajtásvezérlővel a Merco Machines kifejlesztett egy hibrid szivárgástesztert, amely drasztikusan csökkenti a héliumfogyasztást a dobtesztelés során.

A dobiparnak problémája van: minden dobot meg kell vizsgálni a szivárgások szempontjából, de a héliummal végzett szokásos módszer drága, energiaigényes és fenntarthatatlan. A Merelbeke-Melle Merco Machines ezért kifejlesztette a hibrid szivárgástesztert, amely egy hibrid megoldást, amely a piacot felforgatja. Az innovatív Siemens technológiával ellátott gép pontos tesztelést tesz lehetővé az értékes hélium pazarlása nélkül. Donaat Wambacq, társvezérigazgató: „Ha a héliumtesztelők 10 éven belül eltűnnek az iparágból, a Merco Machines gondoskodik erről. Egy környezettudatos gépgyártó számára ez motiválónak számíthat.”

A szappanbuborékoktól a héliumig és hátra

A dobok szivárgásának észlelése meglepően nehéz. „A legegyszerűbb módszer az, ha egy üveg szappanos vizet veszünk, és a hegesztésre kenjük” - magyarázza Donaat. „Ha légbuborékokat látsz, szivárgás van. Ez még mindig a legpontosabb megoldás, ami létezik.” De ez a módszer az munkaerő-igényes és megfizethetetlen.

Ezért alternatívákat kerestek. Az első kísérlet az volt nyomáskülönbségek mérése vákuumban. Ez azt vizsgálta, hogy a nyomáskülönbséget hőmérséklet vagy szivárgás okozta-e. De ezt a különbséget néha nehéz megtenni.

A következő lépés a héliumteszter volt: injektáljon kis mennyiségű héliumot minden dobba, helyezze a dobot vákuumba, és használjon egy spektrométer annak mérésére, hogy a hélium megszökött. „Ez nagyon pontosan működik” - mondja Donaat. „Majdnem olyan jó, mint egy szappanteszter. Nincs szükség személyzetre, és teljesen automatizálhatja.”

De volt egy fogás. „A spektrométer önmagában nagyon drága, és a hélium is nagyon drága. Ennek oka az, hogy a hélium mennyisége a földön véges. Ráadásul a héliumtesztelők száz-ezerszeresek túl pontos a dobipar számára. Mindenesetre kiszivárog egy kicsit. A legtöbb alkalmazás esetében ez a pontosság valójában nem szükséges.”

Az áttörés: vákuumtesztelés állandó áramlási sebességgel

A Merco Machines ezért egy harmadik utat keresett: pontosabb, mint a régi nyomáskülönbség mérők, de a spektrométer tesztelők héliumfogyasztása nélkül. Évekig tartó számítás és tesztelés után a vákuumtechnológiában találták meg a választ.

„Alapvetően ugyanazt csináljuk, mint egy héliumteszter, de nem számoljuk a részecskéket. Csak megnézzük a nyomást” - magyarázta Donaat. Körülbelül 0,6 bar nyomáskülönbség mellett a szivárgáson keresztül kilépő levegő állandó sebességet ér el. „Ezen a ponton azonnal megtudhatja, hogy van-e szivárgás. Nem kellene többé várnod.”

Ez különbözteti meg a hagyományos nyomáskülönbség-tesztelőktől, ahol először szivattyúzni kell, majd várni, és csak utána mérni kell a nyomásesést. Ez dobonként 20-30 másodpercet vesz igénybe. Sőt, akkor csak egy átmeneti jelenséget mér, amelyet a hőmérséklet vagy a légnyomás befolyásolhat. A vákuumteszt során közvetlen kapcsolat van a nyomás és az áramlási sebesség között. Azonnal mérhetjük.”

A technológia 100 millibar abszolút vákuummal működik. „Ez már elég mély, de kevésbé szélsőséges, mint amennyit a hélium teszteléshez szükséges.” Előnye: kisebb szivattyúk, kevesebb energiafogyasztás és könnyebb tömítés.

Merco Machines - Wambacq támogatása

A Merco Machines bemutatása

A Merco Machines világszerte vezető szerepet tölt be a gépipar gépiparában. A Merelbeke-melle-i székhelyű vállalat 50 alkalmazottal rendelkezik, és évente több mint 15 millió eurót ér el.

Ha a héliumtesztelők 10 éven belül kikerülnek az iparágból, a Merco Machines gondoskodik erről. Ez motiválónak számíthat egy gépgyártó számára.
Wambacq támogatása, Társvezérigazgató, Merco gépek

Az elmélettől a gyakorlatig: a hibrid megoldás

Technikailag a vákuumteszter tökéletesen működött. De a piac makacs akadálynak bizonyult. „Ügyfeleink azt mondták: ügyfeleim azt követelik, hogy minden dobot héliumteszteljék” - mondja Donaat. „Tudjuk, hogy amire az ügyfél kér, valójában nincs szükség. De próbálj meg eladni egy olyan gépet, amely nem képes megtenni azt, amit az ügyfele kér az ügyfelétől.”

A válasz pragmatikus volt: a hibrid szivárgásteszter. „Tehát egyébként is spektrométert helyeztünk a gépünkre. Ez lehetővé teszi ügyfelünk számára, hogy ha akarja, mindkét irányt tesztelje. Vagy például egy száz héliumot tesztelve annak bizonyítására, hogy amit tesztel, valóban helyes.”

A fogyasztási különbség egyébként is hatalmas. Egy hagyományos héliumteszter 20 milligramm héliumot használ minden dobhoz. „Ha egy ügyfél 100 000 doboból álló tételt tesztel, amelyek mind a gyártási folyamat hibája miatt szivárgtak, akkor az egész csarnok tele van héliummal. Minden későbbi dob, melynek helyes, azt is rosszul teszteljük, mert csak hélium van a levegőben.” A hibrid géppel a gyártó alapértelmezés szerint vákuummal teszteli, és a héliumot csak mintákhoz használják.

Partnerek az innovációban

A Merco Machines számára a Siemens technológia választása nem nyilvánvaló, hanem stratégiai volt. „Tizenöt évvel ezelőtt teljes egészében a Siemens-en szabványosítottuk” - mondja Donaat. „A tanulmányi iroda vezetőjeként mindig prioritásként tekintettem az ellenőrzést. Végül is a mérnöki folyamat elején tudnia kell, hogyan fogsz irányítani valamit.”

Az ilyen szabványosításnak nagy előnyei vannak. „Öt programozónk van. Ha minden géptípusnak saját programja van, akkor meghibásodás vagy betegség esetén azonnali probléma merül fel. A TIA Portal portállal és könyvtárakkal szabványosított módon dolgozunk. Ez egy valóra vált álom volt.”

Merco Machines - Partnerek az innovációban

A hibrid szivárgásteszter esetében a T-CPU-val ellátott SIMATIC meghajtóvezérlő döntő fontosságú volt. „Korábban volt PLC-je érzékelőkhöz és kimenetekhez, ráadásul saját intelligenciával rendelkező meghajtók a pozicionáláshoz. A T-CPU CPU egyesíti: a technológiát, a biztonságot és a szokásos PLC-t egyben.” A SINAMICS meghajtók szintén rendkívül energiahatékonyak. „A közös egyenáramú kapcsolásuknak köszönhetően a fékezési energia az egyik tengelyről a másik tengelyre kerül, hogy elinduljon. Tehát nem veszítjük el a hőenergiát. Ez egyébként minden gépünkben megtörténik. A Siemens használatával az energiafelhasználásunk lényegesen alacsonyabb, mint a versenytársaknál.”

A Siemens vezérlők használatával gépeink energiafelvétele lényegesen alacsonyabb, mint versenytársaink.
Wambacq támogatása, Társvezérigazgató, Merco gépek

OEM partnerség: innováció az együttműködésben

A Merco és a Siemens közötti OEM partnerség szervesen alakult ki. „Szabványosítani akartuk a Siemenst, de közvetlen vonalat is kapni” - mondja Donaat. „Ha TIA-val és meghajtókkal programoztunk, és problémával találkoztunk, át kellett mennünk a rendszeres helpdesken. Mire elmagyarázta, mi a probléma... Ez egyszerűen nem fog megtörténni.”

Az OEM partnerségnek köszönhetően a Merco közvetlen hozzáférést biztosít az APC vonalon belüli szakértőkhöz. De az együttműködés mindkét irányban működik. A Merco az új Siemens termékek korai bevezetőjeként működik, ami Thomas Vermeir számlavezető szerint „jellemző egy OEM partnerre: elfogadja az innovációt és segít annak finomításában”. Ez a nyitottság bizalmat és őszinteséget igényel - hangsúlyozza Donaat: „Először laboratóriumunkban tesztelünk új alkatrészeket, és azt is mondjuk, ha valami nem kielégítő. Most ez az igazi partnerség.”

A Merco számára a fenntarthatóság több, mint energiatakarékosság vagy hélium eltávolítása. Ez a gépek élettartamában is szerepel. „Az ügyfelek elvárják tőlünk, hogy olyan gépeket gyártsunk, amelyek 30 évig tarthatnak” - mondja Donaat. „A múlt héten egy 1979-es gép pótalkatrészét kellett biztosítanunk.” Ez a hosszú élettartam megbízható alkatrészeket és hosszú támogatást igényel. „Még mindig vannak olyan ügyfelek, akik S5 vezérlőkkel rendelkeznek. Erre még mindig lehet alkatrészeket szerezni.”

Merco gépek - Thomas Vermeir
Kevés olyan gépgyártó van Európában, amely megfelel a Merco Machines innovatív természetének.
Thomas Vermeir, Számlakezelő, Siemens

Piaci döntések

A hibrid szivárgásteszter nem csak egy másik termék: ez egy átmeneti eszköz. „Ügyfelünk most tesztelheti a hibridet, vagy minden száz dobot héliummal, hogy bizonyítsa, hogy a folyamat helyes” - magyarázza Donaat. „Szinte nem használ héliumot, de meg tudja győzni a vásárlóit.” Ez kulcsfontosságú a konzervatív iparágban.

A gazdasági érvek meggyőzőek: alacsonyabb költségek (nincs hélium, kisebb szivattyúk), kevesebb energiafogyasztás, gyorsabb tesztelés. „Már nem kell 20 másodpercet várni. Azonnal megtudhatja, hogy van-e szivárgás.”

„Tényleg azt hiszem, hogy 10 éven belül a héliumtesztelők kijönnek, és helyettesítik hibrid tesztelőket” - mondja Donaat. „És talán a végén a hibrid kiesik, és csak a vákuumteszter marad. Ekkor a Merco Machines gondoskodik arról, hogy a héliumot már ne használják a dobgyártásban.”

Merco Machines - Piaci döntések

Az előnyök dióhéjban

  • Drasztikus reduktív héliumfogyasztás: dobonként 20 mg-tól a véletlenszerű tesztelésig
  • Gyorsabb tesztciklus: azonnali mérés állandó áramlási elven
  • Alacsonyabb energiaköltségek: kisebb vákuumszivattyúk és energia-visszanyerés SINAMICS hajtásokkal
  • Alacsonyabb üzemeltetési költségek: nincs drága hélium minden dobnál
  • Jövőbiztos: átmeneti eszköz a teljes héliummentes tesztelésre
  • Megbízható technológia: Siemens T-CPU és meghajtó vezérlő komplex vezérlési folyamatokhoz
  • Hosszú élettartam: 20-30 éves támogatással rendelkező alkatrészek