Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Siemens Industrial Edge és Hansa légkondicionáló rendszerek

A fedett medencék energiaigényes épületek. A szellőztető rendszerek prediktív, mesterséges intelligencia-alapú vezérlése kiváló megoldást kínál az energiamegtakarításhoz. Az Emden University of Applied Sciences és a HANSA Klimasysteme együttműködött ezeken a vezérléseken a Siemens Industrial Edge eszközök és alkalmazások segítségével.

Együttműködés a kutatás és az ipar között

2017 végén a HANSA Klimasysteme GmbH együttműködött az Emden Alkalmazott Tudományok Egyetemével a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) által finanszírozott kutatási projektben. A projekt célja az volt, hogy a fedett medencében a hőmérséklet és páratartalom szempontjából optimális feltételeket érjen el, miközben a lehető leginkább energiahatékony legyen. A projektcsapat egy közeli fedett medencével és az új Siemens technológiával dolgozott Industrial Edge.

Three men look upward while standing on the deck of an indoor pool.

Nagyszerű éghajlat az úszómedencében

A man in a white t-shirt and glasses stands next to an indoor pool.

A fedett úszómedencék üzemeltetőinek szorosan figyelemmel kell kísérniük energiaköltségeiket. Ugyanakkor gondoskodniuk kell arról is, hogy a látogatók kellemes élményben részesüljenek. Ebből a célból a hőmérsékletet elég melegen kell tartani. Ugyanakkor a páratartalomnak meglehetősen alacsonynak kell lennie, hogy megakadályozza az épület károsodását. Ez nem könnyű feladat, tekintve, hogy 30° C-on a víz körülbelül 0,4 liter/óra sebességgel párolog négyzetméterenként.

A lehetséges alkalmazások teljes készlete

A HANSA Klimasysteme GmbH egy közepes méretű vállalat, amely a németországi Saterlandben székhellyel rendelkezik, több mint 170 alkalmazottal. Fő termékei az adatközpontok, ipari alkalmazások és úszómedencék szellőztető és légkondicionáló rendszerei. Portfóliója több termékcsaládra oszlik, amelyek különböző iparágakat és alkalmazásokat céloznak meg.

Two men look at ventilation equipment for an indoor pool.

Ingyenes belépés a kutatási projektre

A man checks levels on a ventilation system for an indoor pool.

A Saterland szabadidős úszóközpont, amely mindössze néhány kilométerre található a HANSA Klimasysteme központjától, egy új szellőztető rendszer piacán volt, amikor a kutatási projekt 2017-ben kezdődött, és kapcsolatba léptek a céggel. Az úszómedence új szellőztető rendszerrel volt felszerelve, és kutatási projektként is használható. Cserébe a vállalat további érzékelőket tudott telepíteni az épületbe és a rendszerre, és bármikor hozzáférhetett a medencéhez kutatási célokra.

Nagyobb energiahatékonyság a mesterséges intelligencia-alapú előrejel

Az úszómedence, a HANSA Klimasysteme és az Emden Alkalmazott Tudományegyetem kutatási projektje együttműködésével egy éven át gyűjtötték az érzékelőktől származó adatokat, például hőmérsékletet, páratartalmat és energiafogyasztást, valamint időjárási viszonyokat vagy látogatók számát. Ezzel párhuzamosan egy ideghálózaton alapuló modellt tápláltak ezekkel az adatokkal. Ez az AI alapú modell öntanulási módon határozza meg és optimalizálja vezérlési paramétereit. Felismeri, melyik intézkedés a legmegfelelőbb az úszómedencében a célzott feltételek eléréséhez a lehető legnagyobb energiahatékonysággal.

Kis szélű készülék nagyszerű csatlakoztathatósággal

Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a modellalapú vezérlőrendszernek olyan platformra van szüksége a futáshoz, amely interfészként szolgálhat a PLC-hez, és hozzáférést biztosíthat a szükséges adatokhoz. Így a HANSA Klimasysteme megkezdte a megfelelő IPC (ipari PC) keresését — és hamarosan megtalálta azt az ipari peremberendezésben SIMATIC IPC227E, amely a Siemens portfóliójának része. Nemcsak megfelelt a szükséges biztonsági előírásoknak és az általános ipari szabványoknak, hanem magas szintű összekapcsolhatóságot is biztosított, ami azt jelentette, hogy könnyen integrálható volt a meglévő rendszerekbe.

SIMATIC IPC227E Nanobox PC product image
A HANSA Klimasysteme eredetileg olyan IPC kérésével érkezett hozzánk, amely felhasználható VPN-kapcsolat létrehozására. Hamarosan rájöttem, hogy hatalmas mennyiségű adatot fognak kezelni, és azt tanácsoltam nekik, hogy vegyenek igénybe egy peremeszközt.
Thorsten Wolf, Értékesítés, Siemens

Edge alkalmazások intelligens klímaberendezéshez

A person holds a SIMATIC Nanobox PC while tapping a screen.

A SIMATIC IPC 227E peremeszközként működik a Siemens Industrial Edge nyitott ökoszisztémájában. A grafikus felhasználói felületnek köszönhetően, amely előre definiált funkciókat tartalmaz, Edge alkalmazás Flow Creator megkönnyíti az adatfeldolgozási és összekapcsolási megoldás létrehozását. Ezen felül, a élalkalmazás LiveTwin szintén használják, amely a projekt elején éppen fejlesztési szakaszában volt a Siemensnél, így a HANSA Klimasysteme pilótaként futtatta. A LiveTwin lehetővé teszi a szimulációs modellek integrálását az éleszközökön, például lehetővé téve a kutatási projekthez szükséges prediktív vezérléseket. „Az edge alkalmazással sikerült lefordítani a Matlab Simulinkban létrehozott modelleket az IPC nyelvére” - mondja Christian Seltz.

Körülbelül 20% energiamegtakarítás

Korábban a szellőzőrendszer vezérlői csupán reagáltak a bekövetkezett eseményekre, mint például a megnövekedett látogatók száma vagy a megnövekedett páratartalom. Most már képes prediktív kiigazításokat végrehajtani - vagyis még az események bekövetkezése előtt. Az elmúlt négy hónapban ezek az ellenőrzések lehetővé tették, hogy az úszómedence mintegy 20 százalékkal csökkentse energiafogyasztását. A következő lépés ennek a teljes megoldásnak a további fedett úszómedencékben történő megvalósítása. Valójában már négy további medencébe telepítették, és az eredményeket jelenleg validálják.

De a megoldás nem csak az úszómedencék számára lesz elérhető a jövőben. A terv az, hogy a teljes megoldást fokozatosan alkalmazzák a többi termékcsaládra, és továbbfejlesztsék, például a gyógyszeripar vagy az élelmiszer- és italipar számára. A modellt egyszerűen be kell állítani a Matlab Simulinkban az érintett ügyfelek és a helyszíni követelmények szerint, és be kell tölteni a peremkészülékre a SIMATIC LiveTwin segítségével. Sok iparági ügyfél ugyanolyan tapasztalattal rendelkezhet, mint a Saterland pool: intelligens, energiahatékony és így erőforrás-takarékos klímaberendezést érhetnek el élő adatok alapján.

Természetesen nagyon magas a megtakarítási lehetőségek a fedett úszómedencéknél, mivel működésük annyira energiaigényes. Ezeket az elveket azonban más ágazatokban is alkalmazhatjuk, hogy energiamegtakarítást érjünk el, bárhol is használják szellőztető rendszereinket.
Christian Seltz, Az MSR osztály vezetője, HANSA légkondicionáló rendszerek

Kezdje el utazását