A Virtual Central megközelítés csökkenti a költségeket és növeli a hozamot
A Virtual Central kialakítás számos egyéb előnyt kínál az úszó naprendszerek számára. Mivel az inverterek a tartály mellé telepíthetők, nincs szükség kiterjedt kábelezésre. Csak a Siemens egy-MPPT inverterei telepíthetők ilyen módon. Továbbá az áramveszteség az egyenáramú oldalon marad, így rendkívül hatékony energiaszállítás érhető el a tartályból a földre, 1500 Vdc sebességgel. Ennek és az akár 99,2%-os hatékonyságnak köszönhetően az egy munkapontos inverterek nagyobb hozamot tudnak biztosítani, mint a hagyományos kialakítású rendszerek a multi-MPPT inverterekkel.
Ezt a közelmúltban független kutatóintézetek is megerősítették. Mivel ehhez a kialakításhoz kevesebb kábelre van szükség, a rendszer mérlegének beruházási költségei akár 10% -kal is csökkenthetők. Ez összességében csökkenti a beruházási költségeket.
Összefoglalva: a Virtual Central megközelítés csökkenti a beruházási költségeket, magasabb hozamot biztosít, és előnyös az üzemeltetési és karbantartási tevékenységek szempontjából, különösen lebegő fotovoltaikus (PV) rendszereken. Más, a Virtual Central megközelítésre támaszkodó úszó napelemes rendszerek fejlesztés alatt állnak, és hamarosan bevezetésre kerülnek.
Olvassa el a „Tanulmány a multi-MPPT inverterek használatával elérhető hozmanövekedés és az egy munkapontos inverterekkel elérhető hozamnövekedés összehasonlításáról a különböző naprendszer-konfigurációkban és helyszíneken" című anyagot!