Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Szénsemleges légi közlekedés felé energiagazdálkodással

Az innovatív kialakítás megfelel a maximális energia átláthatóságának: A fenntartható termékeket, például a könnyű repülőgép-fülke oldalfalait fenntartható módon kell előállítani. A SIMATIC Energy Manager segítségével a Diehl Aviation megvalósította a terheléskezelést, csökkentette az energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást, elősegítve az éghajlatsemleges légi közlekedést.

Hogyan lehet fenntartható légiközlekedési termékeket előállítani fenntartható módon?

A légi közlekedésben a súly a CO₂ kibocsátás csökkentésének egyik legnagyobb karja. Az innovatív kialakítások és anyagok lehetővé teszik rendkívül könnyű alkatrészek előállítását, maximális stabilitással. Ahhoz azonban, hogy valóban fenntarthatóak legyenek, fenntartható módon is előállítani kell őket — valódi lehetőség olyan szakemberek számára, mint a Diehl Aviation.

2f514f86-28dd-4598-8024-a32e5e5bee3a | Diehl Aviation PCF Erdgasverbrauch

A Diehl Aviationnek meg kell felelnie ügyfelei magas igényeinek és saját fenntarthatósági céljainak

Az ügyfelek elvárásai magasak, csakúgy, mint a Diehl fenntarthatósági céljai

A repülőgépgyártók szállítójaként a Diehl Aviationnek meg kell felelnie az ügyfelek elvárásainak a fenntartható alkatrészekre, például a kabin oldalfalaira. Ezeknek könnyűnek és erősnek kell lenniük, de fenntartható módon is gyártaniuk kell. Ehhez új, környezetbarátabb anyagokra és energiahatékony gyártási folyamatokra van szükség. A Diehl Aviation-nek meg kell felelnie a Sustainability Reporting jelentésekre vonatkozó növekvő jogi követelményeknek is, például a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelvnek (CSRD). A vállalatnak kiszámítania és dokumentálnia kell termékei termék szén-dioxid-lábnyomát (PCF) is. Saját fenntarthatósági céljainak eléréséhez pedig teljes körű IT/OT integrációra van szükség: Ily módon a Diehl Aviation 2030-ra gázfogyasztásának 30% -át és villamosenergia-fogyasztásának 70% -át takarítja meg.

Fenntartható termék

Az ECO Sidewall segítségével a Diehl Aviation olyan oldalfal-koncepciót fejlesztett ki a repülőgépek számára, amely alacsony súlyának köszönhetően üzemanyagot takarít meg, ugyanakkor megfelel a légiközlekedési ipar magas műszaki követelményeinek a stabilitás és a tűzvédelem tekintetében.

A leginkább környezetbarát oldalfal koncepció

A Diehl Aviation ECO oldalfalja új szabványokat állít fel a súly és a fenntarthatóság terén. Az oldalfal koncepció ötvözi a bioalapú anyagokat optimalizált kialakítással, és 10% -kal csökkenti a súlyt. 2024-ben megkapta a Crystal Cabin díjat.

Üvegszál helyett az ECO Sidewall bazalt prepregokat és kevlar méhsejt magot használ. További újítások közé tartozik a könnyű porbevonat, a bioalapú prepreg gyanta és egy olyan gyártási folyamat, amely 33% -kal csökkenti a prepreg hulladékot, minimalizálva az anyaghulladékot. A súlymegtakarítás 19% -kal csökkenti a szén-dioxid-lábnyomot a termelés során, és javítja az üzemanyag-hatékonyságot, ami 10% -kal csökkenti a működési szén-dioxid-kibocsátást.

04542be7-eee0-4708-89ae-e1b26dbbba21 | Diehl Aviation
Éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy új szabványokat állítsunk fel, és természetesen - és ez különösen örömet okoz nekem -, hogy klímasemleges légi közlekedést hozzunk létre.
Laura Karbach, Üzemi székhely vezetője, Diehl Repülőközlekedés

Nagyobb fenntarthatóság csökkentett súly és kibocsátás révén

A lehető legkönnyebb repülési alkatrészek gyártásához energiára van szükség - minél kevesebb, annál jobb. De hol lehet megtakarítani? A SIMATIC Energy Manager teljes átláthatóságot biztosít, lehetővé téve az energiahatékonyabb termelést és segít csökkenteni a termék szén-dioxid-lábnyomát.

770b85c5-bfd5-462e-9796-16f3dab78bf9 | Diehl Aviation

A Diehl Aviation a Siemens automatizálási portfólióját használja az energiagazdálkodáshoz

Integrált automatizálás az energiagazdálkodás alapja

Ennek az innovatív fejlesztésnek az előfeltétele a végpontok közötti IT-/OT integráció, amelynek alapját már 2015-ben hozták létre a Siemens portfóliójával. Csak akkor, ha a hardver és a szoftver harmonizálódik a műhelyről a legfelső emeletre, akkor lehet a termelési, feldolgozási és erőforrásadatok egyesíteni a fenntartható termelés előmozdítása érdekében.

A Diehl Aviationnél ezt az interakciót olyan komponensekkel sikerült elérni, mint a SIMATIC S7-1500 vezérlők, a SIMATIC ET 200SP I/O rendszer, a SIMATIC WinCC és a SIMATIC HMI Unified Panels vizualizációs rendszerek, a TIA Portal mérnöki keretrendszer és az energiamérő eszközök, mint például a SENTRON PAC. Ez az adatminőség a külső rendszerekből származó adatokkal kombinálva lehetővé tette a SIMATIC Energy Manager számára, hogy láthatóvá tegye a termelés potenciális megtakarításait.

Az átláthatóságtól az optimalizációig

A SIMATIC Energy Manager egy újfajta átláthatóságot hozott létre, amely az egyes termelési és folyamatlépések tényleges fogyasztását mutatja a percre, ezáltal lehetővé téve a célzott optimalizálási intézkedéseket. Ez lehetővé teszi a Diehl Aviation számára, hogy dinamikus energiafogyasztás révén csökkentse a csúcsterheléseket.

Ezenkívül a Diehl Aviation bekapcsolhatja a fotovoltaikus rendszerekből származó öntermelő energiát, ha rövid időn belül több energiára van szükség. Ez pénzt takarít meg azzal, hogy nem kell további energiát vásárolnia a helyi hálózatból, és válság idején rugalmassá és függetlenné teszi a Diehlt. Ezenkívül a saját villamos energia előállítása javítja a vállalat vállalati szén-dioxid-lábnyomát (CCF) és csökkenti a CO₂ -fogyasztást.

Két üzleti öltönyt viselő férfi felülvizsgálja a nyitott laptop számítógépet

A SIMATIC Energy Manager segítségével a Diehl Aviation képes a csúcsterhelések fedezésére

63737b6a-a737-4266-a2d8-97ab5175afd3 | Energy Manager Key-Visual

SIMATIC Energy Manager Pro

Az energiafogyasztás elemzése és kezelése helyszíneken — ideális alap a nagyobb hatékonysághoz, a forrás szerinti költség-elosztáshoz, az optimalizált energiabeszerzéshez és az ISO 50001 szabvány jogi követelményeinek való megfeleléshez.

6aea82482979d1f01664b360e549a8bd95795b1f | SIMATIC Keyvisual alkalmazások

SIMATIC WinCC

A SIMATIC HMI az ipari üzemeltető és felügyeleti rendszerek széles körű portfóliója, a gépi szintű vizualizációtól az elosztott SCADA rendszerekig.

52fcb69e-930e-4e7f-ae31-bbf133828856 | SENTRON kicsomagoló vizuális csoport kompakt 4:3

SENTRON PAC

Az energiamegtakarítás a SENTRON mérőkészülékekkel kezdődik: megbízhatóan mérje és rögzítse a fogyasztást, és fedezze fel a lehetséges megtakarításokat

3f34f20d-dc18-4e79-9f45-16f71e990798 | TIA nagy felbontású vizuális

Portfólió ipari automatizáláshoz

A végpontok közötti automatizálási megközelítéssel a Siemens egyesíti a tartozókat. Az integrált megoldások pluszt teremtenek a rugalmasság, a termelékenység és a jövőbeli biztonság terén.

Energiatakarékosság és fenntartható innovációk előállítása

A Diehl Aviation mindkettőt eléri: növeli az energiahatékonyságot és a fogyasztást maximális átláthatósággal, valamint klímasemlegesebbé teszi a repülést az egyedülállóan könnyű és stabil kabinfalakkal.

19ac2b70-38a7-4141-9ad8-e1ef72073079 | Előny: 6% energiafogyasztás

Energiafogyasztás

A SIMATIC Energy Manager bevezetése óta a termelés energiafogyasztása 11,5 GWh-ról 10,8 GWh-ra csökkent (kb. 6%).

1aa7a6b6-5977-4eb1-b2a1-8fd9107a1beb | Előny: 23% gázfogyasztás

Földgázfogyasztás

Az új átláthatóság azt eredményezte, hogy az épületek fűtésére alkalmazott földgázfogyasztás évi 24,4 GWh-ról 18,8 GWh-ra csökkent (kb. 23%).

d2ea33f8-6424-458a-bf8b-0f08f5bc2525 | Előny: 21% nagyobb súly

CO₂ kibocsátás

A SIMATIC Energy Manager segítségével a Diehl Aviation a laupheim telephelyén működő összes energia- és erőforrás-intézkedés tekintetében 21% -os CO₂ csökkentést tudott elérni. Ez évi 2,1 tonnás CO₂ csökkentésnek felel meg.

Először pontosan tudjuk, hová megy az energiánk. A SIMATIC Energy Manager a tökéletes átlátszósági gép.
Mike Thierfelder, Projektvezető Műszaki mérnöki és szolgáltatások, Diehl Aviation energiagazdálkodási tisztviselő

Együtt a fenntarthatóbb repülésért

Az olyan innovatív vállalatoknak, mint a Diehl Aviation, erős partnerekre van szükségük, akik ugyanolyan fenntarthatóan gondolkodnak és cselekszenek. Egy olyan partner, mint a Siemens: Fenntartható termékekkel és technológiákkal támogatjuk ügyfeleinket, amelyek lehetővé teszik az ipari vállalatok számára, hogy termékeiket, termelési és ellátási láncukat fenntarthatóbbá tegyék.

93205760-9bcc-4082-9c14-28e5e867e6fb | Diehl Aviation

A Siemens EcoTech címkével ellátott termékek hozzájárulnak a Diehl Aviation fenntarthatóságához

A Diehl Aviation és a Siemens közötti hosszú távú partnerség automatizálási megoldásainkkal kezdődött, és a SIMATIC Energy Manager energiagazdálkodási rendszerként használatához vezetett. A közös utazás folytatja a Diehl Aviation felkészítését minden jövőbeli kihívásra.

Példa erre a Siemens EcoTech címke termékeinkhez, például a SIMATIC HMI Unified Panelhez. Ez egy környezetvédelmi nyilatkozat a Siemens termékeire vonatkozóan, amely a fenntarthatóság szempontjából releváns KPI-k termékspecifikus értékelésén alapul. Ezek a fenntarthatósági mutatók közvetlenül az ügyfeleink vállalati szén-dioxid-lábnyomának csökkentéséhez vezetnek. Ez nemcsak a termékeket és a termelést teszi fenntarthatóvá, hanem ügyfeleink ellátási láncát is.

Kezdje el utazását