JÚLIUS 2023
A hulladéklerakók csökkenő kapacitása és a fenntartható hulladékgazdálkodás iránti növekvő kereslet miatt a Covanta, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező vezető hulladék-energia-termelő vállalat az innovatív és környezetbarát megoldások bajnokává vált. A Covanta elkötelezettsége a hulladékártalmatlanítási kihívások kezelése iránt, miközben előmozdítja az erőforrások újrafelhasználását, jelentős támogatást kapott a Siemens Financial Services (SFS) részéről, megerősítve küldetésünket a fenntartható jövő megteremtésére.
Az SFS fenntarthatósággal kapcsolatos kölcsönt nyújtott a Covanta-nak. A finanszírozás olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-ket) tartalmaz, amelyek ösztönzik a feldolgozott fenntartható hulladék 2,5% -os növekedését, valamint a hulladék újrahasznosításának és újrafelhasználásának 25% -os növekedését ösztönzik 2020 és 2025 között.