MÁJUS 2025
Által: Corporate Communications
Kérdések és válaszok Jim Thomával, az elosztott energia és infrastruktúra ügyvezető igazgatója, Project Finance Americas, Siemens Financial Services
Növekedést látunk a közösségi napenergia-projektekben. Miért nőnek ezek a projektek?
A Community napenergia hozzáférhető módja a magánszemélyek és a vállalkozások számára a megújuló energia előnyeinek kihasználására. Ahogy növekszik a tiszta energia megoldások iránti igény, a közösségi napenergia skálázható lehetőséggé vált az energiaátállásban. A Community napenergia egyedülálló lehetőséget kínál azoknak a polgároknak és vállalkozásoknak, akik ki akarják használni a napenergia előnyeit, de pénzügyi korlátozások vagy helyhiány miatt esetleg nem tudnak napelemeket telepíteni.
Mi az a Community Solar?
A Community napenergia egy tiszta energia modell, amely magában foglalja a központi helyre telepített nagy napelemes tömböt. Az e tömb által termelt villamos energiát több résztvevő osztja meg, akik általában előfizetnek rá. Ezek a résztvevők közé tartoznak a lakástulajdonosok, bérlők, vállalkozások, oktatási és egészségügyi intézmények vagy akár önkormányzatok is. A résztvevők megvásárolhatják a közösségi napelemek által termelt energia egy részét, kiküszöbölve a saját napelemek telepítésének szükségességét és csökkentve a villamosenergia-számláikat.
A közelmúltban a közösségi napenergia jelentős növekedést tapasztalt, amelyet a technológiai fejlődés, a politikai támogatás és a tiszta energia iránti növekvő fogyasztói kereslet hajt végre. A szerint Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE)„2024 júniusában körülbelül 7,87 GW közösségi napenergia működik az Egyesült Államokban. Ezek a közösségi napenergia-projektek 44 államban és településen zajlanak, beleértve a Columbia kerületet is. Több állam fogadott el szabályokat, amelyek támogatják ezeket a projekteket, megkönnyítve a közművek és a fejlesztők számára a közös napenergia-projektek építését, működtetését és kezelését.
Hogyan járult hozzá a Siemens Financial Services (SFS) a közösségi napenergia-projektek növekedéséhez?
Az SFS több beruházást hajtott végre a közösségi napelemes eszközök folyamatos növekedésének támogatása érdekében, és lehetővé teszi az árfizetők számára, hogy alacsonyabb költségű tiszta energiához férjenek hozzá. Például:
- Finanszírozásunk elősegítette a 122 MWdc-es közösségi napenergia portfólió kiépítését és üzemeltetését 30 projektben. Ennek a portfóliónak köszönhetően a kiszolgáltatott lakossági és vállalati ügyfelek hozzáférhetnek a tiszta és megbízható megújuló energia előnyeihez, amely elegendő helyi napenergiát biztosít több mint 17 000 háztartás energiájához.
- Más hitelezők mellett az SFS finanszírozása hozzájárult egy 219 MWdc-s közösségi napenergia-projektek portfóliójának kifejlesztéséhez és működtetéséhez Illinoisban és Marylandben.
- Projektfinanszírozást is biztosítottunk egy 13,48 MWdc-es közösségi napenergia-projekthez, amelyet New York környékén egyébként használhatatlan földterületre építettek, a természeti erőforrásokat hatékonyabban felhasználva.
- Több mint 32 000 előfizetőt támogat 10 államban, és egy másik közösségi napenergia-ügyfelünk elkötelezett amellett, hogy megfizethető energiát biztosítson a lakosok és a vállalkozások tulajdonosai számára.
Milyen előnyei vannak a közösségi napenergiának?
Sok van. Ezek magukban foglalják:
- Hozzáférhetőség: A Community napenergia megújuló energiaforrást biztosít azoknak a polgároknak, akik egyébként technikai, pénzügyi és/vagy működési akadályok miatt nem tudtak hozzáférni a napenergiához. Például a bérlőknek nem kell birtokolniuk a napenergiához való hozzáféréshez. Azok, akik korlátozott tetőtérrel rendelkeznek vagy alacsony napsugárzással rendelkeznek, potenciálisan kihasználhatják a napenergiát egy közösségi napprogram révén.
- Energiaegyenlőség: Előfordulhat, hogy az alacsony jövedelmű háztartások, bérlők és többcsaládos lakosok nem férnek hozzá a napelemek telepítéséhez szükséges pénzhez. A Community napenergia-projektek méltányos választ adnak, lehetővé téve e csoportok számára, hogy jelentős beruházások nélkül élvezhessék a napenergiát.
- Költségmegtakarítás: A napelemes tömbre való feliratkozással a közösségi napenergia-programok résztvevői általában megtakarítják a villamosenergia-számlákat azáltal, hogy a szokásos közüzemi díj kedvezményével iratkoznak fel a projektre. A napelemek és a kapcsolódó technológiák költsége jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben. szerint Napenergia-ipari szövetség„a napenergia telepítésének költsége több mint 40% -kal csökkent az elmúlt évtizedben, ami arra késztette az iparágat, hogy új piacokra terjeszkedjen.”
- Hálózat ellenálló kép: A Community napenergia hozzájárul az energiatermelés decentralizálásához, ezáltal erősíti az elektromos hálózatot. Amikor az energiatermelést lokalizálják, olyan modelleken keresztül, mint a közösségi napenergia, az átvitel okozta veszteségek csökkennek, és növekszik az ellenálló képesség a szélsőséges időjárással szemben.
- Környezeti hatásA Community napenergia a megújuló energia egyik formája. Ez táplálja a hálózatot és csökkenti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. A magánszemélyek és vállalkozások számára a szén-dioxid-lábnyomuk csökkentésének módjaként a közösségi napenergia elősegítheti a tiszta energia szélesebb körű alkalmazását.
- Energiafüggetlenség: Mindezek az előnyök táplálják az energiafüggetlenséget. A Community napenergia-előfizetők tovább csökkentik a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést A helyi termelés esetén kevésbé függ az importált erőforrásoktól.
Hogyan néz ki a közösségi napenergia jövője?
A közösségi napenergia jövője fényes, mivel a technológia tovább javul, és a költségek csökkennek. Azonban még mindig vannak akadályok, amelyek megakadályozzák a széles körű örökbefogadást. A csatlakoztathatóság államonként változik, ami szabályozási komplikációkat okoz. Még akkor is, ha tőke áll rendelkezésre, a szolgáltatók nehézségekkel szembesülhetnek hitelezők megtalálásában a kis projektek finanszírozására.
A közösségi napenergia potenciális megkülönböztetője a tárolási technológia integrálása. A közösségi napenergia és az energiatárolás összekapcsolása még nagyobb hozzáférhetőséget, rugalmasságot és függetlenséget biztosít. Az SFS rendelkezik számos energiatárolási projektet finanszírozott.
A Community napenergia hatásos módja lehet az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek és a méltányosabb energiajövő megteremtésének, mivel több fogyasztó, vállalkozás és közösség fogadja el ezt az innovatív koncepciót. A kiegészítő előnyök elősegíthetik a helyi gazdaságok táplálását, a közösség vagyonának növelését, helyi foglalkoztatási lehetőségeket teremthetnek, tisztább levegő és víz előállítását, valamint az egészségesebb közösségek előmozdítását.