Skip to main content

Épületenergetikai törvény

Tegyen még ma a jobb holnapért

2050-re Európának az első klímasemleges kontinenssé kell válnia. Az építőiparnak kulcsszerepe van ebben. Az EU Épületek Energetikai Irányelve (EPBD) és az Épületenergetikai törvény (GEG) révén e cél elérése jogi kötelezettséggé válik. Tudja meg, milyen mértékben érinti épületeit az új előírások, és hogyan lehet megfelelni a követelményeknek jövőbiztos technológiák segítségével.

Az EU-ban az épületek energiafelhasználás kb. 40%-áért és az üvegházhatású gázkibocsátás 36%-áért felelősek, ezért az ágazat létfontosságú a klímacélok elérésében. A fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentése és a szén-dioxid-kibocsátás elkerülése érdekében megújuló energiaforrásokra épülő, innovatív fűtési koncepciókra van szükség. Az épületautomatizálási digitális technológiák hatékony támogatást nyújtanak, ily módon az energiafogyasztás akár 30 százalékkal is csökkenthető anélkül, hogy költséges felújításokra lenne szükség.

Image of a park and office buildings

Épületenergetikai törvény — Az EU Épületek Energetikai Irányelvének (EPBD) nemzeti megvalósítása

Az építőipar karbonmentesítésének jogi kereteinek megteremtésére az EU 2003-ban elfogadta az Épületek Energetikai Teljesítményéről szóló Irányelvet (EPBD). Németországban az EPBD-t az Épületenergetikai törvény (GEG) ülteti át a gyakorlatba. A GEG 2020-ban lépett hatályba, és több korábbi törvényt, valamint rendeletet váltott fel — többek között az Energiatakarékossági Rendeletet (ENeV), az Energiatakarékossági Törvényt (ENeG) és a Megújuló Energia Hőhasznosításáról szóló Törvényt (eEWärMEG).

2023 szeptemberében a német Bundestag elfogadta a GEG módosításáról szóló törvényt, az úgynevezett GEG 2024-es módosítást — más néven Fűtési Törvényt. A módosítás új követelményeket tartalmaz a meglévő és új nem lakóépületekre vonatkozóan a fűtési rendszerek, az épületautomatizálás és az energiaadat-kezelés területén. Az új szabályozás 2024. január 1-jén lépett hatályba.

Our solutions for the key GModG requirements

The new GModG requirements affect not only owners and developers, but also engineering firms and contractors specializing in HVAC and building control technology. We highlight relevant changes for non-residential buildings and explain how we can support you in implementing the requirements.

Solutions-ink a GEG nem lakóépületekre vonatkozó kulcsfontosságú követelményeihez

A GEG új követelményei nemcsak a tulajdonosokat és az építtetőket érintik, hanem a mérnöki irodákat, valamint a HVAC és I&C technológiát végző vállalatokat is. Foglalkozunk a nem lakóépületekre vonatkozó releváns változásokkal, és bemutatjuk, hogyan támogatjuk Önt a követelmények megvalósításában.

65% -os megújuló energia kötelezettség a fűtési rendszerekre

2024-től új szabályok lépnek életbe a fűtési rendszerekre vonatkozóan, melyek többek között megújuló energia kötelezettséget írnak elő az újonnan telepített fűtési rendszerekre. A követelmények teljesítésének számos módja van, például távfűtési hálózathoz való csatlakozás vagy a hőellátás villamosítása. Mi megtaláljuk az Ön számára megfelelő solutions-t, és támogatjuk Önt a tanácsadástól és a tervezéstől az innovatív és fenntartható hőellátási koncepciók kivitelezéséig és üzemeltetéséig.

Épületautomatizálás telepítése nem lakóépületekben

A GEG módosításában nagyobb hangsúlyt kap: 2024-től a digitális energiamonitorozás, valamint az épületautomatizálás és -vezérlés minimumkövetelményei lesznek érvényben a nem lakóépületekben. Széles portfóliónkat kínáljuk modern épület automation systems-ből, és támogatjuk Önt digitális energiamonitorozási solutions-al az energiafogyasztás folyamatos figyelésében, értékelésében és optimalizálásában.

Connect Box: IoT megoldás fenntartható épületekhez

Épületautomatizálási Desigo

A §71a gyors ellenőrzése

Intézkedések a hatékonyabb üzemeltetéshez

A fűtési rendszerek hatékony működtetése és az épületek energiafogyasztásának minimalizálása érdekében a GEG módosítás kötelező üzemeltetés-optimalizáló intézkedéseket ír elő: például a fűtési rendszerek rendszeres vizsgálata és optimalizálása, valamint a hidraulikus kiegyensúlyozás. Nyomásfüggetlen szelepeinkkel és működtetőinkkel a hidraulikus áramlás egyszerűen optimalizálható. A hatékony üzemeltetés érdekében olyan megoldások koncepcióit kínáljuk, amelyek a kivitelezés mellett hosszú távú energia-megtakarítási intézkedéseket is tartalmaznak.

Engineers with wind turbine - Scaling Sustainability Impact - Imagery Datapool
Desigo PXC controllers Key visual New

Installation of building automation in non-residential buildings

Building automation remains a key element of the GModG for improving building energy efficiency and decarbonization. The requirements for digital energy monitoring and building automation and control in non-residential buildings, which were introduced with the GEG, are being continued and tightened in certain areas. New additions include more stringent requirements for monitoring and optimizing indoor climate, as well as demand-based, energy-efficient lighting control. We offer a comprehensive portfolio of modern building automation systems and support you with digital energy monitoring solutions to continuously monitor, analyze and optimize your energy consumption.

Measures for greater operational efficiency

The GModG continues to specify mandatory measures for optimizing operations in order to run heating systems efficiently and minimize building energy consumption, for example regular inspection and optimization of heating systems and hydronic balancing. Our pressure-independent valves and actuators make it easy to optimize hydronic flow. For efficient operation, we offer solution concepts that include both implementation and measures for long-term energy savings.

A row of pale air-conditioning units with visible fans and associated pipes sits on a light gray rooftop beside a gray building, under blue sky.