Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Az intelligens mikrohálózat vizuális ábrázolása az Azori-szigeteken, kiemelve a dekarbonizációs erőfeszítéseket.

Azori-szigetek dekarbonizálása: Akkumulátortárolás és mikrohálózatok

Terceira, a kilenc azori sziget egyike, digitálisan átalakítja hálózatát, hogy jelentősen növelje a hálózati rugalmasságot és a megújuló energiaforrások arányát.

A valós és a digitális világ ötvözése

Az Azori-szigetek, amelyek már buja vadvilágukról és növényvilágukról ismertek, más tekintetben egyre zöldebbek - így tápegységük tisztábbá és kevésbé függ a fosszilis tüzelésű generátoroktól. Ennek elérése érdekében a Terceira bővítette helyi megújuló energiatermelési kapacitását, amelynek középpontjában intelligens mikrohálózat áll. A Fluence-szel együttműködve a Siemens mikrohálózatkezelő rendszert és nagy, autonóm akkumulátoros energiatároló rendszert alkalmaz, hogy felgyorsítsa a szigetek útját a fenntarthatóbb villamosenergia-hálózat felé.

Az Azori-szigetek, egy vulkáni szigetcsoport 1400 kilométerre a portugál szárazföldtől, olyan fajokkal lakott, amelyek sehol máshol nem találhatók meg a világon. És 2023 óta a szigetek új vonzerőt kínálnak — bár valószínűleg érdekesebb a technológiai gondolkodású emberek számára, mint a természet szerelmeseinek: Európa egyik legnagyobb akkumulátor-energiatároló rendszere épült Terceirán, amely a szigetcsoport kilenc lakott szigete egyike.

External view of Terceira power plant on a hill

Megújuló energia Terceira számára

Terceira fővárosa, Angra do Heroísmo óvárossal és erődítményekkel rendelkezik, amelyeket az UNESCO világörökség közé soroltak. Az új mikrohálózati és akkumulátortároló megoldás mostantól lehetővé teszi, hogy több megújuló energiát szállítsunk a történelmi városba - és a sziget összes többi városába.

A sziget legfontosabb megújuló energiaforrásai a következők:

  • geotermikus energia
  • szélenergia
  • vízi energia
  • napenergia

Az Azoriak megújuló energia felhasználásának története évtizedekre nyúlik vissza. Az 1980-as évek végén telepítették a szigetcsoport első szélturbináit, és az első geotermikus erőművet rövid idővel később üzembe helyezték. Ma minden lakott sziget megújuló forrásokból termel energiát. A szigetcsoport villamosenergia-szükségletének mintegy 40 százalékát megújuló források biztosítják. A geotermikus energia különösen jelentős, a teljes megújuló villamos energia 60 százalékát teszi ki, a többi főként szél- és vízerőművekből származik.

A fenyegetett szigeti paradicsom

Mint minden sziget, az Azori-szigetek különösen érzékenyek az éghajlatváltozásnak. A növekvő tengerek veszélyeztetik a part menti A kutatók arra számítanak, hogy sok szigetnek az elkövetkező évtizedekben növekvő szárazsággal kell küzdenie - ez potenciális veszélyt jelent az ivóvízellátásra.

Természetesen a szigetek nem tudják egyedül megoldani ezt a problémát, de meg tudják tenni a saját részüket a globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséért.

Energia a szigetekről a szigetek számára

Az Azori-szigeteken a dekarbonizációt egy átfogó energiastratégia részeként tervezik, amely biztosítja a megújuló energia folyamatos bővítését és számos más lépést, például az elektromobilitás ösztönzését.

A helyi, megújuló energiatermelés bővítésével az Azori-szigetek egyszerre két problémát oldnak meg. A megújuló energiaforrásokból származó nagyobb energia csökkentést jelent az üvegházhatású gázok A helyi termelés pedig csökkenti a szárazföldtől való függőséget, mivel a szükséges energia mintegy 60 százalékát fosszilis tüzelőanyagok formájában továbbra is importálják a szigetekre.

A map of the Azores archipelago highlighting wind energy production.
A solar panel installation in the Azores, Portugal, with a clear blue sky and a mountain range in the background.

Elektromos tároló a stabilabb hálózat érdekében

Minden szigetnek saját független hálózata van. Tehát az áramellátást nem lehet felújítani az egész szigetcsoport számára, de személyre szabott szigetmegoldásokra lesz szükség - például Terceirán. Itt az Electricidade dos Açores (EDA) portugál közmű innovatív technológiába fektet be: egy 15 megawatt (MW) kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerbe és a Siemens intelligens mikrohálózatkezelésével kombinálva. A Fluence által biztosított tárolórendszer biztosítja, hogy az önállóan előállított villamos energia ne pazaroljon, és mindezt a lehető leghatékonyabban használják fel. Elnyeli a többletenergiát, és visszautasítja a hálózatba, hogy fedezze a keresletet, ha a termelés túl alacsony.

Az akkumulátor energiatároló rendszerének további két előnye van:

  • Szabályozza a frekvenciát
  • Kiegyensúlyozza a sziget elektromos hálózatának feszültségét - ezáltal javítja a stabilitást

Moduláris tervezés: A Fluence által biztosított tárolórendszer elnyeli a többletenergiát, és visszavonja azt a hálózatba, hogy kielégítse a keresletet, ha a termelés túl alacsony.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira

Intelligens mikrohálózatkezelő rendszer biztosítja a hatékonyságot

Az intelligens mikrohálózatkezelő rendszer biztosítja az energiatermelés, az energiatárolás és az energiafogyasztás teljes kiegyensúlyozását. Lehetővé teszi a teljes infrastruktúra valós idejű monitorozását és vezérlését, és az adatok széles skálája alapján óránkénti vagy napi előrejelzéseket készíthet a termelésre, a fogyasztásra és a tárolásra vonatkozóan - beleértve az időjárást is.

A rendszer további hat megawattot beépíthet a megújuló vagy endogén forrásokból, például a geotermikus termelésből származó energiamexbe. Ez azt jelenti, hogy az új akkumulátortároló rendszerrel középtávon a sziget mintegy 60 százalékra képes lesz bővíteni a megújuló energia részesedését.

Tervrajz az energiaszigetekhez

Miután elérte a 60 százalékos megújuló energiát, a moduláris kialakítású akkumulátortároló rendszer szükség szerint bővíthető. Ez más, gyorsan dekarbonizálódó szigethálózatok példáját követi, mint például Írország, amely gyorsan teljesíti azt a célkitűzést, hogy 2030-ra villamosenergiájának 70 százalékát megújuló energiából szerezze be, és amely céljainak elérése érdekében akkumulátortárolót is beszerzett.

De még a jelenlegi konfiguráció is mérhető fejlesztéseket nyújt a Terceira számára. A sziget éves dízelfogyasztását már 1150 tonnával csökkentették, mivel kevesebb villamos energiát kell termelni generátorokkal. Ez megegyezik az évi több mint 3500 tonna szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével, ami nagyjából megegyezik az évi 20 000 kilométert megtett 1500 járművel. Tehát végül is, az új mikrohálózatkezelő rendszer nagy valószínűséggel nemcsak a technológia rajongói, hanem a természet szerelmeseinek is vonzó lesz.