A legfeljebb 25 kg-os zsákok gépbe történő ürítése jelentős terhelést okoz a kezelőkre. Az AZO NV ezért robotmegoldást tervezett egy bébiétel-gyártó számára, amely eltávolítja a zsákokat a raklapról, valamint egy gépet, amely higiénikusan kivágja őket. Technikai teljesítmény a Siemens AI vision technológiájával.
A higiénia először a bébiételben
A tejpor gyártói gyártják sok fajta különböző vitaminok és ásványi anyagok keverékeivel különböző korosztályok számára. Nem is beszélve a sok allergiáról, amelyet figyelembe kell venniük. Ennek eredményeként a nagy silók ritkák a gyártásban. A gyártási sorozatok kicsiek, és a nyersanyagok általában zsákokban érkeznek.
Ugyanakkor követniük kell nagyon szigorú higiéniai követelmények. Nem könnyű kihívás, mivel a zsákokat nehéz géppel feldolgozni. Nehézek, szabálytalan alakúak és könnyen szakadhatnak. „Egy ügyfél arra kért minket, hogy készítsünk egy gépet, amely higiénikusan felvágja a zsákokat” - mondja Corné Daane, az AZO NV Vital értékesítési fiókvezetője.
„Sikeres eredményekkel. Kevés mozgó alkatrészből álló gépet terveztünk, ami könnyen tisztítható és teljesen zárt. Ennek eredményeként a környezet pormentes marad, és gyakorlatilag nincs termékveszteség. A vágás során felszabaduló port higiénikusan porszívózzuk, használhatóvá téve. Ezután egy tömörítőcsavar ismét szépen kihúzza a zsákot a gépből.”

Automatikus raklapláztatás
„A táskák raklapokon érkeznek. Ügyfelünknek az volt az elképzelése, hogy gyártósorait üzemeltetők táplálják. A legfeljebb 25 kg súlyú zsákokat egyenként le kellett venniük a raklapról, és a gépbe helyezniük. Nehéz munka, hajlamos a hibákra és balesetekre, mivel egy ilyen táska könnyen elszakadhat. Ráadásul a kézi kezelés nem egészen higiénikus. Tehát elkezdtük keresni a módszert, hogy ezt a lépést is automatizáljuk.”
Ez nem bizonyult könnyűnek. „Mivel ilyen kis futásokról van szó, gyakran vannak különböző típusok és méretek egy raklapon” - mondja Nick Heuten, az AZO NV automatizálási menedzsere. „Véletlenszerűen is egymásra rakják őket. Ahhoz, hogy egy robot eltávolítsa őket, meg kell határoznia minden lehetséges méretet és helytípust egy CAD-rajzon. Ezt lehetetlen megtenni. Tehát elkezdtünk AI megoldást keresni. Sok érdekes startup dolgozik rajta, de ipari méretezhetőséget és minőséget akartunk. Ezért a Siemenst kerestük, akivel évek óta szorosan együttműködünk.”

Az AZO-ról
Az AZO egy német családi vállalkozás, amely az ömlesztett áruk átvétele, tárolása, szállítása, adagolása, keverése és feltöltése automatizálására specializálódott. Számos ágazatban működik: akkumulátorok, műanyagok, élelmiszeripari és gyógyszeripari ágazatok. Világszerte a vállalat mintegy 1200 alkalmazottat foglalkoztat. A belga leányvállalatnak az AZO mintegy 140.