Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

A Nagy Korallzátony védelme jövőnk érdekében

Automatizálási technológiánkkal felszerelve az Ausztrál Tengertudományi Intézet (AIMS) úttörő kutatási és természetvédelmi munkát végez a Nagy Korallzátony védelme és regenerálása érdekében.

Az élet szimulálása a tenger alatt

A Nagy Korallzátony, Ausztrália nemzeti kincse, egy hatalmas víz alatti ecosystem, amely nemcsak támogatja a változatos tengeri életet, hanem jelentős szerepet játszik kék szénelnyelőként is, vagyis elnyeli és tárolja a szén-dioxidot a légkörből. Automatizálási technológiánk segítségével az AIMS National Sea Simulator (SeaSIM) tudósai úttörő kutatási és helyreállítási munkálatokat végeznek a zátonyon, fejlesztve azokat a képességeket, amelyek korábban nem voltak lehetségesek Ausztráliában.

65 MILLIÁRD DOLLÁR Gazdasági érték

A Nagy Korallzátony értéke meghaladja a 65 milliárd dollárt.

137M Tonna tárolt szén

A Nagy Korallzátony tengeri réteinek és mangrove-erdőinek 137 millió tonna széntartalmát tárolnak, ami Ausztrália kék széntartalékainak 13% -ának felel meg.

2300 km A tengerpart hossza

A Nagy Korallzátony 2300 kilométerre terjed ki, ami földrajzilag megegyezik a világ 64. legnagyobb országával.

Tudomány és technológia a zátonyok számára

A Nagy Korallzátony védelme innovációval

A Nagy Korallzátony a világ egyik legfigyelemreméltóbb ökoszisztémája, amely támogatja a rendkívüli biológiai sokféleséget, miközben létfontosságú szerepet játszik a bolygó természetes szén-dioxid-ciklusában. Ennek a természeti csodának a védelme mélyebb megértést igényel annak, hogy az éghajlatváltozás hogyan befolyásolja a zátonyok környezetét ma és a jövőben.

Az Ausztrál Tengertudományi Intézetben (AIMS) kutatók úttörő tengeri kutatásokat vezetnek a SeaSim létesítményben, a világ egyik legfejlettebb kísérleti akváriumában. A valódi zátonyviszonyok kivételes pontossággal történő újjáépítésével a tudósok tanulmányozhatják a korallválaszokat a környezeti nyomásokra, és megoldásokat dolgozhatnak ki a zátonyok ellenálló képességének

A Siemens ipari automatizálás és a PCS 7 technológia révén a SeaSim képes figyelemmel kísérni és irányítani az összetett kísérleti folyamatokat, lehetővé téve a soha nem látott méretű kutatást. Az AIMS és a Siemens együttesen segítenek kritikus betekintést teremteni, amelyek hozzájárulhatnak a tengeri ecosystems védelméhez nemcsak Ausztráliában, hanem szerte a világon.

A tudomány továbbfejlesztése vezető technológiával

Egy férfi kék tengeri csillagot tart, amelyet átlátszó digitális interfész borít, amely tudományos adatokat és diagramokat jelenít meg.

A SeaSim projekthez teljes üzem/folyamat automatizálási rendszerre volt szükség a kiváló minőségű tengeri kísérletek lebonyolításához. A miénk SIMATIC PCS 7 A csomagot a SeaSim választotta a pontosság és az ipari alkalmazások lenyűgöző története miatt. A PCS 7 számos csomagegységet is integrál egyedi kísérletekhez, automatizálva a SIMATIC S7-1200/1500 vezérlőinkkel.

Technológiánk biztosítja az AIMS kutatócsapatainak abszolút ellenőrzését a nagy tengervíztartályok hőmérsékletének, savasságának, sótartalmának, ülepedésének és szennyeződéseinek felett. A magas rendelkezésre állás, a megbízhatóság és a méretezhetőség alapvető jellemzők a több kísérlet egyidejű elvégzéséhez - amelyek közül néhány évekig tart.

A Siemens vezérlőrendszerének köszönhetően ma már soha nem látott irányítási szinten keresztül képesek vagyunk olyan kísérleteket végezni, amelyekről a múltban csak álmodhattunk.
Craig Humphrey, Igazgató, Nemzeti tengeri szimulátor

A SIMATIC PCS 7pontossága több mint 350 úttörő kísérletet tett lehetővé a SeaSIM-on az elmúlt évtizedben. Figyelemre méltó eredmény volt a létesítmény koralllárvák ívásával végzett munkája, ahol a rendszer pontos környezeti feltételeket tart fenn, amelyek kulcsfontosságúak a szaporodási vizsgálatokhoz. Az óceán hőmérsékletének, fényciklusainak és vízkémiájának pontos szabályozásával a kutatók tanulmányozhatják a korall ellenálló képességét, és új zátonyhelyreállítási technikákat dolgozhatnak ki, így a SeaSIM-t a tengertudomány és a korallzátonyok megőrzésének világvezető központjaként hozhatják létre.