Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Készen állsz a következő generációs ipari mesterséges intelligenciára?

A mesterséges intelligencia (AI) óriási potenciállal rendelkezik az ipari alkalmazásokban. Most a kihívás az, hogy ezt a potenciált nagyszabású üzleti értékké alakítsuk. Ez magában foglalja az új folyamatok létrehozását és az új és érdekes kihívások leküzdését, amelyek közül sok inkább emberi, mint technikai.

Bízna az algoritmusban?

A rossz döntés ipari kontextusban súlyos következményekkel járhat. Tehát, ha egy vezető mérnök nem ért egyet egy fejlett AI rendszer ajánlásával, hogyan döntenek a szervezetek? Milyen mértékben bíznak a szervezetek az AI-ben a kritikus rendszerek irányításában? A mesterséges intelligencia megvalósításának hozzáállásának, előnyeinek és akadályainek megértése érdekében a Siemens együttműködött a Longitude Research vállalattal, hogy felmérje az energia, a nehézipar, az infrastruktúra és a közlekedés területén több mint 500 vezető vezetőt. Válaszaik egyedülálló betekintést nyújtanak az ipari AI jövőjébe.

Töltse le a „Következő generációs Industrial AI” jelentést

A kutatás öt tényezőt tár fel a következő generációs ipari mesterséges intelligenciát

  • Mesterséges megértés:
    Az AI képessége az adatok integrálására és a kontextuális adatok felhasználására hatékony felhasználási esetekhez vezet.
  • AI mindenhol:
    A dolgok internete, a peremszámítás és a beágyazott intelligencia nagyobb prediktív teljesítményt, autonómibb gépeket és gazdagabb szimulációkat eredményez.
  • Intelligens adatcsere:
    A következő generációs mesterséges intelligencia áttörései attól függenek, hogy a szervezetek megosztják az adatokat. Ki osztja meg kivel?
  • Ember-AI együttműködés:
    Ahogy az AI eszközökről kollégákká fejlődik, mi történik, ha az emberek és az AI nem értenek egyet?
  • AI biztonsági aggályok kezelése:
    Gépeink, járműveink és berendezéseink önállóvá válnak. Hogyan bízhatunk az AI-ben, és biztosíthatjuk, hogy biztonságos döntéseket hozzon?

Az AI elfogadásának előnyei és akadályai az ipari szervezetekben

A következő három évben, ahogy az ipari szervezetek fokozzák a mesterséges intelligencia (AI) bevezetését, a fejlődés régóta fennálló akadályai közül sok jelentősége lesz. A válaszadók szerint az adatintegráció és a minőség kérdései fognak a leginkább csökkenni, 73% -ról, akik manapság jelentős vagy mérsékelt akadályt jelentenek, 2022-re 31% -ra. Ugyanakkor a következő generációs AI alkalmazások előrehaladása sokkal több szervezet profitál majd. Az alábbi vizualizációban megvizsgálhatja, hogy a válaszadók hogyan értékeltek számos konkrét akadályt és előnyt mind a mai, mind a három évre.

Shield icon with a padlock icon in front of it.

További spotlámpák

Select...