Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Amikor az okostelefon megérti a légkondicionálót

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Az év feltalálói | Kiemelkedő találmány

Az ipari légkondicionáló rendszerek üzembe helyezése régen összetett, költséges és időigényes folyamat volt, amely speciális szerszámokat és kiterjedt kézi konfigurációt igényelt. A Siemens három feltalálója - Jibo Liu, Steven Brens és Sandeep Billa - forradalmasította ezt a folyamatot. Felismerve, hogy a hatékony HVAC rendszerek (épületek fűtési, szellőztető és légkondicionáló rendszerei), amelyek a globális energiafogyasztás közel egyötödét teszik ki, a helyes telepítéstől és az optimális működéstől függenek, egy intuitív megoldást fejlesztettek ki mobil alkalmazás. Innovációjuk leegyszerűsíti az üzembe helyezést, így a szakemberek számára ugyanolyan egyszerűvé teszi, mint egy új okostelefon beállítását. Ehhez átadták őket az Év Feltalálói 2025-es díját a „Kiemelkedő találmány” kategóriában.

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Inventors of the Year | Outstanding Invention

Az iPhone pillanata a HVAC ipar számára

A történet 2018-ban kezdődött egy ötletbörzéssel. A kollégáknak volt egy jövőképe: nyitott, szabványosított rendszert akartak létrehozni, amely ugyanolyan intuitív, mint egy okostelefon. „Álmodtunk egy Android operációs rendszerről a HVAC ipar számára” - emlékszik vissza Jibo Liu. „Újrakombinálni akartuk a meglévő technológiákat — akárcsak úgy, ahogy Steve Jobs tette az első iPhone-val.” És így dolgozni kezdtek. Alkalmazásuk képes kommunikálni a vezérlőegységgel egy Wi-Fi karton keresztül, automatikusan felismeri és előkonfigurálja az összetevőket. Az irányított, lépésről lépésre történő telepítés órákról vagy akár napokról 30 percre csökkenti a kezdeti beállítási időt. Ezenkívül a felhőszolgáltatás aktiválása azonnal irányítópultokat, riasztásokat és egy éves trend-adatokat biztosít.

The image shows a person using a smartphone to control an air conditioning system.

Három feltaláló, különböző szerepek — egy közös cél

Jibo Liu, aki mikrorendszermérnöki mesterképzéssel és 2005 óta Siemens-ben szerzett, felismerte a hagyományos HVAC ipar hatalmas potenciálját. Látta, hogy annak ellenére, hogy a globális energiafogyasztáshoz való 20% -os hozzájárulása ellenére sok kereskedelmi épületnek, különösen az Egyesült Államokban, amelyek tetőberendezésekhez ideális lapos tetőikkel rendelkeznek, hiányzik a digitális interfész. Elképzelése: ezeket az elektromechanikusan vezérelt rendszereket okossá és könnyen beállíthatóvá tenni az alkalmazással. Steven Brens a digitális vezérléstechnika területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatra támaszkodva áthidalta a fejlesztést és a gyakorlati alkalmazást. Emlékeztet: „Korábban számítógépet kellett hoznia a HVAC rendszerbe, és mindent manuálisan konfigurálnia kellett. Ma ezt néhány kattintással tesszük meg - közvetlenül az alkalmazáson keresztül.” Ez lehetővé teszi a hatékony rendszerbeállítást még a korlátozott költségvetésű kisebb vállalkozások számára is. Sandeep Billa az alkalmazás szoftverarchitektúrájára összpontosított, biztosítva egy intuitív felületet, amelyet bárki használhat, még speciális ismeretek nélkül is.

Jibo Liu (Lösungsingenieur, Hauptkonstrukteur und Entwickler der Erfindung)

Jibo Liu (megoldásmérnök, a találmány elsődleges tervezője és fejlesztője)

Több, mint egy alkalmazás

A megoldás a Siemens Climatix C600 vezérlőegységén alapul, amelyet új alkalmazásokhoz igazítottak. A felhőkapcsolat lehetővé teszi a távoli karbantartást. Az integrált friss levegő rendszer akár 20 százalékkal is csökkenti az energiafogyasztást. „Nem találtunk ki semmi teljesen újat” - mondja Liu. „Amit tettünk, az volt, hogy új módon kombináltuk a meglévő Siemens technológiákat, lehetővé téve számunkra, hogy egy teljesen új megoldást fejlesszünk ki soha nem látott sebességgel.”

Steven Brens (Lösungsingenieur, Installation und Bereitstellung vor Ort)

Steven Brens (megoldásmérnök, helyszíni telepítés és telepítés)

A különbség a mindennapi életben

Ez a találmány alapvetően megváltoztatja a HVAC telepítést, hozzáférhetővé téve a felhasználók szélesebb köre számára. Ez kiküszöböli a speciális terepi technikusok szükségességét a programozáshoz és a konfiguráláshoz, mivel az alkalmazás előre konfigurált, egyszerűsített beállítást biztosít. Az innováció már pozitív visszajelzéseket kap és terjeszkedik az USA-ban, egyre nagyobb kompatibilitást mutat. Gazdaságilag új piacokat nyit a Siemens számára, elérve a kis- és középvállalkozásokat és a feltörekvő régiókat, ezáltal demokratizálva a fejlett technológiákhoz való hozzáférést.

Fenntarthatóság egyszerűsítve

„Az alkalmazás biztosítja, hogy a rendszerek a kezdetektől fogva hatékonyan működjenek” - mondja Billa. „Nincs hibás konfiguráció, nincs pazarolt energia. Ez jót tesz a környezetnek - és a pénztárcának is.” Liu a találmányt egy nagyobb küldetés részeként tekinti: „Munkám jól illeszkedik Siemens elképzeléséhez a zöldebb, élhető világról. Még az apró fejlesztések is számítanak — ha világszerte több millió épületben használják őket.

Sandeep Billa (Softwareentwickler, Implementierung der mobilen App)<br/>

Sandeep Billa (Szoftverfejlesztő, mobilalkalmazás megvalósítása)

A jövő okos és hálózatba kötött

Ez az innováció bemutatja, hogy a digitalizáció hogyan egyszerűsítheti a folyamatokat, csökkentheti a belépési akadályokat, és elérhetővé teheti a modern épülettechnológiát az új célcsoportok számára, elérhető valósággá változtatva az egykor réspiacot.

Videó

Mobilalkalmazás megvalósítása

Jibo Liu, Steven Brens, Sandeep Billa | Az év feltalálói | Kiemelkedő találmány