Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Innováció, amely átalakítja a mindennapot

175 éve újításokká alakítottuk az ötleteket. A világ és az emberek élete sokat változott ezekben az években, de a célzott technológia továbbra is a fejlesztés fő mozgatórugója. Ma arra törekszünk, hogy kihasználjuk a digitális átalakulás erejét a fenntartható jövő érdekében.

Egy ötletnek önmagában kevés értéke van. A találmány értéke annak gyakorlati megvalósításában rejlik.
Siemens Werner
A black and white photograph of a man in a suit and tie, possibly from the late 1800s or early 1900s.

Alapítónk, Werner von Siemens továbbra is inspirál minket: Küldetésünk olyan technológiák létrehozása, amely segít megbirkózni a jövőbeli kihívásokkal. Támogatjuk ügyfeleinket az ipartól, az infrastruktúrától, a közlekedéstől és az egészségügytől kezdve a digitális átalakulás és a dekarbonizáció felé vezető úton.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers, flying vehicles, and a large holographic display in the sky.

Az év feltalálóink 2025

Minden évben kiemelkedő fejlesztőket, köztük értékes külső partnereinket is megtiszteljük az év feltalálóinak. Ez a díj úttörő innovációkat ünnepli, amelyek növelik az ipar hatékonyságát, intelligenciáját és fenntarthatóságát, kézzelfogható értéket nyújtva az ügyfelek és a társadalom