Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Mi lenne, ha megértenénk, mit mondanak az épületek?

Növelje a szervezeti átláthatóságot, hogy világos képet kapjon létesítményéről. A holisztikus szolgáltatási módszertan alkalmazásával hatékonyan hasznosíthatja az adatokat a proaktív döntéshozatal és a gyors problémamegoldás támogatásához - javítva a működési hatékonyságot és csökkentve az energiafelhasználást.

Növelje az épület hatékonyságát

A holisztikus szolgáltatási módszertan az épület környezeti ellenőrzésének három alapvető összetevőjével foglalkozik: az épületkezelő állomással, a mechanikus berendezésekkel és az őket összekötő hálózattal. Mindhárom rendszer egészségi állapotának és hatékonyságának fenntartása teljes életciklusuk során az adatok hatékony feltárása és kezelése érdekében, lehetővé téve a munkaerő termelékenységét, következetes működését, csökkentett energiaköltségeket és meghosszabbított berendezések élettartamát.

Low-rise commercial building at dusk with sunset reflection on windows.

Hatékony adatok kezelése

Adatok nélkül a sötétben maradunk. De a túl sok adat elterhelheti mind a rendszert, mind a rendszerüzemeltetőket. Mivel a modern épületekben oly sok eszköz és alkalmazás működik, a létesítményüzemeltetők küzdenek az adatfáradtsággal.

A folyamatok egyszerűsítése

Az adatok használhatóvá tételéhez strukturált folyamat szükséges a rendszerinformációk azonosításához, rangsorolásához és azok alapján történő fellépéshez. A megfelelő emberek, folyamatok és technológia nélkül az adatok kimerülnek, ami egyértelműség helyett zavart okoz.

Döntéseket hozhat proaktívan

Amikor az adatok inkább túlterhelnek, mint tájékoztatnak, a vezetők kénytelenek visszatérni a reaktív döntéshozatalhoz az azonnali szükségletek kielégítése érdekében, és lemondnak a hosszú távú stratégiákról és proaktív munkafolyamatokról, amelyek előre jelzik a problémákat és prioritást élveznek

Az intelligencia-első gondolkodásmód építése

Ösztönözze az üzleti eredményeket, és hozza ki a legtöbbet épületeiből. A Siemens Xcelerator épületek portfóliójával és partnereink ökoszisztémájával kihasználjuk az adatok és a technológia erejét, hogy felgyorsítsuk a digitális átalakulást, és felhasználóközpontú, alkalmazkodó és fenntartható épületeket és infrastruktúrákat biztosítsunk.

Kezdje el utazását