Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Sínusz csomórendszerek ága

A Mohelnice ágazat olyan sínrendszerek gyártására összpontosít, amelyek 40 A-tól 6300 A-ig terjedő elektromos energiát továbbítanak, amelyeket speciális és ipari épületekben, adatközpontokban és megújuló energiaforrásokban használnak.

Cím

Siemens, s.r.o., Sínusz csomórendszerek ága

Nádražie 1351/30
789 85 Mohelnice
Cseh Köztársaság

Email: busbar.cz@siemens.com

Az ágról

Az összeszereléstől a teljesen digitalizált gyártásig

A Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems fióktelepét 2010 októberében hozták létre a Siemens, s.r.o. vállalattal való egyesülés révén, és jelenleg akár 400 főt foglalkoztat. Ma az üzem nagyrészt digitálisan működik, az anyagrendeléstől a gyártáson át a kiszállításig. Termelésének akár 99% -át exportálják, elsősorban Németországba, Hollandiába, Svájcba, Ausztriába és Lengyelországba.

Kulcsfontosságú mérföldkövek

  • 2005: Új gyártócsarnok építése
  • 2005 — 2008: A sínusok gyártásának fokozatos átadása az Egyesült Királyságból, Németországból és Spanyolországból
  • 2015: Az elektromos energia szállítására és elosztására szolgáló új LI termékcsalád bevezetése, különösen a nagy internetes óriások adatközpontjai vagy IP55 védelmet igénylő műveletek számára
  • 2020: A termelés bővítése az alkatrészek házon belüli előgyártására
  • 2022: Elosztási (ágazati) dobozok tanúsítására szolgáló tesztelő létesítmény üzembe helyezése
  • 2023: Az alumínium alkatrészek hegesztésére szolgáló első robotmunkaállomás telepítése és dekarbonizációs projekt kezdeményezése
  • 2024: A SIVACON S8 kapcsolóberendezések egységei összeszerelése
  • 2026: A rézalkatrészek gyártási projekt befejezése

Állások és karrier

Változatos, érdekes és hosszú távú karrierlehetőségeket kínálunk egy technológiai vezető nemzetközi vállalatnál. Innovatív termékeket és új megoldásokat fejlesztünk és gyártunk az intelligens ipari műveletek számára. Munkatársainknak stabilitást, megbízható alapot és globális karrierlehetőségeket kínálunk. Alapértékünk a felelősségvállalás — az alkalmazottak, az ügyfelek, a közösségek, az üzleti etika és a környezet iránt.

Csatlakozzon csapatunkhoz: Kit keresünk?

Jelenleg mintegy 280 alkalmazott dolgozik technológiailag fejlett, teljesen légkondicionált létesítményekben. A legtöbb alkalmazott különféle működési szerepeket tölt be, beleértve az anyaggazdálkodást, a logisztikát, a pénzügyeket és a termelési folyamatok ellenőrzését. Mások hozzájárulnak a kutatáshoz és fejlesztéshez, biztosítják a termékek és szolgáltatások minőségét, vagy a beszerzésben dolgoznak. Az osztályok és szerepek sokfélesége támogatja a szervezet hatékony működését és növekedését.

A Busbar Trunking Systems üzemében a következő szakmák találhatnak munkát:

  • Elektromechanikus, hegesztő, fémmegmunkáló, villanyszerelő, szerelőmunkás, karbantartó technikus, CNC-kezelő, logisztikai szakember

Legyen részese ennek, és segítsen nekünk alakítani a jövőt.

Egy mosolygós férfi kék Siemens pólóban, amely automata gépek és szállítószalag előtt áll egy modern gyárban

Kapcsolódó témák